(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

圓筒型直流3線式近接感應器

圓筒型直流3線式近接感應器

自M8到M30皆分別備有NPN、PNP輸出,機型種類豐富。
【特長】
・小型、省空間。
・顯示燈從後方也可確認。
・高密封性。
・產品種類豐富。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路、反向連接)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

FL7M-1P5□6

圓筒型直流3線式接近感應器FL7M-1P5□6尺寸圖

(1)檢測面(PBT) (2)外殼(SUS303) (3)帶齒墊圈(鐵,鍍鋅)
(4)六角螺帽(黃銅、鍍鎳) (5)顯示燈(尼龍)
(6)塑膠絕緣纜線(PVC) (7)纜線護套(尼龍) 

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2,60/φ0.08,3芯)φ4
端蓋顏色:藍

FL7M-2□6

圓筒型直流3線式接近感應器FL7M-2□6尺寸圖

(1)檢測面(PBT) (2)外殼(黃銅、鍍鎳)
(3)帶齒墊圈(鐵,鍍鋅)(4)六角螺帽(黃銅、鍍鎳)
(5)顯示燈(尼龍)(6)塑膠絕緣纜線(PVC) (7)纜線護套(尼龍) 

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2,60/φ0.08,3芯)φ4
端蓋顏色:藍

FL7M-2□6G……長體型

圓筒型直流3線式接近感應器FL7M-2□6G……長體型尺寸圖

(1)檢測面(PBT) (2)外殼(黃銅、鍍鎳)
(3)帶齒墊圈(鐵,鍍鋅)(4)六角螺帽(黃銅、鍍鎳)
(5)顯示燈(尼龍)(6)塑膠絕緣纜線(PVC) (7)纜線護套(尼龍) 

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2,60/φ0.08,3芯)φ4
端蓋顏色:藍

FL7M-5□6

圓筒型直流3線式接近感應器FL7M-5□6尺寸圖

(1)外殼(黃銅、鍍鎳)(2)檢測面
(3)帶齒墊圈(鐵,鍍鋅)(4)六角螺帽(黃銅、鍍鎳)
(5)顯示燈(尼龍)(6)塑膠絕緣纜線(PVC) (7)纜線護套(尼龍) 

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2,45/φ0.12,3芯)φ6
端蓋顏色:藍

FL7M-10□6

圓筒型直流3線式接近感應器FL7M-10□6尺寸圖

(1)外殼(黃銅、鍍鎳)(2)檢測面
(3)帶齒墊圈(鐵,鍍鋅)(4)六角螺帽(黃銅、鍍鎳)
(5)顯示燈(尼龍)(6)塑膠絕緣纜線(PVC) (7)纜線護套(尼龍) 

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2,45/φ0.12,3芯)φ6
端蓋顏色:藍
 

產品規格

型號FL7M-1P5□6FL7M-2□6FL7M-5□6FL7M-10□6
檢測方法高頻發振形(屏蔽)
額定動作距離1.5±0.15mm2±0.2mm5±0.5mm10±1mm
設定距離0~1.2mm0~1.6mm0~4mm0~8mm
標準檢測體8×8mm、t=1mm、鐵12×12mm、t=1mm、鐵18×18mm、t=1mm、鐵30×30mm、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的10%以下
額定電源電壓DC 12/24V
使用電壓範圍DC 10~30V
消耗電流13mA以下
控制輸出開關電流100mA以下
殘留電壓2V以下(開關電流100mA、纜線長2m時)
輸出耐電壓DC 30V
反應頻率2kHz1.5kHz600Hz400Hz
溫度特性在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下在動作距離上以+25℃為基準,-10~+60℃、±10%以下
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以內
顯示燈輸出時,紅色燈亮燈
使用環境溫度-25~+70℃-10~+60℃
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 1000V 50/60Hz 1分鐘:包括充電部及外殼間
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊980m/s2 X、Y、Z各方向10次
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
重量(僅本體,標準纜線長2m)約55g約65g約140g約190g
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式預接線、(標準纜線長2m)
材質外殼SUS黃銅鍍鎳
檢測面PBT樹脂

規格表

外徑動作距離輸出動作型態型號
M81.5mmNPNN.O.FL7M-1P5A6
N.C.FL7M-1P5B6
PNPN.O.FL7M-1P5D6
N.C.FL7M-1P5E6
M122mmNPNN.O.FL7M-2A6
N.C.FL7M-2B6
PNPN.O.FL7M-2D6
N.C.FL7M-2E6
M12
(長體型)
NPNN.O.FL7M-2A6G
N.C.FL7M-2B6G
PNPN.O.FL7M-2D6G
N.C.FL7M-2E6G
M185mmNPNN.O.FL7M-5A6
N.C.FL7M-5B6
PNPN.O.FL7M-5D6
N.C.FL7M-5E6
M3010mmNPNN.O.FL7M-10A6
N.C.FL7M-10B6
PNPN.O.FL7M-10D6
N.C.FL7M-10E6
型號
FL7M-1P5A6
FL7M-1P5D6
FL7M-1P5E6
FL7M-2A6G
FL7M-2B6
FL7M-2D6
FL7M-2D6G
FL7M-2E6
FL7M-5A6
FL7M-5B6
FL7M-5E6
FL7M-10A6
FL7M-10B6
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 輸出型式 纜線規格 長體 輸出 檢測距離 L1詳情
(mm)
4天~ ~2M8常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4-NPN1.5
7天~ ~2M8常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4-PNP1.5
7天~ ~2M8常關(NC)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4-PNP1.5
7天~ ~2M12常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4長體型NPN2
7天~ ~2M12常關(NC)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4-NPN2
12天~ ~2M12常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4-PNP2
7天~ ~2M12常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4長體型PNP2
7天~ ~2M12常關(NC)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、3芯)φ4-PNP2
4天~ ~5M18常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、3芯)φ6-NPN5
7天~ ~5M18常關(NC)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、3芯)φ6-NPN5
7天~ ~5M18常關(NC)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、3芯)φ6-PNP5
7天~ ~10M30常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、3芯)φ6-NPN10
7天~ ~10M30常關(NC)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、3芯)φ6-NPN10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 屏蔽
放大器的種類 內建型 電源與輸出規格 直流3線式有極性 連接方式 預接線型
纜線長度(m) 2 取得規格 CE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767