(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用耐油性優異的優力膠電纜線的近接感應器。
專為汽車等製造生產線中充滿冷卻液的嚴苛環境設計。
【特長】
・外皮/絕緣體皆採用耐冷卻液性(耐油性)高的優力膠電纜線。
・備有M8、M12、M18、M30、一般型、鋁粉對策型(僅M12、M18、M30)等標準產品。
・電纜線成形採用特殊工法,提升本體密封性能。※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.1
封蓋顏色:藍
絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.1
封蓋顏色:藍
絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
封蓋顏色:藍
絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
封蓋顏色:藍
端蓋顏色:藍
端蓋顏色:藍
端蓋顏色:藍
端蓋顏色:藍
型號 | FL7M-2□6H(D)-C | FL7M-3□6H(D)-C | FL7M-7□6H(D)-C | FL7M-10□6(D)-C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FL7M-2□6H(D)-CC03 | FL7M-3□6H(D)-CC03 | FL7M-7□6H(D)-CC03 | FL7M-10□6(D)-CC03 | |||
尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||
檢測方式 | 高頻發振型(屏蔽) | |||||
標準檢測體 | 8×8、t=1mm、鐵 | 12×12、t=1mm、鐵 | 18×18 t=1mm、鐵 | 30×30、t=1mm、鐵 | ||
額定動作距離 | 2±0.2mm | 3±0.3mm | 7±0.7mm | 10±1mm | ||
遲滯 | 動作距離的15%以下 | |||||
額定電源電壓(使用電壓範圍) | DC 12/24V(DC10~30V) | |||||
漏電流 | 0.55mA 以下 | |||||
控制輸出 | 開關電流:3~100mA、殘留電壓:3.0V以下(開關電流:100mA、纜線長度:2m)、輸出耐電壓:DC 30V | |||||
顯示燈 | N.O.型時 動作顯示:輸出時橙色燈或綠色燈亮燈 設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈 | |||||
N.C.型時 動作顯示:輸出時橙色燈亮燈 | ||||||
使用環境溫度 | -25~+70℃ | |||||
保護構造 | IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) | |||||
電路保護 | 突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護 | |||||
連接方法 | 預接線、預接線連結器 | |||||
材質 | 電纜線 | 外皮 | 優力膠 | |||
絕緣體 | 優力膠 | |||||
開關 | 外殼 | SUS | 黃銅鍍鎳 | |||
檢測面 | PBT | |||||
連結器 | 外罩 | 優力膠、PBT | ||||
固定座 | 含玻璃聚酯樹脂 | |||||
連接器 | 黃銅鍍金 |
型號 | FL7M-2□6A(D)-C | FL7M-4□6A(D)-C | FL7M-8□6A(D)-C | ||
---|---|---|---|---|---|
FL7M-2□6A(D)-CC03 | FL7M-4□6A(D)-CC03 | FL7M-8□6A(D)-CC03 | |||
尺寸 | M12 | M18 | M30 | ||
檢測方式 | 高頻發振型(屏蔽) | ||||
額定動作距離 | 2±0.2mm | 4±0.4mm | 8±0.8mm | ||
標準檢測體 | 12×12、t=1mm、鐵 | 30×30、t=1mm、鐵 | 54×54、t=1mm、鐵 | ||
遲滯 | 動作距離的20%以下 | ||||
額定電源電壓(使用電壓範圍) | DC 12/24V (DC 10~30V) | ||||
漏電流 | 0.55mA 以下 | ||||
控制輸出 | 開關電流:3~100mA、殘留電壓:3.0V以下(開關電流:100mA、纜線長度:2m)、輸出耐電壓:DC 30V | ||||
顯示燈 | N.O.型時 動作顯示:輸出時橙色燈或綠色燈亮燈 設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈 | ||||
N.C.型時 動作顯示:輸出時橙色燈亮燈 | |||||
使用環境溫度 | -25~+70℃ | ||||
保護構造 | IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) | ||||
電路保護 | 突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護 | ||||
連接方法 | 預接線、預接線連結器 | ||||
材質 | 電纜線 | 外皮 | 優力膠 | ||
絕緣體 | 優力膠 | ||||
開關 | 外殼 | 黃銅鍍鎳 | |||
檢測面 | PBT | ||||
連結器 | 外罩 | 優力膠、PBT | |||
固定座 | 含玻璃聚酯樹脂 | ||||
連接器 | 黃銅鍍金 |
型號 |
---|
FL7M-2J6HD-C |
FL7M-2J6HD-CC03 |
FL7M-2K6A-C |
FL7M-2K6H-CC03 |
FL7M-4J6AD-CC03 |
FL7M-7J6HD-CC03 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 検出距離【區分】 | 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) | 輸出型式 | 連接方式 | 連結器規格 | 纜線規格 | 纜線長度 (m) | 檢測距離 L1詳情 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | ~2 | M8 | 常開(NO) | 預接線型 | - | 優力膠(PUR)絕緣纜線(耐油型 0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.1 | 2 | 2 | ||
7天~ | ~2 | M8 | 常開(NO) | 預接線連結器型 | M12 | 優力膠(PUR)絕緣纜線(耐油型) | 0.3 | 2 | ||
31天~ | ~2 | M12 | 常關(NC) | 鋁粉對策 預接線型 | - | 優力膠(PUR)絕緣纜線(耐油型 0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.1 | 2 | 2 | ||
31天~ | ~2 | M8 | 常關(NC) | 預接線連結器型 | M12 | 優力膠(PUR)絕緣纜線(耐油型) | 0.3 | 2 | ||
26天~ | ~5 | M18 | 常開(NO) | 鋁粉對策 預接線連結器型 | M12 | 優力膠(PUR)絕緣纜線(耐油型) | 0.3 | 4 | ||
8天~ | ~10 | M18 | 常開(NO) | 預接線連結器型 | M12 | 優力膠(PUR)絕緣纜線(耐油型) | 0.3 | 7 |
Loading...
種類 | 近接感應器 | 感應器形狀 | 螺牙型 | 屏蔽 | 屏蔽 |
---|---|---|---|---|---|
放大器的種類 | 內建型 | 電源與輸出規格 | 直流2線式有極性 | 取得規格 | CE/UL |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策