(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓筒型直流2線式耐噴濺型近接感應器

AZBIL PROXIMITY SENSORS

圓筒型直流2線式耐噴濺型近接感應器

最適合汽車製造生產線焊接工程使用。已施行各種防噴濺對策。
【特長】
・噴濺物難以附著。
・採用阻燃電纜線。
・備有預接線連結器型。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FL7M-3K6HWE-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

預接線型

圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器 尺寸圖1

塑膠絕緣纜線
(阻燃、耐油、耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:白

圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器 尺寸圖2

塑膠絕緣纜線
(阻燃、耐油、耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
端蓋顏色:白

 
圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器 尺寸圖3

塑膠絕緣纜線
(阻燃、耐油、耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
端蓋顏色:白

 

預接線連結器型

圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器 尺寸圖4

塑膠絕緣纜線
(阻燃、耐油、耐振型:0.3mm2、2芯)φ4.1
端蓋顏色:白

圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器 尺寸圖5

塑膠絕緣纜線
(阻燃、耐油型、耐振型:0.5mm2、2芯)φ5.7
端蓋顏色:白

 
圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器 尺寸圖6

塑膠絕緣纜線
(阻燃、耐油型、耐振型:0.5mm2、2芯)φ5.7
端蓋顏色:白

 

產品規格

型號FL7M-3□6HW(E)(T)
(-R、-CN03)
FL7M-7□6HW(E)(T)
(-R、-CN03)
FL7M-10□6W(E)(T)
(-R、-CN03)
檢測方式高頻發振型
額定動作距離3±0.3mm7±0.7mm10±1mm
設定距離0~2.1mm0~4.9mm0~7mm
標準檢測體12×12、t=1mm、鐵18×18、t=1mm、鐵30×30、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的15%以下
額定電源電壓DC 12/24V
使用電壓範圍DC 10~30V
漏電流0.55mA以下
控制輸出開關電流3~100mA
殘留電壓有極性型:3V以下(開關電流100mA、纜線長2m時)、無極性型:5V以下(開關電流100mA、纜線長2m時)
輸出耐電壓DC 30V
反應頻率1.5kHz以上500Hz以上
溫度特性在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下
顯示燈N.O.型時
動作顯示:輸出時橙色燈或綠色燈亮燈
設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈
N.C.型時
動作顯示:輸出時橙色燈亮燈
使用環境溫度-25~+70℃
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘:所有充電部與外殼間
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊980m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
重量 預接線型
(僅本體、標準纜線長2m)
約60g約130g約230g
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式預接線(標準纜線長2m)、預接線連結器(標準纜線長30cm)、預接線快速鎖定連結器型(標準纜線長30cm)
材質開關外殼黃銅、氟素樹脂塗層
檢測面氟素樹脂
顯示燈尼龍
纜線保護聚酯彈性體
連結器外罩聚酯彈性體
固定座含玻璃聚酯樹脂
連接器黃銅鍍金

※請在實際動作距離的80%以下範圍內使用。
   NO型請在綠色顯示燈亮燈的範圍內使用。
   設定距離為以下數值。
               額定動作距離下限值 × 設定距離:80%以下≒額定動作距離中央值的70%以下
   例:FL7M-3□6H(D)
                3mm×0.9×(0~0.8)≒0~2.1mm

規格表

有極性型

圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器規格表1

預接線型

 
圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器規格表2

預接線連結器型

無極性型

圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器規格表3

預接線型

 
圓筒型直流2線式耐噴濺型接近感應器規格表4

預接線連結器型

型號
FL7M-3K6HWE-R
型號數量折扣標準
出貨日
31天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 検出距離【區分】 ~3 感應器形狀 螺牙型
頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) M12 屏蔽 屏蔽 放大器的種類 內建型
電源與輸出規格 直流2線式有極性 輸出型式 常關(NC) 連接方式 預接線型
纜線規格 塑膠(PVC)絕緣纜線(阻燃・耐油型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1 纜線長度(m) 2 檢測距離 L1詳情(mm) 3
取得規格 CE/UL

圓筒型直流2線式耐噴濺型近接感應器的型號FL7M-3K6HWE-R頁面。
記載關於型號FL7M-3K6HWE-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767