(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓筒型全不鏽鋼外殼近接感應器

圓筒型全不鏽鋼外殼近接感應器

全不鏽鋼外殼近接感應器,專為汽車製造生產線焊接工程用特別設計的產品。
【特長】
・檢測面與外殼具耐衝擊性。
・耐磨耗性優異的一體成形不鏽鋼製產品。
・可減少噴濺物附著,特殊的耐噴濺塗層。
・內建防焊接電流雜訊的電路。
・產品備有M8、M12、M18、M30。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

預接線連結器型

FL7S-1□6W-CN08

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-1

 

FL7S-1W6W-CN03(B)

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-2

 

FL7S-2W6W-CN03(B)

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-3

 

FL7S-5W6W-CN03(B)

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-4

 

FL7S-8W6W-CN03(B)

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-5

 

注意:將產品埋入金屬安裝時,請務必突出檢測面2~2.5mm。
M12型=2mm M18、M30型=2.5mm

預接線型

FL7S-1W6W-L5

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-6

 

FL7S-2W6W-L5

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-7

 

FL7S-5W6W-L5

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-8

 

FL7S-8W6W-L5

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器尺寸圖-9

 

注意:將產品埋入金屬安裝時,請務必突出檢測面2~2.5mm。
M12型=2mm M18、M30型=2.5mm

產品規格

型號預接線連結器型FL7S-1□6W-CN08FL7S-1W6W-CN03(B)FL7S-2W6W-CN03(B)FL7S-5W6W-CN03(B)FL7S-8W6W-CN03(B)
預接線型-FL7S-1W6W-L5FL7S-2W6W-L5FL7S-5W6W-L5FL7S-8W6W-L5
檢測方式高頻發振型
額定動作距離1.5±0.15mm 註12±0.2mm 註15±0.5mm 註18±0.8mm 註1
標準檢測體鐵 8×8mm、t=1mm鐵 12×12mm、t=1mm鐵 18×18mm、t=1mm鐵 30×30mm、t=1mm
遲滯動作距離的15%以下
額定電源電壓12/24VDC
使用電壓範圍10~30VDC
消耗電流10mA以下-
輸出ON時殘留電壓2V以下4.8V以下(開關電流30mA時)5.5V以下(開關電流30mA時)
漏電流10μA以下0.8mA以下
開關電流100mA以下3mA~100mA
反應頻率5Hz4Hz5Hz
溫度特性動作距離(+25℃)的+15%-10%以內(-10~+60℃)動作距離(+25℃)的±10%以內(-10~+60℃)
動作顯示輸出時 紅色燈亮燈
使用溫度範圍-10~+60℃
保存溫度範圍-10~+60℃
耐電壓AC 500V、50/60Hz 所有充電部與外殼間
耐振動55Hz、倍幅:1mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊294m/s2 X、Y、Z各方向6次
保護構造IP67 註2
耐焊接磁界性100mT 註3250mT 註3
檢測面厚度0.4mm0.7mm
重量-CN□□30g50g50g70g130g
-L5-190g200g220g280g
電路保護反向連接保護電路
輸出短路保護電路
焊接電流雜訊過策電路
材質開關本體不鏽鋼303(特殊耐噴濺塗膜)

註1:無法檢測非鐵金屬。
註2:請避免在水、油持續飛濺的環境下使用。
註3:AC/DC磁界85msec以下

規格表

預接線連結器型

外徑動作距離
(僅磁性體)
動作型態連結器針腳分配型號
配線輸出+-輸出無極性
M81.5mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-1W6W-CN03
-1-4FL7S-1W6W-CN03B
M81.5mm3線式NPNN.O.134-FL7S-1A6W-CN08
3線式PNPN.O.134-FL7S-1D6W-CN08
M122mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-2W6W-CN03
-1-4FL7S-2W6W-CN03B
M185mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-5W6W-CN03
-1-4FL7S-5W6W-CN03B
M308mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-8W6W-CN03
-1-4FL7S-8W6W-CN03B

預接線型

外徑動作距離
(僅磁性體)
動作型態型號
配線輸出
M81.5mm2線式
無極性
N.O.FL7S-1W6W-L5
M122mm2線式
無極性
N.O.FL7S-2W6W-L5
M185mm2線式
無極性
N.O.FL7S-5W6W-L5
M308mm2線式
無極性
N.O.FL7S-8W6W-L5

使用範例

對應焊接時的嚴苛環境

接近開關(全不鏽鋼外殼)
型號 FL7S-□□□□

採用對焊接電流磁界雜訊具高抗性與噴濺附著少的特殊塗膜

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器使用範例 相關圖像-1

 

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器使用範例 相關圖像-2

 

 

注意・禁止事項

周圍金屬的影響

如環境周圍有檢測體以外的金屬,將影響動作特性,因此使用時請依照下方所示保持距離。

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器注意、禁止事項 相關圖像-1

 

斜線部分為檢測體以外的周圍金屬。
A:安裝面到接近開關尖端(感應面)的尺寸。
()內的數字為附屬的六角螺帽安裝在前面時的數值。
B:接近開關前端(感應面)到前方鐵板間的尺寸。
C:距離接近開關前方側面鐵板間的尺寸。

型號A(mm)B(mm)C(mm)
FL7S-1□04.58
FL7S-2□2612
FL7S-5□2.51516
FL7S-8□2.52423

安裝

型號容許鎖緊扭矩(N・m)
FL7S-1□8
FL7S-2□15
FL7S-5□30
FL7S-8□60

互相干擾

將接近開關以並列或面對面方式安裝時,可能因為互相干擾引起誤動作,因此使用時請依照下方所示保持距離。

圓筒型全不鏽鋼外殼接近感應器注意、禁止事項 相關圖像-2

 

型號A(mm)B(mm)
FL7S-1□1620
FL7S-2□2430
FL7S-5□3650
FL7S-8□60100
型號
FL7S-1A6W-CN08
FL7S-1D6W-CN08
FL7S-1W6W-CN03B
FL7S-1W6W-L5
FL7S-2W6W-CN03
FL7S-2W6W-CN03B
FL7S-2W6W-L5
FL7S-5W6W-CN03
FL7S-5W6W-CN03B
FL7S-5W6W-L5
FL7S-8W6W-CN03
FL7S-8W6W-CN03B
FL7S-8W6W-L5
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 放大器的種類 電源與輸出規格 連接方式 連結器規格 纜線規格 纜線長度
(m)
連結器針腳分配 輸出 檢測距離 L1詳情
(mm)
7天~ ~2M8分離型(感應器單體)直流3線式PNP預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ3絕緣纜線0.81、3、4(+、-、輸出)-1.5
7天~ ~2M8分離型(感應器單體)直流3線式NPN預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ3絕緣纜線0.81、3、4(+、-、輸出)PNP1.5
7天~ ~2M8內建型直流2線式無極性預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ3絕緣纜線0.31、4(無極性)-1.5
7天~ ~2M8內建型直流2線式無極性預接線型-塑膠(PVC)φ5絕緣纜線5--1.5
7天~ ~2M12內建型直流2線式無極性預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ5絕緣纜線0.33、4(無極性)-2
7天~ ~2M12內建型直流2線式無極性預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ5絕緣纜線0.31、4(無極性)-2
7天~ ~2M12內建型直流2線式無極性預接線型-塑膠(PVC)φ5絕緣纜線5--2
7天~ ~5M18內建型直流2線式無極性預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ5絕緣纜線0.33、4(無極性)-5
7天~ ~5M18內建型直流2線式無極性預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ5絕緣纜線0.31、4(無極性)-5
7天~ ~5M18內建型直流2線式無極性預接線型-塑膠(PVC)φ5絕緣纜線5--5
7天~ ~10M30內建型直流2線式無極性預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ5絕緣纜線0.33、4(無極性)-8
7天~ ~10M30內建型直流2線式無極性預接線連結器型M12塑膠(PVC)φ5絕緣纜線0.31、4(無極性)-8
7天~ ~10M30內建型直流2線式無極性預接線型-塑膠(PVC)φ5絕緣纜線5--8

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 屏蔽
輸出型式 常開(NO) 取得規格 CE/UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767