(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓筒型直流2線式AC/DC共用近接感應器

圓筒型直流2線式AC/DC共用近接感應器

無配線極性的2線式。使用容易的泛用型。
【特長】
・交流、直流兩用,且為2線式。大幅削減配線工時。
・附設定顯示並可指示穩定檢測的區域(綠/紅色LED)。
・顯示燈從後方也可確認(預接線型、預接線連結器型)。
・小型、省空間。
・高密封性(IP67)。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路保護)。※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

預接線型

單位:mm
FL7M-3T7HD
圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-3T7HD)

・塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2,60/φ0.08,2芯)φ4
・端蓋顏色:橙 

FL7M-7T7HD
圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-7T7HD)

・塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2,45/φ0.12,2芯)φ6
・端蓋顏色:橙 

FL7M-10T7D

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-10T7D)

・塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2,45/φ0.12,2芯)φ6
・端蓋顏色:橙 

直型連結器型

FL7M-3T7H□-CN
圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-3T7H□-CN)

・端蓋顏色:橙 

FL7M-7T7H□-CN
圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-7T7H□-CN)

・端蓋顏色:橙 

FL7M-10T7□-CN

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-10T7□-CN)

・端蓋顏色:橙 

 

(註)

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(註-1)

安裝直型連結器時,L1的尺寸為全長再加30mm的尺寸。

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(註-2)

安裝彎角型連結器時,L2的尺寸為全長再加20mm的尺寸。

預接線連結器型

FL7M-3T7H□-CN03
圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-3T7H□-CN03)

・塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2,60/φ0.08,2芯)φ4
・端蓋顏色:橙 

FL7M-7T7H□-CN03
圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-7T7H□-CN03)

・塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2,45/φ0.12,2芯)φ6
・端蓋顏色:橙

FL7M-10T7H□-CN03

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器尺寸圖(FL7M-10T7H□-CN03)

・塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2,45/φ0.12,2芯)φ6
・端蓋顏色:橙 

產品規格

型號FL7M-3T7HD(-CN,-CN03)FL7M-7T7HD(-CN,-CN03)FL7M-10T7D(-CN,-CN03)
檢測方式高頻發振形(屏蔽)
額定動作距離3±0.3mm7±0.7mm10±1mm
設定距離0~2.4mm0~5.6mm0~8mm
標準檢測體12×12、t=1mm、鐵18×18、t=1mm、鐵30×30、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的10%以下
額定電源電壓AC 100/200V 50/60Hz、DC 24V
電源電壓
(使用電壓範圍)
AC 48~240V(AC 40~250V)、DC 24~240V(DC 20~250V)
漏電流使用AC電源時:2mA以下、使用DC電源時:1mA以下
控制輸出開關電流5~100mA
殘留電壓使用AC電源時:10V以下(負荷電流5mA、纜線長為2m時)
使用DC電源時:6V以下(負荷電流100mA、纜線長為2m時)
反應頻率使用AC電源時:25Hz使用AC電源時:25Hz使用AC電源時:25Hz
使用DC電源時:1kHz使用DC電源時:500Hz使用DC電源時:400Hz
溫度特性在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下在動作距離上+25℃為基準
-10~+60℃、±10%以下
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下
顯示燈動作顯示:輸出時紅色燈或綠色燈亮燈、設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈
使用環境溫度-25~+70℃-10~+60℃
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 4000V 50/60Hz 1分鐘:所有充電部與外殼間
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
耐衝擊980m/s2 X、Y、Z各方向10次
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
重量預接線型
(僅本體、標準纜線長2m)
約90g約160g約270g
預接線連結器型
(僅本體,纜線長30cm)
約60g約70g約110g
直型連結器型
(僅本體)
約40g約40g約90g
電路保護突波吸收、負荷短路保護(但只有DC 20~40V)
連接方式預接線(標準纜線長2m)、預接線連結器(纜線長30cm)、直型連結器
材質開關外殼黃銅鍍鎳
檢測面PBT樹脂
連結器襯套座-CN:壓鑄鋅鍍鎳、-CN03:聚酯類彈性體
固定座PBT樹脂
連接器-CN:黃銅鍍錫、-CN03:黃銅鍍金

規格表

預接線型(纜線長2m)

外徑動作距離動作型態設定顯示型號
M123mmN.O.FL7M-3T7HD
M187mmN.O.FL7M-7T7HD
M3010mmN.O.FL7M-10T7D

直型連結器型

外徑動作距離動作型態設定顯示型號
M123mmN.O.FL7M-3T7HD-CN
M187mmN.O.FL7M-7T7HD-CN
M3010mmN.O.FL7M-10T7D-CN

預接線連結器型(纜線長30cm)

外徑動作距離動作型態設定顯示型號
M123mmN.O.FL7M-3T7HD-CN03
M187mmN.O.FL7M-7T7HD-CN03
M3010mmN.O.FL7M-10T7D-CN03

注意・禁止事項

安裝

型號容許鎖緊扭矩(N・m)
FL7M-3T7H□20
FL7M-7T7H□70
FL7M-10T7□180

註:使用附屬帶齒墊圈時的容許強度。
※容許鎖緊扭矩會因為使用的安裝板及安裝機殼、螺帽及墊圈等的材質、表面狀態而變化。
 實際組裝前請確認。

周圍金屬的影響

如環境周圍有檢測體以外的金屬,將影響動作特性,因此使用時請依照下方所示保持距離。

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器周圍金屬的影響相關圖像
斜線部分為檢測體以外的周圍金屬。
A:安裝面到接近開關尖端(感應面)的尺寸。
B:接近開關前端(感應面)到前方鐵板間的尺寸。
C:A=0時距離開關尖端前方側面鐵板間的尺寸。
型號A(mm)B(mm)C(mm)
FL7M-3T7H□089
FL7M-7T7H□02013.5
FL7M-10T7□04022.5

互相干擾

將接近開關以並列或面對面方式安裝時,
可能會因為互相干擾引起誤動作,
因此使用時請依照下方所示保持距離。
圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器互相干擾相關圖像

串聯/並聯連接時的注意事項

(1)串聯連接(AND連接)
  不管是AC 100V還是200V,ON時施於負的電壓VL為VL=VS-(輸出殘留電壓×個數)(V)。
  因此,VL若未達負荷動作電壓以上即無法動作,請預先確認。
  2個以上串聯、在AND電路下使用時,最多只可串聯3個。

  (注意下圖VS的值)

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器串聯/並聯連接時的注意事項(串聯連接)相關圖像

(2)並聯連接(OR連接)
 原則上無法並聯2個以上的接近開關,在OR電路下使用。
 (A)、(B)只有在不同時動作、且不需要保持負荷時才可使用並聯連接,但消耗電流(漏電流)將達n倍,容易產生復位不良的情形。
 (n為接近開關的個數)
 無法用於(A)、(B)同時動作、保持負荷時。
 因此,(A)、(B)在同時動作、保持負荷時,(A)若為ON,(A)及(B)兩側的電壓將降低為約10V,負荷電流會流過(A)動作。
 下列檢測物體接近(B)時,由於(B)兩側的電壓為10V過低,而無法使(B)開關元件動作。
 (A)再次OFF後,(A)、(B)兩側的電壓會上升到電源電壓,此時即可使(B)為ON。
 在此期間內的某段時間,(A)和(B)皆為OFF(約10ms),負荷將瞬間復位。如要透過這種方式保持負荷,請如左圖所示,透過繼電器使用。

圓筒型直流2線式AC/DC共用接近感應器串聯/並聯連接時的注意事項(並聯連接)相關圖像

湧入電流產生的負荷

如需直接連接電磁開關器、燈、馬達等會產生湧入電流的負荷時,包含湧入電流在內,請保持在額定電流內使用。

連接電源/連接負荷

請務必透過負荷連接電源。若無透過負荷、直接連接電源會造成破損。
此外,由於輸出沒有極性,因此任一方皆可連接負荷,但為避免因接近開關破損造成接地故障,進而導致電源短路,因此建議將負荷連接在非接地側。

接通電源時的動作

接通電源後到能夠檢測出接近開關之間的時間在80ms以下。
此外,若負荷與接近開關使用不同的電源,請務必先接通接近開關的電源。

漏電流的影響

接近開關在OFF時也會使電路動作,會有些微漏電流流動。
連接負荷在復位時請充分注意。

最小纜線彎曲半徑(R)

纜線的最小彎曲半徑是纜線外徑的3倍以上,請注意不要過度彎曲。此外,纜線抽出口30mm以內的部分請勿過度彎曲。

型號
FL7M-3T7HD
FL7M-7T7HD-CN
FL7M-10T7D-CN
FL7M-10T7D-CN03
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 連接方式 連結器規格 纜線規格 纜線長度
(m)
檢測距離 L1詳情
(mm)
4天~ ~3M12預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/0.08、2芯)φ423
26天~ ~10M18直型連結器M12--7
27天~ ~10M30直型連結器型M12--10
27天~ ~10M30預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/0.12、2芯)φ60.310

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 屏蔽
放大器的種類 內建型 電源與輸出規格 交流2線式有極性 輸出型式 常開(NO)
取得規格 CE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767