(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軸環 SSC標準不鏽鋼型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SSC標準不鏽鋼型 尺寸圖圖像

產品規格

  • 材質:不鏽鋼
  • 中國國家規格:304

規格表

軸環No.軸孔徑總寬度
B±0.1
外徑 D1d1止迴螺絲孔
M
止迴螺絲
M×長度
重量(g)
φD+0.05
+0.01
SSC 04064612-M4M4×45
SSC 04084812-M4M4×47
SSC 05065614-M4M4×47
SSC 05085814-M4M4×49
SSC 06086815-M4M4×410
SSC 061061016-M4M4×414
SSC 0808881613M4M4×410
SSC 081081018-M4M4×417
SSC 10081081816M4M4×412
SSC 1010101020-M4M4×419
SSC 12081282220M4M4×417
SSC 1210121026-M5M5×634
SSC 1310131026-M5M5×632
SSC 151015102524M5M5×625
SSC 1512151228-M5M5×642
SSC 161016102824M5M5×633
SSC 1612161228-M5M5×640
SSC 171017103026M6M6×638
SSC 201220123229M6M6×647
SSC 2015201532-M6M6×659
SSC 251525153837M6M6×677
SSC 2518251842-M8M8×8128
SSC 301630164542M8M8×8112
SSC 3020302049-M8M8×8187
SSC 3520352059-M8M8×8281
SSC 4022402272-M10M10×12490
SSC 4522452275-M10M10×12492
SSC 5025502579-M10M10×12581

※隨d1尺寸的不同,外觀與圖面會有些許差異。

使用範例

SSC標準不鏽鋼型 使用範例
型號
SSC0406
SSC0408
SSC0506
SSC0508
SSC0608
SSC0610
SSC0808
SSC1008
SSC1010
SSC1208
SSC1210
SSC1310
SSC1510
SSC1512
SSC1610
SSC1612
SSC1710
SSC2012
SSC2015
SSC2515
SSC2518
SSC3016
SSC3020
SSC4022
SSC4522
SSC5025
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 φD 外徑 總寬度 B TRUSCO代碼
4天~ 4126326-4548
4天~ 4128317-1108
4天~ 5146326-4556
4天~ 5148317-1116
4天~ 6158326-4581
8天~ 61610317-1124
4天~ 8168326-4611
4天~ 10188326-4645
4天~ 102010317-1167
4天~ 12228326-4670
9天~ 122610317-1191
9天~ 132610317-1221
4天~ 152510326-4726
9天~ 152812317-1256
4天~ 162810326-4751
9天~ 162812317-1281
4天~ 173010326-4785
4天~ 203212326-4793
9天~ 203215317-1311
4天~ 253815326-4807
9天~ 254218317-1361
4天~ 304516326-4815
4天~ 304920317-1396
9天~ 407222317-1451
9天~ 457522317-1477
9天~ 507925317-1507

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

緊固方法 止迴螺絲 規格 標準 材質 不鏽鋼
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型 側面加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767