(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對不鏽鋼鏈輪或時規皮帶輪等定位固定有良好夾持效果,可確實安裝。附螺栓2顆。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SSC0610SP
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 軸孔徑 φD | 總寬度 B±0.1 | 外徑 D1 | 螺栓孔 M | 螺栓 M×長度 | d | R | W | X | Y | 重 量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC 0510-SP | 5 | 10 | 20 | M4 | M4×10 | 4.5 | 3.75 | 1 | 6 | 4 | 21 |
SSC 0610-SP | 6 | 10 | 20 | M4 | M4×10 | 4.5 | 3.75 | 1 | 6 | 4 | 20 |
SSC 0810-SP | 8 | 10 | 25 | M4 | M4×12 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 8 | 5 | 31 |
SSC 0815-SP | 8 | 15 | 30 | M6 | M6×15 | 7 | 6 | 1.5 | 9 | 5 | 68 |
SSC 1010-SP | 10 | 10 | 30 | M4 | M4×12 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 44 |
SSC 1015-SP | 10 | 15 | 35 | M6 | M6×18 | 7 | 6 | 1.5 | 10 | 6 | 92 |
SSC 1210-SP | 12 | 10 | 30 | M4 | M4×12 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 41 |
SSC 1215-SP | 12 | 15 | 35 | M6 | M6×18 | 7 | 6 | 1.5 | 11 | 6 | 88 |
SSC 1310-SP | 13 | 10 | 30 | M4 | M4×12 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 40 |
SSC 1315-SP | 13 | 15 | 35 | M6 | M6×18 | 7 | 6 | 1.5 | 11 | 6 | 86 |
SSC 1512-SP | 15 | 12 | 35 | M5 | M5×16 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 65 |
SSC 1515-SP | 15 | 15 | 40 | M6 | M6×20 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | 112 |
SSC 1612-SP | 16 | 12 | 35 | M5 | M5×16 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 63 |
SSC 1615-SP | 16 | 15 | 40 | M6 | M6×20 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | 35 |
SSC 2012-SP | 20 | 12 | 40 | M5 | M5×16 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 40 |
SSC 2015-SP | 20 | 15 | 45 | M6 | M6×20 | 7 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | 132 |
SSC 2512-SP | 25 | 12 | 45 | M5 | M5×16 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | 91 |
SSC 2515-SP | 25 | 15 | 50 | M6 | M6×25 | 7 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | 152 |
SSC 3015-SP | 30 | 15 | 55 | M6 | M6×25 | 7 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 173 |
SSC 3515-SP | 35 | 15 | 60 | M6 | M6×25 | 7 | 6 | 2 | 23 | 12 | 193 |
SSC 4018-SP | 40 | 18 | 70 | M8 | M8×30 | 9 | 7 | 2 | 26 | 13 | 321 |
SSC 4518-SP | 45 | 18 | 75 | M8 | M8×30 | 9 | 7 | 3 | 28 | 14 | 350 |
SSC 5022-SP | 50 | 22 | 85 | M10 | M10×35 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | 562 |
緊固方法 | 分離 | 規格 | 標準 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無表面處理 | 壁厚 | 標準型 | 側面加工 | 無 |
軸環 SSC-SP不鏽鋼分離型的型號SSC0610SP頁面。
記載關於型號SSC0610SP之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SSC0510SP |
SSC0810SP |
SSC0815SP |
SSC1010SP |
SSC1015SP |
SSC1210SP |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 φD | 外徑 | 總寬度 B | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 5 | 20 | 10 | 326-4572 | ||
4天~ | 8 | 25 | 10 | 326-4637 | ||
4天~ | 8 | 30 | 15 | 317-1159 | ||
4天~ | 10 | 30 | 10 | 326-4661 | ||
4天~ | 10 | 35 | 15 | 317-1183 | ||
4天~ | 12 | 30 | 10 | 326-4696 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策