(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸環 SSC-SL不鏽鋼開縫型

軸環 SSC-SL不鏽鋼開縫型

【特長】
・對不鏽鋼鏈輪或時規皮帶輪等定位固定有良好夾持效果,可確實安裝
・附螺栓1顆

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸環 SSC-SL不鏽鋼開縫型 尺寸圖

產品規格

  • 材質:不鏽鋼

規格表

軸環 SSC-SL不鏽鋼開縫型 規格表

使用範例

軸環 SSC-SL不鏽鋼開縫型 使用範例
型號
SSC0510SL
SSC0610SL
SSC0810SL
SSC0815SL
SSC1010SL
SSC1015SL
SSC1210SL
SSC1215SL
SSC1310SL
SSC1315SL
SSC1515SL
SSC1612SL
SSC1615SL
SSC2012SL
SSC2015SL
SSC2512SL
SSC2515SL
SSC3015SL
SSC3515SL
SSC4018SL
SSC4518SL
SSC5022SL
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 φD 外徑 總寬度 B TRUSCO代碼
4天~ 52010326-4564
4天~ 62010326-4599
8天~ 82510326-4629
4天~ 83015317-1141
4天~ 103010326-4653
4天~ 103515317-1175
4天~ 123010326-4688
4天~ 123515317-1205
4天~ 133010326-4700
4天~ 133515317-1230
4天~ 154015317-1264
4天~ 163512326-4769
9天~ 164015-
9天~ 204012-
9天~ 204515-
9天~ 254512-
9天~ 255015-
4天~ 305515-
9天~ 356015-
4天~ 407018-
9天~ 457518-
9天~ 508522-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 標準 材質 不鏽鋼
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型 側面加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767