(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內齒輪

INTERNAL GEARS

內齒輪

模數0.5、0.8、1.0的小模數內齒輪。
【特長】
・壓力角20(全齒深齒)的模數為0.5、0.8、1.0等3種,有充實的規格。
・外輪的嵌合公差加工為h8,可直接嵌合於外殼等處的孔中。
・對象小齒輪,可從KG平齒輪中選擇。
【用途】
・用於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IS50B80A-0360

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內齒輪 (內部齒輪)C3713P 快削黃銅板、C3604B 快削黃銅棒的尺寸圖與尺寸

內齒輪 (內部齒輪)的尺寸圖

內齒輪 (內部齒輪)的尺寸圖

模數0.5的尺寸

(單位:mm)

模數
Module
產品記號
Catalogue Number
齒數
Number
of Teeth
z
基準圓
直徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直徑
Tip
Diameter
da
齒底圓
直徑
Root
Diameter
df
齒寬
Face
Width
b
外徑
Outside Diameter
of Ring
D
重量
Weight
W(g)
0.5IS50B60A-035060φ30.0φ29.0φ31.253φ5032.0
0.5IS50B80A-036080φ40.0φ39.0φ41.253φ6040.1
0.5IS50B90A-037090φ45.0φ44.0φ46.253φ7057.6
0.5IS50B100A-0375100φ50.0φ49.0φ51.253φ7562.6
0.5IS50B120A-0380120φ60.0φ59.0φ61.253φ8056.1

模數0.8的尺寸

(單位:mm)

模數
Module
產 品 記 號
Catalogue Number
齒數
Number
of Teeth
z
基準圓
直徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直徑
Tip
Diameter
da
齒底圓
直徑
Root
Diameter
df
齒寬
Face
Width
b
外徑
Outside
Diameter
of Ring
D
重量
Weight
W(g)
0.8IS80B60A-078060φ48.0φ46.4φ50.07φ80191.4
0.8IS80B80A-079080φ64.0φ62.4φ66.07φ90187.1
0.8IS80B90A-070090φ72.0φ70.4φ74.07φ100225.1
0.8IS80B100A-0705100φ80.0φ78.4φ82.07φ105216.1
0.8IS80B120A-0720120φ96.0φ94.4φ98.07φ120242.3

模數1的尺寸

(單位:mm)

模數
Module
產 品 記 號
Catalogue Number
齒數
Number
of Teeth
z
基準圓
直徑
Reference
Diameter
d
齒尖圓
直徑
Tip
Diameter
da
齒底圓
直徑
Root
Diameter
df
齒寬
Face
Width
b
外徑
Outside
Diameter
of Ring
D
重量
Weight
W(g)
1IS1S60A-109060φ60.0φ58.0φ62.510φ90277.4
1IS1S80A-101080φ80.0φ78.0φ82.510φ110351.4
1IS1S90A-102090φ90.0φ88.0φ92.510φ120388.4
1IS1S100A-1030100φ100.0φ98.0φ102.510φ130425.4
1IS1S120A-1050120φ120.0φ118.0φ122.510φ150499.4
型號
IS50B80A-0360
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

模數 0.5 材質 C3604B/C3713P 齒數(齒) 80
基準圓直徑(mm) 40 齒尖圓直徑(mm) 39 齒寬(mm) 3
外徑・轂外徑(mm) 60 底孔品・完成品 完成品 軸孔加工 內齒輪

內齒輪的型號IS50B80A-0360頁面。
記載關於型號IS50B80A-0360之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767