(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
KM型磁鐵 固定座型。
【特徵】
・備有外徑公差規格、鍍膜規格、塗裝規格、外周壓紋規格、不鏽鋼製共5種。
・與外徑公差規格一致,也可應用於模具。
・背面附有螺絲孔,可有更廣泛的用途。
【用途】
・嵌入沖壓床設備或模具、組裝於治具或固定工件等,用途廣泛。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
鍍膜規格 KM-002
鍍膜規格 KM-0007L
塗裝規格 KM-025C
外圍壓紋規格 KM-0018J
型號 | 本體尺寸 | 吸附力 | 表面處理 | 安裝用 螺絲孔 | 計算可加工範圍用尺寸 | 使用溫度 的上限 | 螺絲孔加工 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑×高度 | h公差範圍 | 高度公差 | D1 | D2 | H1 | H2 | |||||||
KM-0005 | φ5h7×8 | 0 -0.012 | 無 | 0.3N (0.03kgf) | 無 | 無 | 5 | 4.5 | 8 | 7 | 類型B | 不可 | 1.5g |
KM-0007 | φ7h7×8 | 0 -0.015 | 0.4N (0.04kgf) | 7 | 6.5 | 不可 | 2.5g | ||||||
KM-H001 | φ10h9×15 | 0 -0.036 | 0 -0.1 | 8N (0.8kgf) | 10 | 9.5 | 15 | 12 | 類型A | 背面的底孔 深度最大3.0 | 11g | ||
KM-H0015 | φ15h9×15 | 0 -0.043 | 20N (2kgf) | 15 | 14 | 背面的底孔 深度最大3.0 | 20g | ||||||
KM-H002 | φ20h9×15 | 0 -0.052 | 40N (4kgf) | 20 | 18 | 背面的底孔 深度最大3.0 | 40g | ||||||
KM-H0025 | φ26h9×25 | 0 -0.052 | 100N (10kgf) | 26 | 24 | 25 | 21 | 背面的底孔 深度最大4.0 | 100g |
型號 |
---|
KM-0007 |
KM-0007L |
KM-001 |
KM-002 |
KM-0010H |
KM-0015 |
KM-0018H |
KM-0025H |
KM-H001 |
KM-H002 |
KM-H0015 |
KM-H0025 |
KM-T001 |
KM-T002 |
KM-T003 |
KM-T0015 |
KM-T0025 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 磁鐵種類(材質) | 外徑 (φ) | 高度 (mm) | 安裝用螺絲孔 | 固定座規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | ~10.0 | 0.4 | [鈷磁鐵] 釤鈷磁石 | 7 | 8 | 無 | 外徑h公差規格 | ||
5天~ | ~10.0 | 4 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 7 | 13 | 無 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | ~10.0 | 8 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 10 | 15 | 無 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | 30.1~40.0 | 40 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 20 | 15 | 無 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | ~10.0 | 3 | [鈷磁鐵] 釤鈷磁石 | 10 | 8 | 無 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 20 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 15 | 15 | 無 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | 40.1~50.0 | 50 | [鈷磁鐵] 釤鈷磁石 | 18 | 8 | 無 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | 80.1~90.0 | 90 | [鈷磁鐵] 釤鈷磁石 | 25 | 10 | 無 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | ~10.0 | 8 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 10 | 15 | 無 | 外徑h公差・高度公差規格 | ||
5天~ | 30.1~40.0 | 40 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 20 | 15 | 無 | 外徑h公差・高度公差規格 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 20 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 15 | 15 | 無 | 外徑h公差・高度公差規格 | ||
8天~ | 90.1~100.0 | 100 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 26 | 25 | 無 | 外徑h公差・高度公差規格 | ||
5天~ | ~10.0 | 8 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 10 | 18 | M5深度5 Pitch 0.8 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | 30.1~40.0 | 40 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 20 | 18 | M5深度5 Pitch 0.8 | 鍍膜規格 | ||
5天~ | 100.1~ | 150 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 30 | 33 | M6深度8 Pitch 1.0 | 鍍膜規格 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 20 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 15 | 18 | M5深度5 Pitch 0.8 | 鍍膜規格 | ||
8天~ | 90.1~100.0 | 100 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 26 | 30 | M6深度10 Pitch 1.0 | 鍍膜規格 |
Loading...
形狀 | 圓型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策