(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

POSI LOCK K

POSI LOCK K

【特長】
・套筒內外徑比例小,可實現安裝零件的小徑化,也可降低慣性扭矩。
・構造簡單、且可維持高精度的同心度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PSL-K型尺寸圖
PSL-K(B)型尺寸圖
POSI LOCK K外型圖01
POSI LOCK K外型圖02
PSL-K(C)型尺寸圖
PSL-K(F)型尺寸圖
POSI LOCK K外型圖03
POSI LOCK K外型圖04

產品規格

PSL-K
PSL-K(B)
POSI LOCK K 構造圖01

PSL-K型的標準型。

POSI LOCK K 構造圖02

緊固螺栓採用六角螺栓,即使推力方向沒有足夠的空間,依舊可以安裝。

PSL-K(C)
PSL-K(F)
POSI LOCK K 構造圖03

本體為無電解鍍鎳的簡易防鏽規格。

POSI LOCK K 構造圖04

本體材質使用不鏽鋼,可防止生鏽。
※為了穩定緊固螺栓的軸力而施加了特殊塗層。

PSL-K型規格表

型號容許扭矩
[N ・m]
容許推力
[N]
軸側面壓力
[N/mm2
轂側面壓力
[N/mm2
鎖緊扭矩
[N ・m]
慣性矩
[kg ・m2
重量
[kg]
PSL-K-65.919501608022.5 × 10- 60.037
PSL-K-6.356.219501508022.5 × 10- 60.036
PSL-K-76.819501308022.5 × 1060.035
PSL-K-823590029016045.0 × 10- 60.056
PSL-K-926590026016045.0 × 10- 60.053
PSL-K-9.52528590025013047.8 × 10- 60.069
PSL-K-1029590023013047.7 × 10- 60.068
PSL-K-1132590021013047.6 × 10- 60.065
PSL-K-12477800260160410 × 10- 60.076
PSL-K-12.7507800250140410 × 1060.073
PSL-K-14557800220140413 × 10- 60.083
PSL-K-159512700290190824 × 10- 60.125
PSL-K-1610012700270180827 × 10- 60.130
PSL-K-1711012700260170833 × 10- 60.145
PSL-K-1811012700240170832 × 1060.140
PSL-K-1912012700230160840 × 1060.155
PSL-K-2013012700220160839 × 1060.150
PSL-K-2221019000250170865 × 1060.210
PSL-K-2423019000230160876 × 10- 60.220
PSL-K-2524019000220160875 × 1060.210
PSL-K-283802700022016014203 × 10- 60.390
PSL-K-304002700021015014230 × 10- 60.400
PSL-K-324302700019014014260 × 10- 60.425
PSL-K-356303600021015014366 × 10- 60.525
PSL-K-386803570021016014426 × 1060.580
PSL-K-407203600016012014511 × 10- 60.599
PSL-K-427503570017013014561 × 10-60.657

※容許扭矩是推力為零時的數值,容許推力則是扭矩為零時的數值。

PSL-K(B)型規格表

型號容許扭矩
[N ・m]
容許推力
[N]
軸側面壓力
[N/mm2
轂側面壓力
[N/mm2
鎖緊扭矩
[N ・m]
慣性矩
[kg ・m2
重量
[kg]
PSL-K-6-B5.919501608022.5 × 10-60.037
PSL-K-6.35-B6.219501508022.5 × 10-60.036
PSL-K-7-B6.819501308022.5 × 10-60.035
PSL-K-8-B23590029016045.0 × 10-60.056
PSL-K-9-B26590026016045.0 × 10-60.053
PSL-K-9.525-B28590025013047.8 × 10-60.069
PSL-K-10-B29590023013047.7 × 10-60.068
PSL-K-11-B32590021013047.6 × 10-60.065
PSL-K-12-B477800260160410 × 10-60.076
PSL-K-12.7-B507800250140410 × 10-60.073
PSL-K-14-B557800220140413 × 10-60.083
PSL-K-15-B9512700290190824 × 10-60.125
PSL-K-16-B10012700270180827 × 10-60.130
PSL-K-17-B11012700260170833 × 10-60.145
PSL-K-18-B11012700240170832 × 10-60.140
PSL-K-19-B12012700230160840 × 10-60.155
PSL-K-20-B13012700220160839 × 10-60.150
PSL-K-22-B21019000250170865 × 10-60.210
PSL-K-24-B23019000230160876 × 10-60.220
PSL-K-25-B24019000220160875 × 10-60.210
PSL-K-28-B3802700022016014203 × 10-60.390
PSL-K-30-B4002700021015014230 × 10-60.400
PSL-K-32-B4302700019014014260 × 10-60.425
PSL-K-35-B6303600021015014366 × 10-60.525
PSL-K-38-B6803570021016014426 × 10-60.580
PSL-K-40-B7203600016012014511 × 10-60.599
PSL-K-42-B7503570017013014561 × 10-60.657

※容許扭矩是推力為零時的數值,容許推力則是扭矩為零時的數值。

PSL-K(C)型規格表

型號容許扭矩
[N ・m]
容許推力
[N]
軸側面壓力
[N/mm2
轂側面壓力
[N/mm2
鎖緊扭矩
[N ・m]
慣性矩
[kg ・m2
重量
[kg]
PSL-K-6-C5.919501608022.5 × 10-60.037
PSL-K-6.35-C6.219501508022.5 × 10- 60.036
PSL-K-7-C6.819501308022.5 × 10-60.035
PSL-K-8-C23590029016045.0 × 10-60.056
PSL-K-9-C26590026016045.0 × 10-60.053
PSL-K-9.525-C28590025013047.8 × 10-60.069
PSL-K-10-C29590023013047.7 × 10-60.068
PSL-K-11-C32590021013047.6 × 10-60.065
PSL-K-12-C477800260160410 × 10-60.076
PSL-K-12.7-C507800250140410 × 10-60.073
PSL-K-14-C557800220140413 × 10-60.083
PSL-K-15-C9512700290190824 × 10-60.125
PSL-K-16-C10012700270180827 × 10-60.130
PSL-K-17-C11012700260170833 × 10-60.145
PSL-K-18-C11012700240170832 × 10-60.140
PSL-K-19-C12012700230160840 × 10-60.155
PSL-K-20-C13012700220160839 × 10-60.150
PSL-K-22-C21019000250170865 × 10-60.210
PSL-K-24-C23019000230160876 × 10-60.220
PSL-K-25-C24019000220160875 × 10-60.210
PSL-K-28-C3802700022016014203 × 10-60.390
PSL-K-30-C4002700021015014230 × 10-60.400
PSL-K-32-C4302700019014014260 × 10-60.425
PSL-K-35-C6303600021015014366 × 10-60.525
PSL-K-38-C6803570021016014426 × 10-60.580
PSL-K-40-C7203600016012014511 × 10-60.599
PSL-K-42-C7503570017013014561 × 10-60.657

※容許扭矩是推力為零時的數值,容許推力則是扭矩為零時的數值。

PSL-K(F)型規格表

型號容許扭矩
[N ・m]
容許推力
[N]
軸側面壓力
[N/mm2
轂側面壓力
[N/mm2
鎖緊扭矩
[N ・m]
慣性矩
[kg ・m2
重量
[kg]
PSL-K-6-F4.715601206022.5×10-60.037
PSL-K-6.35-F4.915601206022.5 × 1060.036
PSL-K-7-F5.415601006022.5 × 1060.035
PSL-K-8-F1847202301203.55.0 × 1060.056
PSL-K-9-F2047202001203.55.0×10-60.053
PSL-K-9.525-F2247202001003.57.8×10-60.069
PSL-K-10-F2347201801003.57.7×10-60.068
PSL-K-11-F2547201601003.57.6×10-60.065
PSL-K-12-F3762402001203.510×10-60.076
PSL-K-12.7-F4062402001103.510×10-60.073
PSL-K-14-F4462401701103.513×10-60.083
PSL-K-15-F7610160230150724×10-60.125
PSL-K-16-F8010160210140727×10-60.130
PSL-K-17-F8810160200130733×10-60.145
PSL-K-18-F8810160190130732×10-60.140
PSL-K-19-F9610160180120740×10-60.155
PSL-K-20-F10410160170120739×10-60.150
PSL-K-22-F16815200200130765×10-60.210
PSL-K-24-F18415200180120776×10-60.220
PSL-K-25-F19215200170120775×10-60.210
PSL-K-28-F3042160017012012203×10-60.390
PSL-K-30-F3202160016012012230×10-60.400
PSL-K-32-F3442160015011012260×10-60.425
PSL-K-35-F5042880016012012366×10-60.525

※容許扭矩是推力為零時的數值,容許推力則是扭矩為零時的數值。

規格表

PSL-K規格表

型號dDD1D2PLL1L2L3L4SM1M2
PSL-K-66122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-6.356.35122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-77122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-88152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-99152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-9.5259.525183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-1010183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-1111183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-1212203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-12.712.7203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-1414223533271224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-1515233936291429346724-M5×122-M5
PSL-K-1616244037301429346724-M5×122-M5
PSL-K-1717264239321429346724-M5×122-M5
PSL-K-1818264239321429346724-M5×122-M5
PSL-K-1919284441341429346724-M5×122-M5
PSL-K-2020284441341429346724-M5×122-M5
PSL-K-2222324845381633386.582.56-M5×142-M5
PSL-K-2424345047401633386.582.56-M5×142-M5
PSL-K-2525345047401633386.582.56-M5×142-M5
PSL-K-2828396259472039457.592.56-M6×162-M6
PSL-K-3030416461492039457.592.56-M6×162-M6
PSL-K-3232436663512039457.592.56-M6×162-M6
PSL-K-35354770675522434981038-M6×182-M6
PSL-K-38385073705822434981038-M6×182-M6
PSL-K-40405376736122434981038-M6×182-M6
PSL-K-42425578756322434981038-M6×182-M6

※L1、L2、S為安裝<POSI LOCK >前的尺寸。
※各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺紋公稱×公稱長度。

PSL-K(B)型規格表

型號dDD1D2PLL1L2L3L4SM1M2
PSL-K-6-B6122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-6.35-B6.35122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-7-B7122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-8-B8152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-9-B9152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-9.525-B9.525183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-10-B10183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-11-B11183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-12-B12203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-12.7-B12.7203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-14-B14223533271224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-15-B1523393629142933.56724-M5×122-M5
PSL-K-16-B1624403730142933.56724-M5×122-M5
PSL-K-17-B1726423932142933.56724-M5×122-M5
PSL-K-18-B1826423932142933.56724-M5×122-M5
PSL-K-19-B1928444134142933.56724-M5×122-M5
PSL-K-20-B2028444134142933.56724-M5×122-M5
PSL-K-22-B2232484538163337.56.582.56-M5×142-M5
PSL-K-24-B2434504740163337.56.582.56-M5×142-M5
PSL-K-25-B2534504740163337.56.582.56-M5 × 142-M5
PSL-K-28-B28396259472039447.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-30-B30416461492039447.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-32-B32436663512039447.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-35-B354770675522434881038-M6 × 182-M6
PSL-K-38-B385073705822434881038-M6 × 182-M6
PSL-K-40-B405376736122434881038-M6 × 182-M6
PSL-K-42-B425578756322434881038-M6 × 182-M6

※L1、L2、S為安裝<POSI LOCK >前的尺寸。
各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺紋公稱×公稱長度。

PSL-K(C)型規格表

型號dDD1D2PLL1L2L3L4SM1M2
PSL-K-6-C6122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-6.35-C6.35122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-7-C7122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-8-C8152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-9-C9152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-9.525-C9.525183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-10-C10183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-11-C11183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-12-C12203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-12.7-C12.7203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-14-C14223533271224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-15-C15233936291429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-16-C16244037301429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-17-C17264239321429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-18-C18264239321429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-19-C19284441341429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-20-C20284441341429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-22-C22324845381633386.5826-M5 × 142-M5
PSL-K-24-C24345047401633386.582.56-M5 × 142-M5
PSL-K-25-C25345047401633386.582.56-M5 × 142-M5
PSL-K-28-C28396259472039457.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-30-C30416461492039457.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-32-C32436663512039457.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-35-C35477067552243498102.58-M6 × 182-M6
PSL-K-38-C385073705822434981038-M6 × 182-M6
PSL-K-40-C405376736122434981038-M6 × 182-M6
PSL-K-42-C425578756322434981038-M6 × 182-M6

※L1、L2、S為安裝<POSI LOCK >前的尺寸。
※各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺紋公稱×公稱長度。

PSL-K(F)型規格表

型號dDD1D2PLL1L2L3L4SM1M2
PSL-K-6-F6122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-6.35-F6.35122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-7-F7122523171020243.551.52-M4 × 82-M4
PSL-K-8-F8152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-9-F9152826201224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-9.525-F9.525183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-10-F10183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-11-F11183129231224285523-M4 × 103-M4
PSL-K-12-F12203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-12.7-F12.7203331251224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-14-F14223533271224285524-M4 × 102-M4
PSL-K-15-F15233936291429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-16-F16244037301429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-17-F17264239321429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-18-F18264239321429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-19-F19284441341429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-20-F20284441341429346724-M5 × 122-M5
PSL-K-22-F22324845381633386.582.56-M5 × 142-M5
PSL-K-24-F24345047401633386.582.56-M5 × 142-M5
PSL-K-25-F25345047401633386.582.56-M5 × 142-M5
PSL-K-28-F28396259472039457.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-30-F30416461492039457.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-32-F32436663512039457.592.56-M6 × 162-M6
PSL-K-35-F354770675522434981038-M6 × 182-M6

※L1、L2、S為安裝<POSI LOCK >前的尺寸。
※各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺紋公稱×公稱長度。

型號
PSL-K-6
PSL-K-6-C
PSL-K-6-F
PSL-K-6.35
PSL-K-6.35-B
PSL-K-6.35-C
PSL-K-6.35-F
PSL-K-7
PSL-K-7-C
PSL-K-7-F
PSL-K-8
PSL-K-8-B
PSL-K-8-C
PSL-K-8-F
PSL-K-9
PSL-K-9-C
PSL-K-9-F
PSL-K-9.525
PSL-K-9.525-B
PSL-K-9.525-C
PSL-K-9.525-F
PSL-K-10
PSL-K-10-B
PSL-K-10-C
PSL-K-10-F
PSL-K-11
PSL-K-11-B
PSL-K-11-C
PSL-K-11-F
PSL-K-12
PSL-K-12-B
PSL-K-12-C
PSL-K-12-F
PSL-K-12.7
PSL-K-12.7-B
PSL-K-12.7-C
PSL-K-12.7-F
PSL-K-14
PSL-K-14-B
PSL-K-14-C
PSL-K-14-F
PSL-K-15
PSL-K-15-B
PSL-K-15-C
PSL-K-15-F
PSL-K-16
PSL-K-16-B
PSL-K-16-C
PSL-K-16-F
PSL-K-17
PSL-K-17-B
PSL-K-17-C
PSL-K-17-F
PSL-K-18
PSL-K-18-B
PSL-K-18-C
PSL-K-18-F
PSL-K-19
PSL-K-19-B
PSL-K-19-C
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
表面處理 軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
容許推力荷重範圍
(kN)
全長
(mm)
外徑
(φ)
夾緊螺栓 種類
11天~ 62.0~20.0125.91.952025內六角孔螺栓
10天~ 62.0~20.0無電解鎳125.91.952025內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼62.0~20.0124.71.562025內六角孔螺栓
11天~ 6.352.0~20.0126.21.952025內六角孔螺栓
9天~ 6.352.0~20.0126.21.952025六角螺栓
10天~ 6.352.0~20.0無電解鎳126.21.952025內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼6.352.0~20.0124.91.562025內六角孔螺栓
11天~ 72.0~20.0126.81.952025內六角孔螺栓
10天~ 72.0~20.0無電解鎳126.81.952025內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼72.0~20.0125.41.562025內六角孔螺栓
4天~ 820.1~50.0155.95.92428內六角孔螺栓
9天~ 820.1~50.015235.92428六角螺栓
10天~ 820.1~50.0無電解鎳15235.92428內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼82.0~20.015184.722428內六角孔螺栓
11天~ 920.1~50.015265.92428內六角孔螺栓
10天~ 920.1~50.0無電解鎳15265.92428內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼92.0~20.015204.722428內六角孔螺栓
7天~ 9.52520.1~50.018285.92431內六角孔螺栓
9天~ 9.52520.1~50.018285.92431六角螺栓
10天~ 9.52520.1~50.0無電解鎳18285.92431內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼9.52520.1~50.018224.722431內六角孔螺栓
4天~ 1020.1~50.018295.92431內六角孔螺栓
7天~ 1020.1~50.018295.92431六角螺栓
10天~ 1020.1~50.0無電解鎳18295.92431內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1020.1~50.018234.722431內六角孔螺栓
11天~ 1120.1~50.018325.92431內六角孔螺栓
7天~ 1120.1~50.018325.92431六角螺栓
10天~ 1120.1~50.0無電解鎳18325.92431內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1120.1~50.018254.722431內六角孔螺栓
4天~ 1220.1~50.020477.82433內六角孔螺栓
7天~ 1220.1~50.020477.82433六角螺栓
10天~ 1220.1~50.0無電解鎳20477.82433內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1220.1~50.020376.242433內六角孔螺栓
12天~ 12.720.1~50.020507.82433內六角孔螺栓
7天~ 12.720.1~50.020507.82433六角螺栓
10天~ 12.720.1~50.0無電解鎳20507.82433內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼12.720.1~50.020406.242433內六角孔螺栓
4天~ 1450.1~70.022557.82935內六角孔螺栓
7天~ 1450.1~70.022557.82935六角螺栓
10天~ 1450.1~70.0無電解鎳22557.82935內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1420.1~50.022446.242935內六角孔螺栓
6天~ 1570.1~100.0239512.72939內六角孔螺栓
7天~ 1570.1~100.0239512.72939六角螺栓
10天~ 1570.1~100.0無電解鎳239512.72939內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1570.1~100.0237610.162939內六角孔螺栓
4天~ 1670.1~100.02410012.72940內六角孔螺栓
7天~ 1670.1~100.02410012.72940六角螺栓
14天~ 1670.1~100.0無電解鎳2410012.72940內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1670.1~100.0248010.162940內六角孔螺栓
11天~ 17100.1~150.02611012.72942內六角孔螺栓
7天~ 17100.1~150.02611012.72942六角螺栓
10天~ 17100.1~150.0無電解鎳2611012.72942內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1770.1~100.0268810.162942內六角孔螺栓
11天~ 18100.1~150.02611012.72942內六角孔螺栓
12天~ 18100.1~150.02611012.72942六角螺栓
10天~ 18100.1~150.0無電解鎳2611012.72942內六角孔螺栓
14天~ 不鏽鋼1870.1~100.0268810.162942內六角孔螺栓
4天~ 19100.1~150.02812012.72944內六角孔螺栓
7天~ 19100.1~150.02812012.72944六角螺栓
10天~ 19100.1~150.0無電解鎳2812012.72944內六角孔螺栓

Loading...

基本資訊

型式 附法蘭 緊固結構 單一圓錐型 緊固方式 機械式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • POSI LOCK G
    POSI LOCK G

    MIKI PULLEY(三木普利)

    標準出貨日: 4天~

  • POSI LOCK D
    POSI LOCK D

    MIKI PULLEY(三木普利)

    標準出貨日: 4天~

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767