(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

POSI LOCK G

POSI LOCK G

軸及安裝零件的容許尺寸公差大,可輕鬆調整位置及定位。可對應重負荷。

【特長】
・藉由鎖緊夾緊螺栓,2個錐形環可往軸方向移動。
・此時,內外環與各自的錐度面所產生的楔形作用會往軸及軸轂施加壓力,即可藉由此壓力完全固定軸和軸轂。
・PSL-G透過簡單的構造和堅固的零件,能提供均勻的傳達能力,並可對應重負荷。
・軸向體積小、不佔空間。
・PSL-G-C(簡易防鏽規格)本體為鍍無電解鎳的簡易防鏽規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

POSI LOCK G尺寸圖

產品規格

材質

PSL-G
POSI LOCK G 材質1

PSL-G的標準型式。

PSL-G(C)
POSI LOCK G 材質2

本體為鍍無電解鎳的簡易防鏽規格。

規格

  • 適用軸徑[mm]:19~120
  • 使用環境溫度[℃]:-40~+150
型號容許扭矩
[N・m]
容許推力
[N]
輪側面壓力
[N/mm2]
轂側面壓力
[N/mm2]
鎖緊扭矩
[N・m]
慣性力矩
[kg・m2]
質量
[kg]
PSL-G-1928930,500250101170.70×10-40.22
PSL-G-2030530,500238101170.70×10-40.21
PSL-G-2233530,500216101170.69×10-40.20
PSL-G-2441134,300223107170.89×10-40.23
PSL-G-2542834,300214107170.88×10-40.22
PSL-G-2853338,100212108171.28×10-40.26
PSL-G-3057138,100198108171.25×10-40.25
PSL-G-3273145,700223119171.80×10-40.30
PSL-G-3580045,700204119171.74×10-40.28
PSL-G-381,02053,500220129172.43×10-40.34
PSL-G-401,07053,500209129172.37×10-40.32
PSL-G-421,68080,200253142415.26×10-40.56
PSL-G-451,80080,200236142415.11×10-40.53
PSL-G-481,92080,200222133416.51×10-40.59
PSL-G-502,01080,200213133416.36×10-40.56
PSL-G-552,57093,600226146418.01×10-40.62
PSL-G-602,81093,600207138419.68×10-40.65
PSL-G-653,09095,0001941334112.8×10-40.77
PSL-G-704,800137,0002181388228.3×10-41.34
PSL-G-755,160138,0002031328232.9×10-41.40
PSL-G-805,510138,0001901278237.9×10-41.46
PSL-G-856,500153,0001991358244.3×10-41.56
PSL-G-906,880153,0001881308250.4×10-41.62
PSL-G-957,940167,0001951378256.6×10-41.67
PSL-G-10010,100202,00020514214291.4×10-42.36
PSL-G-11011,100202,000187133142113.9×10-42.53
PSL-G-12013,500225,000190138142142.7×10-42.74
型號容許扭矩
[N・m]
容許推力
[N]
輪側面壓力
[N/mm2]
轂側面壓力
[N/mm2]
鎖緊扭矩
[N・m]
慣性力矩
[kg・m2]
質量
[kg]
PSL-G-19-C28930,500250101170.70×10-40.22
PSL-G-20-C30530,500238101170.70×10-40.21
PSL-G-22-C33530,500216101170.69×10-40.20
PSL-G-24-C41134,300223107170.89×10-40.23
PSL-G-25-C42834,300214107170.88×10-40.22
PSL-G-28-C53338,100212108171.28×10-40.26
PSL-G-30-C57138,100198108171.25×10-40.25
PSL-G-32-C73145,700223119171.80×10-40.30
PSL-G-35-C80045,700204119171.74×10-40.28
PSL-G-38-C1,02053,500220129172.43×10-40.34
PSL-G-40-C1,07053,500209129172.37×10-40.32
PSL-G-42-C1,68080,200253142415.26×10-40.56
PSL-G-45-C1,80080,200236142415.11×10-40.53
PSL-G-48-C1,92080,200222133416.51×10-40.59
PSL-G-50-C2,01080,200213133416.36×10-40.56
PSL-G-55-C2,57093,600226146418.01×10-40.62
PSL-G-60-C2,81093,600207138419.68×10-40.65

※容許扭矩在推力為0時,容許推力為扭矩為0時的值。

規格表

單位:mm
型號dDLlL1M1M2
PSL-G-1919472017268-M6×182-M8
PSL-G-2020472017268-M6×182-M8
PSL-G-2222472017268-M6×182-M8
PSL-G-2424502017268-M6×182-M8
PSL-G-2525502017268-M6×182-M8
PSL-G-28285520172610-M6×182-M8
PSL-G-30305520172610-M6×182-M8
PSL-G-32326020172612-M6×182-M8
PSL-G-35356020172612-M6×182-M8
PSL-G-38386520172614-M6×182-M8
PSL-G-40406520172614-M6×182-M8
PSL-G-42427524203212-M8×222-M10
PSL-G-45457524203212-M8×222-M10
PSL-G-48488024203212-M8×222-M10
PSL-G-50508024203212-M8×222-M10
PSL-G-55558524203214-M8×222-M10
PSL-G-60609024203214-M8×222-M10
PSL-G-65659524203216-M8×223-M10
PSL-G-707011028243814-M10×253-M12
PSL-G-757511528243814-M10×253-M12
PSL-G-808012028243814-M10×253-M12
PSL-G-858512528243816-M10×253-M12
PSL-G-909013028243816-M10×253-M12
PSL-G-959513528243818-M10×253-M12
PSL-G-10010014533264514-M12×303-M14
PSL-G-11011015533264514-M12×303-M14
PSL-G-12012016533264516-M12×303-M14
型式dDLlL1M1M2
PSL-G-19-C19472017268-M6×182-M8
PSL-G-20-C20472017268-M6×182-M8
PSL-G-22-C22472017268-M6×182-M8
PSL-G-24-C24502017268-M6×182-M8
PSL-G-25-C25502017268-M6×182-M8
PSL-G-28-C285520172610-M6×182-M8
PSL-G-30-C305520172610-M6×182-M8
PSL-G-32-C326020172612-M6×182-M8
PSL-G-35-C356020172612-M6×182-M8
PSL-G-38-C386520172614-M6×182-M8
PSL-G-40-C406520172614-M6×182-M8
PSL-G-42-C427524203212-M8×222-M10
PSL-G-45-C457524203212-M8×222-M10
PSL-G-48-C488024203212-M8×222-M10
PSL-G-50-C508024203212-M8×222-M10
PSL-G-55-C558524203214-M8×222-M10
PSL-G-60-C609024203214-M8×222-M10

※L、L1為安裝前的尺寸。
※各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺牙公稱×公稱長度。
※拆卸用螺牙孔M2,尺寸19~60為工具標識,尺寸65以上則在螺栓頭部以油漆標記。

型號
PSL-G-19
PSL-G-19-C
PSL-G-20
PSL-G-20-C
PSL-G-22
PSL-G-22-C
PSL-G-24
PSL-G-24-C
PSL-G-25
PSL-G-25-C
PSL-G-28
PSL-G-28-C
PSL-G-30
PSL-G-30-C
PSL-G-32
PSL-G-32-C
PSL-G-35
PSL-G-35-C
PSL-G-38
PSL-G-38-C
PSL-G-40
PSL-G-40-C
PSL-G-42
PSL-G-42-C
PSL-G-45
PSL-G-45-C
PSL-G-48
PSL-G-48-C
PSL-G-50
PSL-G-50-C
PSL-G-55
PSL-G-55-C
PSL-G-60
PSL-G-60-C
PSL-G-65
PSL-G-70
PSL-G-75
PSL-G-80
PSL-G-85
PSL-G-90
PSL-G-95
PSL-G-100
PSL-G-110
PSL-G-120
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
表面處理 軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
容許推力荷重範圍
(kN)
全長
(mm)
外徑
(φ)
14天~ 19200.1~300.04728930.52047
13天~ 19200.1~300.0無電解鎳4728930.52047
13天~ 20300.1~500.04730530.52047
13天~ 20300.1~500.0無電解鎳4730530.52047
14天~ 22300.1~500.04733530.52047
13天~ 22300.1~500.0無電解鎳4733530.52047
14天~ 24300.1~500.05041134.32050
13天~ 24300.1~500.0無電解鎳5041134.32050
14天~ 25300.1~500.05042834.32050
13天~ 25300.1~500.0無電解鎳5042834.32050
13天~ 28500.1~700.05553338.12055
13天~ 28500.1~700.0無電解鎳5553338.12055
4天~ 30500.1~700.05557138.12055
13天~ 30500.1~700.0無電解鎳5557138.12055
14天~ 32700.1~1000.06073145.72060
14天~ 32700.1~1000.0無電解鎳6073145.72060
14天~ 35700.1~1000.06080045.72060
13天~ 35700.1~1000.0無電解鎳6080045.72060
14天~ 381000.1~3000.065102053.52065
14天~ 381000.1~3000.0無電解鎳65102053.52065
4天~ 401000.1~3000.065107053.52065
14天~ 401000.1~3000.0無電解鎳65107053.52065
14天~ 421000.1~3000.075168080.22475
14天~ 421000.1~3000.0無電解鎳75168080.22475
14天~ 451000.1~3000.075180080.22475
14天~ 451000.1~3000.0無電解鎳75180080.22475
14天~ 481000.1~3000.080192080.22480
14天~ 481000.1~3000.0無電解鎳80192080.22480
14天~ 501000.1~3000.080201080.22480
14天~ 501000.1~3000.0無電解鎳80201080.22480
14天~ 551000.1~3000.085257093.62485
14天~ 551000.1~3000.0無電解鎳85257093.62485
14天~ 601000.1~3000.090281093.62490
14天~ 601000.1~3000.0無電解鎳90281093.62490
14天~ 653000.1~10000.0953090952495
14天~ 703000.1~10000.0110480013728110
14天~ 753000.1~10000.0115516013828115
14天~ 803000.1~10000.0120551013828120
14天~ 853000.1~10000.0125650015328125
14天~ 903000.1~10000.0130688015328130
14天~ 953000.1~10000.0135794016728135
14天~ 10010000.1~300000.01451010020233145
14天~ 11010000.1~300000.01551110020233155
14天~ 12010000.1~300000.01651350022533165

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 本體材質 緊固結構 雙圓錐型
緊固方式 機械式 夾緊螺栓 種類 內六角孔螺栓

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767