(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

POSI LOCK D

POSI LOCK D

軸及安裝零件的容許尺寸公差大,可輕鬆調整位置及定位。中荷重、輕量型。

【特長】
・鎖緊夾緊螺栓,外環即可往軸方向移動。
・此時,內外環間錐形面的楔形作用會往軸及軸轂施加壓力,即可藉由此壓力完全固定軸和軸轂。
・PSL-D為中荷重用設計,面壓小、可實現安裝小徑化、輕量化。
軸向體積小、不佔空間。
・PSL-D-C(簡易防鏽規格)本體為鍍無電解鎳的簡易防鏽規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PSL-D型尺寸圖

POSI LOCK D PSL-D型尺寸圖

PSL-D(C)型尺寸圖

POSI LOCK D PSL-D(C)型尺寸圖

產品規格

PSL-D
PSL-D(C)
POSI LOCK D構造圖1

PSL-D型的標準型。

POSI LOCK D構造圖2

本體為無電解鍍鎳的簡易防鏽規格。

PSL-D型規格表

型號容許扭矩
[N・m]
容許推力
[N]
軸側面壓力
[N/mm2
轂側面壓力
[N/mm2
鎖緊扭矩
[N・m]
慣性矩
[kg・m2
重量
[kg]
PSL-D-6621001506010.48×10-60.012
PSL-D-7821001406010.52×10-60.013
PSL-D-81026001105010.77×10-60.015
PSL-D-91532001306011.1×10-60.020
PSL-D-101632001106011.2×10-60.019
PSL-D-111732001005011.8×10-60.024
PSL-D-121932001005011.7×10-60.022
PSL-D-143448001005024.3×10-60.039
PSL-D-15364800905025.7×10-60.044
PSL-D-1667840013060410×10-60.068
PSL-D-1770840012060418×10-60.093
PSL-D-1875840011060417×10-60.090
PSL-D-1980840011060416×10-60.085
PSL-D-201401360015080824×10-60.120
PSL-D-221501360014080829×10-60.130
PSL-D-2423019300150801470×10-60.220
PSL-D-2524019300140801469×10-60.210
PSL-D-28400289001901101486×10-60.240
PSL-D-304302890018010014128×10-60.270
PSL-D-324602890017010014123×10-60.260
PSL-D-35670386001609014215×10-60.370
PSL-D-38730386001509014298×10-60.420
PSL-D-40770386001409014286×10-60.410
PSL-D-421110527001508034682×10-60.700
PSL-D-451200527001408034609×10-60.630
PSL-D-4816907030019011034769×10-60.730
PSL-D-5017607030018011034742×10-60.710

※容許扭矩是推力為零時的數值,容許推力則是扭矩為零時的數值。

PSL-D(C)型規格表

型號容許扭矩
[N・m]
容許推力
[N]
軸側面壓力
[N/mm2
轂側面壓力
[N/mm2
鎖緊扭矩
[N・m]
慣性矩
[kg・m2
重量
[kg]
PSL-D-16-C67840013060410×10-60.068
PSL-D-17-C70840012060418×10-60.093
PSL-D-18-C75840011060417×10-60.090
PSL-D-19-C80840011060416×10-60.085
PSL-D-20-C1401360015080824×10-60.120
PSL-D-22-C1501360014080829×10-60.130
PSL-D-24-C23019300150801470×10-60.220
PSL-D-25-C24019300140801469×10-60.210
PSL-D-28-C400289001901101486×10-60.240
PSL-D-30-C4302890018010014128×10-60.270
PSL-D-32-C4602890017010014123×10-60.260
PSL-D-35-C 670386001609014215×10-60.370
PSL-D-38-C730386001509014298×10-60.420
PSL-D-40-C770386001409014286×10-60.410
PSL-D-42-C 11105270018011034682×10-60.700
PSL-D-45-C 1200527001408034609×10-60.630
PSL-D-48-C 16907030019011034769×10-60.730
PSL-D-50-C 17607030018011034742×10-60.710

※容許扭矩是推力為零時的數值,容許推力則是扭矩為零時的數值。

規格表

PSL-D型規格表

型號d D P L L1 M1 M2
PSL-D-6616111113.53-M2.5×102-M2.5
PSL-D-7717121113.53-M2.5×10 2-M2.5
PSL-D-8818131113.53-M2.5×10 2-M2.5
PSL-D-9920151315.54-M2.5×12 2-M2.5
PSL-D-101020151315.54-M2.5×12 2-M2.5
PSL-D-111122171315.54-M2.5×122-M2.5
PSL-D-121222171315.5 4-M2.5×12 2-M2.5
PSL-D-141426201720 4-M3×16 2-M3
PSL-D-15152821.51720 4-M3×16 2-M3
PSL-D-161632241721 4-M4×16 2-M4
PSL-D-171735272125 4-M4×20 2-M4
PSL-D-181835272125 4-M4×20 2-M4
PSL-D-191935272125 4-M4×202-M4
PSL-D-202038292126 4-M5×20 2-M5
PSL-D-222240312126 4-M5×20 2-M5
PSL-D-242447362632 4-M6×25 2-M6
PSL-D-252547362632 4-M6×25 2-M6
PSL-D-282850392632 6-M6×25 2-M6
PSL-D-30305543.52632 6-M6×252-M6
PSL-D-32325543.52632 6-M6×25 2-M6
PSL-D-35356047.53137 8-M6×30 2-M6
PSL-D-38386552.53137 8-M6×30 2-M6
PSL-D-40406552.53137 8-M6×30 2-M6
PSL-D-424275603644 6-M8×35 2-M8
PSL-D-454575603644 6-M8×35 2-M8
PSL-D-484880653644 8-M8×35 2-M8
PSL-D-5050806536448-M8×35 2-M8

※L、L1為安裝<POSI LOCK >前的尺寸。
※各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺紋公稱×公稱長度。

PSL-D(C)型規格表

型號d D P L L1 M1 M2
PSL-D-16-C16322417214-M4×16 2-M4
PSL-D-17-C17352721254-M4×202-M4
PSL-D-18-C18352721254-M4×20 2-M4
PSL-D-19-C19352721254-M4×202-M4
PSL-D-20-C20382921264-M5×20 2-M5
PSL-D-22-C22403121264-M5×20 2-M5
PSL-D-24-C24473626324-M6×252-M6
PSL-D-25-C25473626324-M6×25 2-M6
PSL-D-28-C28503926326-M6×252-M6
PSL-D-30-C305543.526326-M6×252-M6
PSL-D-32-C325543.526326-M6×252-M6
PSL-D-35-C 356047.531378-M6×302-M6
PSL-D-38-C386552.531378-M6×30 2-M6
PSL-D-40-C406552.531378-M6×30 2-M6
PSL-D-42-C 42756036446-M8×35 2-M8
PSL-D-45-C 45756036446-M8×35 2-M8
PSL-D-48-C 48806536448-M8×35 2-M8
PSL-D-50-C 50806536448-M8×35 2-M8

※L、L1為安裝<POSI LOCK >前的尺寸。
※各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺紋公稱×公稱長度。

型號
PSL-D-6
PSL-D-7
PSL-D-8
PSL-D-9
PSL-D-10
PSL-D-11
PSL-D-12
PSL-D-14
PSL-D-15
PSL-D-16
PSL-D-17
PSL-D-17-C
PSL-D-18
PSL-D-18-C
PSL-D-19
PSL-D-19-C
PSL-D-20
PSL-D-20-C
PSL-D-22
PSL-D-22-C
PSL-D-24
PSL-D-24-C
PSL-D-25
PSL-D-28
PSL-D-28-C
PSL-D-30-C
PSL-D-32
PSL-D-32-C
PSL-D-35
PSL-D-35-C
PSL-D-38
PSL-D-38-C
PSL-D-40
PSL-D-40-C
PSL-D-42
PSL-D-42-C
PSL-D-45
PSL-D-45-C
PSL-D-48
PSL-D-48-C
PSL-D-50
PSL-D-50-C
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
表面處理 軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
容許推力荷重範圍
(kN)
全長
(mm)
外徑
(φ)
14天~ 62.0~20.01662.11116
14天~ 72.0~20.01782.11117
4天~ 82.0~20.018102.61118
14天~ 92.0~20.020153.21320
4天~ 102.0~20.020163.21320
14天~ 112.0~20.022173.21322
4天~ 122.0~20.022193.21322
4天~ 1420.1~50.026344.81726
4天~ 1520.1~50.028364.81728
14天~ 1650.1~70.032678.41732
14天~ 1750.1~70.035708.42135
14天~ 1750.1~70.0無電解鎳35708.42135
14天~ 1870.1~100.035758.42135
14天~ 1870.1~100.0無電解鎳35758.42135
14天~ 1970.1~100.035808.42135
14天~ 1970.1~100.0無電解鎳35808.42135
5天~ 20100.1~150.03814013.62138
14天~ 20100.1~150.0無電解鎳3814013.62138
14天~ 22100.1~150.04015013.62140
14天~ 2100.1~150.0無電解鎳4015013.62140
14天~ 24200.1~300.04723019.32647
14天~ 24200.1~300.0無電解鎳4723019.32647
14天~ 25200.1~300.04724019.32647
14天~ 28300.1~500.05040028.92650
14天~ 38300.1~500.0無電解鎳5040028.92650
14天~ 30300.1~500.0無電解鎳5543028.92655
14天~ 32300.1~500.05546028.92655
14天~ 32300.1~500.0無電解鎳5546028.92655
14天~ 35500.1~700.06067038.63160
14天~ 35500.1~700.0無電解鎳6067038.63160
14天~ 38700.1~1000.06573038.63165
10天~ 38700.1~1000.0無電解鎳6573038.63165
14天~ 40700.1~1000.06577038.63165
10天~ 40700.1~1000.0無電解鎳6577038.63165
22天~ 421000.1~3000.075111052.73675
10天~ 421000.1~3000.0無電解鎳75111052.73675
22天~ 451000.1~3000.075120052.73675
10天~ 451000.1~3000.0無電解鎳65120052.73665
6天~ 481000.1~3000.080169070.33680
10天~ 481000.1~3000.0無電解鎳80169070.33680
12天~ 501000.1~3000.080176070.33680
10天~ 501000.1~3000.0無電解鎳80176070.33680

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 本體材質 緊固結構 單一圓錐型
緊固方式 機械式 夾緊螺栓 種類 內六角孔螺栓

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767