(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TIGHT MASTER TM系列 自動張緊器(TMB)

TIGHT MASTER TM系列 自動張緊器(TMB)

【特長】
・鏈條的伸展度為傳動效率低下的原因
・鏈條及鏈輪的磨耗提早,壽命縮短
・KANA TIGHT MASTER屬內建彈簧的自動鬆緊型,附標準惰輪

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

TIGHT MASTER TM系列 自動張緊器(TMB) 尺寸圖

規格表

型號適用
滾輪鏈條
AB惰輪
鏈輪齒數
重量
(g)
TMB-35JIS35225218740
TMB-40JIS40225215780
TMB-50JIS50225213820
TMB-60JIS60225211872
TMB-80JIS8022529962
型號
TMB35
TMB40
TMB50
TMB60
TMB80
型號數量折扣標準
出貨日
TIGHT MASTER  No.
9天~ 35
4天~ 40
4天~ 50
4天~ 60
9天~ 80

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767