(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

張緊固定座THB系列

張緊固定座THB系列

【特長】
・鏈條的鬆緊裝置透過使用偏心銷能做更簡單且嚴謹的調整
・為保持鏈條傳動效率的提升以及鏈條的壽命,建議使用緊密的固定座

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

本體

張緊固定座THB系列 本體 尺寸圖

隔離片SPC-24

張緊固定座THB系列 隔離片SPC-24 尺寸圖

L型附件LAT-20

張緊固定座THB系列 L型附件LAT-20 尺寸圖

產品規格

張緊固定座附隔離片

型號
THB 35 SPC
THB 40 SPC
THB 50 SPC
THB 60 SPC
THB 80 SPC

張緊固定座附L型附件

型號
THB 35 LAT
THB 40  LAT
THB 50  LAT
THB 60  LAT
THB 80  LAT

規格表

THB(附標準惰輪鏈輪)

型號適用
滾輪鏈條
惰輪鏈輪AB重量
(kg)
型號齒數DoDp
THB 35JIS35ID35C18186054.8526470.56
THB 40JIS40ID40C15156761.0826470.59
THB 50JIS50ID50C13137466.3426470.63
THB 60JIS60ID60C11117667.6226470.67
THB 80JIS80ID80C998574.2630510.78

註:L型附件的容許荷重為使用於惰輪鏈輪的垂直荷重,最大40kg。

型號
THB35
THB40
THB50
THB60
THB80
型號數量折扣標準
出貨日
張緊固定座No. TRUSCO代碼
9天~ 35245-1735
4天~ 40245-1743
4天~ 50245-1751
4天~ 60245-1760
4天~ 80245-1778

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

套裝品 僅本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767