(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・旋轉盒於鏈條導件上,使用比鐵更富有耐磨耗性、耐久性的特殊樹脂〈材料「S」〉
・可免保養並能時常自動維持適當張力,增加鏈條驅動的性能與壽命
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
鏈條導引 | 超高分子量聚乙烯 綠色 |
---|---|
本體 | 合成樹脂(SB0) 鋼(SB1) |
SPANN BOX No. | 型號 | 鏈條 列數 | 荷重分類 L:輕荷重 H:重荷重 | 鏈條 No. | 傳輸部形狀 1:凹形 2:凸形 |
---|---|---|---|---|---|
SB0 (半圓形) | 35 | 1 | L | 35 | 2 |
H | 2 | ||||
40 | L | 40・50 | 2 | ||
H | 2 | ||||
60 | H | 60 | 2 | ||
SB1 (圓弧形) | 40 | 1 | L | 40 | 2 |
H | 2 | ||||
2 | L | 2 | |||
H | 2 | ||||
50 | 1 | L | 50・60 | 2 | |
H | 2 | ||||
2 | L | 50 | 2 | ||
H | 2 | ||||
60 | 2 | L | 60 | 2 | |
H | 2 | ||||
80 | 1 | L | 80・100 | 2 | |
H | 2 | ||||
2 | L | 80 | 2 | ||
H | 2 |
安裝範例 A
安裝範例 B
*彈簧固定螺栓
*透過開放設定張力荷重。
*下方請設計出用一字螺絲起子可鎖緊螺栓的空間。
型號 |
---|
SB0351H |
SB0351L |
SB0401H |
SB0401L |
SB0601H |
SB1401H |
SB1401L |
SB1402H |
SB1402L |
SB1501H |
SB1501L |
SB1502H |
SB1502L |
SB1602L |
SB1801H |
SB1801L |
SB1802H |
SB1802L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 品名 No. | 鏈條列數 | 荷重分類 L:輕荷重 H:重荷重 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 35 | 1 | H:重荷重 | 半圓形 | ||
9天~ | 35 | 1 | L:輕荷重 | 半圓形 | ||
4天~ | 40 | 1 | H:重荷重 | 半圓形 | ||
4天~ | 40 | 1 | L:輕荷重 | 半圓形 | ||
4天~ | 60 | 1 | H:重荷重 | 半圓形 | ||
9天~ | 40 | 1 | H:重荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 40 | 1 | L:輕荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 40 | 2 | H:重荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 40 | 2 | L:輕荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 50 | 1 | H:重荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 50 | 1 | L:輕荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 50 | 2 | H:重荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 50 | 2 | L:輕荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 60 | 2 | L:輕荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 80 | 1 | H:重荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 80 | 1 | L:輕荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 80 | 2 | H:重荷重 | 圓弧 | ||
9天~ | 80 | 2 | L:輕荷重 | 圓弧 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策