(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用1支扳手即可安裝於軸、由軸上拆卸的襯套系統。
【特長】
・利用1支扳手即可輕鬆將皮帶輪安裝於軸。
・由於襯套已進行符合標準軸徑的軸孔及鍵槽加工,因此使用時無需加工。
・省下軸孔加工工時、加工精度檢查、加工用輸送時間,有助於減少工時、縮短交貨日期。
・位於軸上的皮帶輪等旋轉體可順暢變更位置,輕鬆完成定心。
・安裝時,需要另售的MB襯套。
【用途】
・更換頻率高的場所。
・無法使用或不想使用鍵、止迴螺絲等情況。
為更有效使用MAXSTAR楔型皮帶,採用襯套系統進行皮帶輪的標準化。利用1支扳手即可輕鬆完成對軸的安裝拆卸。襯套系統也可與聯軸器、齒輪、鏈輪等水平排列。
a:沿著鍵槽插入襯套。可安全且確實傳達扭矩。
b:利用錐度,可獲得堅固的嵌合。
c:使用鎖緊用螺栓完全安裝於皮帶輪。
d:透過加入溝槽,可將軸更堅固鎖緊。
e:透過更換攻牙孔中的鎖緊螺栓,可更輕鬆將襯套皮帶輪由軸上拆下取出。
將襯套置入皮帶輪,並用手將螺栓稍微旋入。
將襯套皮帶輪安裝至軸上。
(嵌合順暢)。
使用扭力扳手確實將鎖緊螺栓鎖緊。
(如此即可獲得完全嵌合)
螺栓直徑 | 襯套型 | 鎖緊扭矩MAX |
---|---|---|
M6 | G、H | 9.8N・m |
M8 | P1 | 18.6N・m |
M10 | Q1、Q2、R1、R2 | 32.3N・m |
M12 | S1 | 69.6N・m |
M16 | U0、U1 | 138N・m |
M20 | W1 | 240N・m |
螺栓鎖緊扭矩表
拆下鎖緊螺栓。
將螺栓鎖入法蘭部拆卸用的攻牙。
從軸上將襯套皮帶輪拆下取出。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 皮帶輪徑公稱直徑 (mm) | 溝數 | 使用襯套類型 | 適用皮帶形 |
---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 90 | 2 | H | 3V | ||
8天~ | 1000 | 3 | S1 | 5V | ||
8天~ | 100 | 2 | H | 3V | ||
8天~ | 125 | 2 | P1 | 3V | ||
8天~ | 125 | 3 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 125 | 5 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 140 | 2 | P1 | 3V | ||
8天~ | 140 | 4 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 140 | 5 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 150 | 4 | Q1 | 5V | ||
8天~ | 180 | 3 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 180 | 5 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 180 | 6 | R1 | 3V | ||
8天~ | 180 | 3 | Q1 | 5V | ||
8天~ | 180 | 4 | Q1 | 5V | ||
8天~ | 180 | 5 | Q2 | 5V | ||
8天~ | 180 | 6 | Q2 | 5V | ||
8天~ | 190 | 6 | R1 | 5V | ||
8天~ | 200 | 4 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 200 | 5 | R1 | 5V | ||
8天~ | 200 | 8 | R2 | 5V | ||
8天~ | 212 | 4 | R1 | 5V | ||
8天~ | 212 | 5 | R1 | 5V | ||
8天~ | 212 | 6 | R1 | 5V | ||
56天~ | 224 | 3 | R1 | 5V | ||
8天~ | 224 | 4 | R1 | 5V | ||
8天~ | 224 | 8 | R2 | 5V | ||
8天~ | 236 | 4 | R1 | 5V | ||
8天~ | 236 | 5 | R1 | 5V | ||
8天~ | 250 | 2 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 250 | 4 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 250 | 4 | R1 | 5V | ||
8天~ | 265 | 3 | R1 | 5V | ||
8天~ | 280 | 5 | R1 | 5V | ||
8天~ | 300 | 4 | R1 | 5V | ||
8天~ | 300 | 5 | R1 | 5V | ||
8天~ | 315 | 2 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 315 | 4 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 315 | 5 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 315 | 5 | R1 | 5V | ||
8天~ | 315 | 6 | S1 | 8V | ||
8天~ | 355 | 3 | R1 | 5V | ||
8天~ | 355 | 6 | S1 | 5V | ||
8天~ | 400 | 4 | Q1 | 3V | ||
8天~ | 400 | 5 | R1 | 3V | ||
8天~ | 400 | 6 | R1 | 3V | ||
8天~ | 450 | 3 | R1 | 5V | ||
8天~ | 500 | 5 | R1 | 3V | ||
8天~ | 500 | 6 | R1 | 3V | ||
8天~ | 500 | 5 | S1 | 5V |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策