(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
發揮優力膠製平面皮帶與V型皮帶特長的皮帶。
【特長】
・MITSUBOSHI RibStar皮帶的設計發揮傳動效率高的V型皮帶,與繞曲性佳的平面皮帶各自的優點。
・主材料優力膠的耐磨耗性、耐油性優異。
【用途】
・電動工具、家電產品等。
・需要對臭氧、日光等具耐候性的機械。
RibStar U(優力膠V型多槽皮帶)外觀
RibStar U(優力膠V型多槽皮帶)外觀
溝槽尺寸圖
也有助於系統的精巧化、節能化。
背面齒型:材質為優力膠。藉由齒型提高繞曲性,也具有放熱效果。
芯線:實施特殊處理,可抗繞曲疲勞的尼龍線。
溝槽本體:耐磨耗性、耐油性、耐臭氧性優異的優力膠。
截面尺寸 | 皮帶型 |
---|---|
JBT | |
溝槽間距 P(mm) | 2.40 |
溝槽角度 θ(度) | 40 |
溝槽高度 H(mm) | 1.8 |
溝槽底~背面厚度 T(mm) | 1.7 |
總厚度 H+T(mm) | 3.5 |
皮帶寬度 W(mm) | 溝槽數×溝槽間距 |
(單位:mm)
皮帶輪寬度=(溝數-1)×溝槽間距+(f×2)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 皮帶長度 (英吋) | 皮帶有效周長 (mm) | 列數 |
---|---|---|---|---|---|
9天~ | 8.2 | 208 | 5列 | ||
9天~ | 8.2 | 208 | 6列 | ||
9天~ | 8.4 | 213 | 3列 | ||
9天~ | 8.4 | 213 | 4列 | ||
9天~ | 8.4 | 213 | 5列 | ||
9天~ | 8.4 | 213 | 6列 | ||
9天~ | 8.7 | 221 | 3列 | ||
9天~ | 8.7 | 221 | 4列 | ||
9天~ | 8.7 | 221 | 5列 | ||
9天~ | 8.7 | 221 | 6列 | ||
9天~ | 8.9 | 226 | 4列 | ||
9天~ | 8.9 | 226 | 5列 | ||
9天~ | 8.9 | 226 | 6列 | ||
9天~ | 9 | 229 | 5列 | ||
9天~ | 9 | 229 | 6列 | ||
9天~ | 9.7 | 246 | 4列 | ||
9天~ | 9.7 | 246 | 5列 | ||
9天~ | 10 | 254 | 3列 | ||
9天~ | 10 | 254 | 4列 | ||
9天~ | 10 | 254 | 5列 | ||
9天~ | 10 | 254 | 6列 | ||
9天~ | 10.2 | 259 | 3列 | ||
9天~ | 10.2 | 259 | 4列 | ||
9天~ | 10.2 | 259 | 5列 | ||
9天~ | 10.2 | 259 | 6列 | ||
9天~ | 11.6 | 295 | 3列 | ||
9天~ | 11.6 | 295 | 5列 | ||
9天~ | 11.6 | 295 | 6列 | ||
9天~ | 12.3 | 312 | 3列 | ||
9天~ | 12.3 | 312 | 4列 | ||
9天~ | 12.3 | 312 | 5列 | ||
9天~ | 12.3 | 312 | 6列 | ||
9天~ | 12.5 | 318 | 3列 | ||
9天~ | 12.5 | 318 | 4列 | ||
9天~ | 12.5 | 318 | 5列 | ||
9天~ | 12.5 | 318 | 6列 | ||
9天~ | 13 | 330 | 3列 | ||
9天~ | 13 | 330 | 5列 | ||
9天~ | 13 | 330 | 6列 | ||
9天~ | 13.5 | 343 | 4列 | ||
9天~ | 13.5 | 343 | 5列 | ||
9天~ | 17.5 | 445 | 4列 | ||
9天~ | 17.5 | 445 | 5列 | ||
9天~ | 17.9 | 455 | 3列 | ||
9天~ | 17.9 | 455 | 4列 | ||
9天~ | 17.9 | 455 | 5列 | ||
9天~ | 17.9 | 455 | 6列 | ||
9天~ | 18 | 457 | 3列 | ||
70天~ | 18 | 457 | 4列 | ||
9天~ | 18 | 457 | 5列 | ||
9天~ | 18 | 457 | 6列 | ||
9天~ | 21.2 | 538 | 4列 | ||
9天~ | 21.2 | 538 | 5列 | ||
40天~ | 21.2 | 538 | 6列 | ||
9天~ | 22.6 | 573 | 3列 | ||
9天~ | 22.6 | 573 | 5列 | ||
9天~ | 22.6 | 573 | 6列 | ||
9天~ | 22.9 | 582 | 3列 | ||
9天~ | 22.9 | 582 | 5列 | ||
9天~ | 22.9 | 582 | 6列 |
Loading...
厚度(mm) | 3.5 | 皮帶形 | JT/JBT |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策