(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

K時規皮帶輪用法蘭(SPCC鋼、厚度1.6&2.3)【包裝數為2】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

XL、L、H、S5M、S8M、T5、T10用法蘭(SPCC鋼、厚度1.6&2.3) 尺寸圖

產品規格

  • 材質:SPCC鋼

※2片為一組

規格表

XL、L、H、S5M、S8M、T5、T10用法蘭(SPCC鋼、厚度1.6&2.3) 規格表

注意、禁止事項

注意

若為時規皮帶傳動,皮帶在旋轉時將接近其中一方。設計時建議安裝皮帶輪法蘭。

型號
KTF1610584
KTF1610884
KTF1611590
KTF1611890
KTF16126100
KTF16131101
KTF16136118
KTF16138125
KTF16146128
KTF16152134
KTF16159141
KTF16168150
KTF165136
KTF165441
KTF165539
KTF165741
KTF166141
KTF166550
KTF166950
KTF167453
KTF167858
KTF168363
KTF168666
KTF169073
KTF169375
KTF169978
KTF2310080
KTF2310585
KTF2311090
KTF23121101
KTF23131111
KTF23136101
KTF23136116
KTF23144111
KTF23152121
KTF23161131
KTF23161141
KTF23190161
KTF23200164
KTF23208173
KTF23224190
KTF23235200
KTF23260224
KTF235436
KTF235739
KTF236040
KTF236244
KTF236545
KTF237252
KTF237555
KTF238060
KTF238565
KTF239575
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
外徑 Do
(mm)

包裝數為2

9天~ 105

包裝數為2

9天~ 108

包裝數為2

9天~ 115

包裝數為2

9天~ 118

包裝數為2

10天~ 126

包裝數為2

9天~ 131

包裝數為2

9天~ 136

包裝數為2

9天~ 138

包裝數為2

9天~ 146

包裝數為2

9天~ 152

包裝數為2

9天~ 159

包裝數為2

9天~ 168

包裝數為2

9天~ 51

包裝數為2

9天~ 54

包裝數為2

9天~ 55

包裝數為2

9天~ 57

包裝數為2

9天~ 61

包裝數為2

9天~ 65

包裝數為2

9天~ 69

包裝數為2

9天~ 74

包裝數為2

9天~ 78

包裝數為2

9天~ 83

包裝數為2

4天~ 86

包裝數為2

9天~ 90

包裝數為2

9天~ 93

包裝數為2

9天~ 99

包裝數為2

9天~ 100

包裝數為2

9天~ 105

包裝數為2

9天~ 110

包裝數為2

9天~ 121

包裝數為2

9天~ 131

包裝數為2

9天~ 136

包裝數為2

9天~ 136

包裝數為2

9天~ 144

包裝數為2

9天~ 152

包裝數為2

9天~ 161

包裝數為2

9天~ 161

包裝數為2

9天~ 190

包裝數為2

9天~ 200

包裝數為2

9天~ 208

包裝數為2

9天~ 224

包裝數為2

9天~ 235

包裝數為2

9天~ 260

包裝數為2

9天~ 54

包裝數為2

9天~ 57

包裝數為2

9天~ 60

包裝數為2

9天~ 62

包裝數為2

9天~ 65

包裝數為2

9天~ 72

包裝數為2

9天~ 75

包裝數為2

9天~ 80

包裝數為2

9天~ 85

包裝數為2

9天~ 95

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 法蘭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767