(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

K時規皮帶輪 MXL、XL、L、H、S5M、T5、T10用法蘭(鋁製、厚度1.6)【包裝數為2】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MXL、XL、L、H、S5M、T5、T10用法蘭(鋁製、厚度1.6) 尺寸圖

產品規格

  • 材質:鋁

※2片為一組

規格表

MXL、XL、L、H、S5M、T5、T10用法蘭(鋁製、厚度1.6) 規格表

注意、禁止事項

注意

若為時規皮帶傳動,皮帶在旋轉時將接近其中一方。設計時建議安裝皮帶輪法蘭。

型號
KTA1610584
KTA1610884
KTA1611290
KTA1611890
KTA16126100
KTA16136118
KTA16138125
KTA16168150
KTA165136
KTA165441
KTA165539
KTA165741
KTA166141
KTA166550
KTA166950
KTA167453
KTA167858
KTA168363
KTA168666
KTA169073
KTA169375
KTA169978
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
外徑 Do
(mm)

包裝數為2

9天~ 105

包裝數為2

9天~ 108

包裝數為2

9天~ 112

包裝數為2

9天~ 118

包裝數為2

9天~ 126

包裝數為2

9天~ 136

包裝數為2

9天~ 138

包裝數為2

9天~ 168

包裝數為2

9天~ 51

包裝數為2

9天~ 54

包裝數為2

9天~ 55

包裝數為2

9天~ 57

包裝數為2

9天~ 61

包裝數為2

9天~ 65

包裝數為2

9天~ 69

包裝數為2

4天~ 74

包裝數為2

9天~ 78

包裝數為2

4天~ 83

包裝數為2

9天~ 86

包裝數為2

9天~ 90

包裝數為2

9天~ 93

包裝數為2

9天~ 99

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 法蘭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767