(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BELLOWFLEX (樹脂波紋管聯軸器)CHP型號

BELLOWFLEX (樹脂波紋管聯軸器)CHP型號

採用樹脂製波紋管以追求可撓性與低慣性的精巧、輕量標準聯軸器。
【特長】
・鋁合金製的軸轂與護套為一體成形設計。採用樹脂製護套,可吸收振動。
・採用高彈性的樹脂製護套(聚酯樹脂)。
・可吸收振動,並極力降低安裝誤差造成的軸反作用力的聯軸器。
・改良扭矩傳導部形狀及嚴選材料。
・相較於既有爪型聯軸器,在同外徑下實現2倍以上的高傳導扭矩。
・一體成形構造,安裝、拆卸容易,且無背隙。
【用途】
・泛用馬達、步進馬達、編碼器、金融終端設備。最適合檢查機器、印刷機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CHP型的構造與材質

CHP型的構造圖

CHP型的構造圖

CHP型的尺寸圖及尺寸、規格

尺寸圖與尺寸

CHP型的尺寸圖

CHP型的尺寸圖

(單位:mm)

型式d1・d2DLL1FM
最小最大
CHP-2038202883M3
CHP-266132634104M4
CHP-348183440125M5
  • ※在CHP-20中與φ3(孔徑3mm)組合時,止迴螺絲孔徑角度為120°。

規格

型式扭矩容許誤差最高旋轉速度[min-1]靜態扭轉
彈簧常數
[N・m/rad]
慣性矩
[kg ・m2]
重量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
CHP-200.40.80.510±0.590005.96.30×10-70.012
CHP-260.71.40.510±0.5700012.52.40×10-60.026
CHP-341.53.00.510±0.5550032.87.90×10-60.051
  • ※靜態扭轉彈簧常數為20℃時的數值。
  • ※慣性矩及重量皆為最小孔徑時的數值。

標準孔徑

型式標準孔徑d1-d2[mm]
3-35-56-68-810-1012-12
CHP-20   
CHP-26   
CHP-34   
  • ※對象安裝軸的尺寸容許差為h8級。
  • ※標準孔徑以外的孔徑以追加工對應。
型號
CHP-20 3-3
CHP-20 5-5
CHP-20 6-6
CHP-26 6-6
CHP-26 8-8
CHP-26 10-10
CHP-34 8-8
CHP-34 10-10
CHP-34 12-12
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
8天~ 0.05~1.003320280.490006.30×10-7
4天~ 0.05~1.005520280.490006.30×10-7
4天~ 0.05~1.006620280.490006.30×10-7
26天~ 0.05~1.006626340.770002.40×10-6
4天~ 0.05~1.008826340.770002.40×10-6
4天~ 0.05~1.00101026340.770002.40×10-6
4天~ 1.01~3.008834401.555007.90×10-6
4天~ 1.01~3.00101034401.555007.90×10-6
8天~ 1.01~3.00121234401.555007.90×10-6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 波紋管型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 步進馬達 / 編碼器
最高旋轉數範圍(r/min) 4001~10000 特性 高精度 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 振動吸收 本體材質
分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.41~1.0 容許偏心(mm) 0.5
容許偏角(deg) 10 風箱部材質 聚酯樹脂 使用溫度範圍(℃) -20::60
容許軸向位移(±)(mm) 0.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767