(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PARAFLEX (插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型號 (型號表)

PARAFLEX COUPLING

PARAFLEX (插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型號

使用高精度的插銷與乾式金屬,將背隙降至極小的通用接頭。
【特長】
・本體材質採用鋁合金的插銷、襯套式聯軸器。
・與各轂間的接合為萬用方式,可將安裝誤差造成的軸反作用力降到最小。
・採用摩擦固定方式安裝於軸,安裝極為容易。
・藉由插銷與金屬襯套摩擦面的滑動,而產生阻尼效果。
・由插銷與金屬襯套構成,可將因安裝誤差造成的軸反作用力降到極小。
・縮減長度的精巧設計。
【用途】
・最適合伺服馬達、步進馬達、編碼器、醫療器材、光學機器、精密平台使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CPE-29-8B-10B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

CPE型尺寸圖
CPU型尺寸圖
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 CPE型尺寸圖
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 CPU型尺寸圖

產品規格

CPE
CPU
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 產品規格01
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 產品規格02


CPE型規格表

型號扭矩容許誤差最高旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧常數
[N・m/rad]
慣性矩
[kg・m2
重量
[kg]
常用
[N ・m]
最大
[N ・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
CPE-190.71.40.2160005000.69×10 -60.015 
CPE-29240.2160007005.80×10 -60.050 
CPE-395100.216000190018.50×10 -60.080 

※CPE-19的各扭矩為孔徑4mm以上時的數值。
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。

CPU型規格表

型號容許扭矩
[N ・m]
容許誤差最高旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧常數
[N・m/rad]
慣性矩
[kg・m2
重量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
CPU-26-A2.20.3440006003.57×10 -60.04 
CPU-36-A100.44350013501.64×10 -50.09 
CPU-46-A250.54300016505.33×10 -550.19 

※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。

CPE型標準孔徑

型號標準孔徑d1、d2[mm]
34566.35789.525101112141516181920
CPE-19----------
CPE-29--------
CPE-39------

※CPE-19孔徑3mm的扭矩受軸固定部分的保持力限制,常用扭矩為0.4N・m,最大扭矩為0.8N・m。

CPU型標準孔徑

型號標準孔徑d1、d2[mm]
66.357899.52510111214151618192022
CPU-26-A-------
CPU-36-A------
CPU-46-A------

規格表

CPE型規格表

型號d1・d2DLL 1L 2MA
最小最大
CPE-19381919.462.75M2.56
CPE-2961429309.54.5M310
CPE-39820394012.56M414

※關於軸插入長度,請插入至L1尺寸。(註:軸無法貫穿。)
※對象安裝軸的尺寸容許差為h7級。

CPU型規格表

型號d1・d2DELL 1L 2MA
最小最大
CPU-26-A612260.336124M39
CPU-36-A818360.344154.75M413
CPU-46-A1022460.354186.5M516

※關於軸插入長度,請插入至L1尺寸。(註:軸無法貫穿。)
※對象安裝軸的尺寸容許差為h7級。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPE-29-8B-10B
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
慣性力矩
(kg・m2)
4天~ 1.01~3.0081029304001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩 / 小型260000.02~0.20.215.80×10-6

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 標準型 本體材質 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
使用溫度範圍(℃) -30::100

PARAFLEX (插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型號的型號CPE-29-8B-10B頁面。
記載關於型號CPE-29-8B-10B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CPE-19-3B-6B
CPE-29-8B-14B
CPE-39-12B-14B
CPE-39-15B-19B
CPU-26-A-10B-10B
CPU-36-A-8B-10B
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
慣性力矩
(kg・m2)
6天~ 0.05~1.00361919.44001~10000小型 / 低慣性力矩 / 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度0.460000.02~0.20.210.69×10-6
6天~ 1.01~3.0081429304001~10000小型 / 低慣性力矩 / 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度260000.02~0.20.215.80×10-6
8天~ 3.01~5.00121439404001~10000小型 / 低慣性力矩 / 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度560000.02~0.20.2118.50×10-6
8天~ 3.01~5.00151939404001~10000小型 / 低慣性力矩 / 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度560000.02~0.20.2118.50×10-6
6天~ 1.01~3.00101026362001~4000低慣性力矩 / 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度2.240000.21~0.400.343.57×10-6
6天~ 5.01~10.0081036442001~4000低慣性力矩 / 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度1035000.21~0.400.441.64×10-5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767