(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PARAFLEX (插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型號

PARAFLEX (插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型號

使用高精度的插銷與乾式金屬,將背隙降至極小的通用接頭。
【特長】
・本體材質採用鋁合金的插銷、襯套式聯軸器。
・與各轂間的接合為萬用方式,可將安裝誤差造成的軸反作用力降到最小。
・採用摩擦固定方式安裝於軸,安裝極為容易。
・藉由插銷與金屬襯套摩擦面的滑動,而產生阻尼效果。
・由插銷與金屬襯套構成,可將因安裝誤差造成的軸反作用力降到極小。
・縮減長度的精巧設計。
【用途】
・最適合伺服馬達、步進馬達、編碼器、醫療器材、光學機器、精密平台使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

CPE型尺寸圖
CPU型尺寸圖
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 CPE型尺寸圖
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 CPU型尺寸圖

產品規格

CPE
CPU
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 產品規格01
PARAFLEX(插銷套筒式聯軸器)CPE、CPU型 產品規格02


CPE型規格表

型號扭矩容許誤差最高旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧常數
[N・m/rad]
慣性矩
[kg・m2
重量
[kg]
常用
[N ・m]
最大
[N ・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
CPE-190.71.40.2160005000.69×10 -60.015 
CPE-29240.2160007005.80×10 -60.050 
CPE-395100.216000190018.50×10 -60.080 

※CPE-19的各扭矩為孔徑4mm以上時的數值。
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。

CPU型規格表

型號容許扭矩
[N ・m]
容許誤差最高旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧常數
[N・m/rad]
慣性矩
[kg・m2
重量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
CPU-26-A2.20.3440006003.57×10 -60.04 
CPU-36-A100.44350013501.64×10 -50.09 
CPU-46-A250.54300016505.33×10 -550.19 

※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。

CPE型標準孔徑

型號標準孔徑d1、d2[mm]
34566.35789.525101112141516181920
CPE-19----------
CPE-29--------
CPE-39------

※CPE-19孔徑3mm的扭矩受軸固定部分的保持力限制,常用扭矩為0.4N・m,最大扭矩為0.8N・m。

CPU型標準孔徑

型號標準孔徑d1、d2[mm]
66.357899.52510111214151618192022
CPU-26-A-------
CPU-36-A------
CPU-46-A------

規格表

CPE型規格表

型號d1・d2DLL 1L 2MA
最小最大
CPE-19381919.462.75M2.56
CPE-2961429309.54.5M310
CPE-39820394012.56M414

※關於軸插入長度,請插入至L1尺寸。(註:軸無法貫穿。)
※對象安裝軸的尺寸容許差為h7級。

CPU型規格表

型號d1・d2DELL 1L 2MA
最小最大
CPU-26-A612260.336124M39
CPU-36-A818360.344154.75M413
CPU-46-A1022460.354186.5M516

※關於軸插入長度,請插入至L1尺寸。(註:軸無法貫穿。)
※對象安裝軸的尺寸容許差為h7級。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPE-19-3B-6B
CPE-29-8B-10B
CPE-29-8B-14B
CPE-39-12B-14B
CPE-39-15B-19B
CPU-36-A-8B-10B
CPU-36-A-8B-12B
CPU-36-A-12B-15B
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
慣性力矩
(kg・m2)
17天~ 0.05~1.00361919.44001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩 / 小型0.460000.02~0.20.210.69×10-6
3天~ 1.01~3.0081029304001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩 / 小型260000.02~0.20.215.80×10-6
17天~ 1.01~3.0081429304001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩 / 小型260000.02~0.20.215.80×10-6
17天~ 3.01~5.00121439404001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩 / 小型560000.02~0.20.2118.50×10-6
17天~ 3.01~5.00151939404001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩 / 小型560000.02~0.20.2118.50×10-6
18天~ 5.01~10.0081036442001~4000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩1035000.21~0.400.441.64×10-5
18天~ 5.01~10.0081236442001~4000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩1035000.21~0.400.441.64×10-5
18天~ 5.01~10.00121536442001~4000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 低慣性力矩1035000.21~0.400.441.64×10-5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
慣性力矩
(kg・m2)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 標準型 本體材質 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
使用溫度範圍(℃) -30::100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767