(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BAUMANN MINIFLEX ZG・LM型號

BAUMANN MINIFLEX ZG・LM型號

較低常用扭矩的標準聯軸器ZG型號和LM型號。
【特長】
・實現優異的壓縮性。追求低慣性。
・LM型號的全長長型(LM-1型),可容許偏角達14°。
・ZG型號的軸轂材質為鋅合金,線圈彈簧則採用了方形線材的彈簧鋼。
・LM型號的軸轂材質為鋁合金,線圈彈簧則採用了圓形線材的不鏽鋼。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種可供選擇。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
【用途】
・最適合用於泛用馬達、真空機器、醫療器材、印刷機械。

(i)請注意

  • 選型時請注意,軸孔未加工品的孔徑是底孔。
    若需要軸孔加工,參請照最小及最大孔的範圍數值。
    <例>若希望軸孔d1:φ6、軸孔d2:φ6,型號:LM-6-1 6-6

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ZG、LM模型的構造與材質

ZG模型的構造與材質

ZG模型的構造與材質

LM模型的構造與材質

LM模型的構造與材質

BAUMANN MINIFLEX ZG型號

尺寸和尺寸圖

ZG型號的尺寸圖和尺寸

 

ZG型號的尺寸圖和尺寸

 

(單位:mm)

型式d1、d2DLL1FM
底孔最小最大
ZG-6236122592.4M3
ZG-8348163512.53.5M4
ZG-1467142650174.5M5
  • ※ 底孔為鑽孔。
  • ※ 左右攻牙位置會有些許偏移。

規格

型式扭矩容許誤差最高旋轉速度
[min-1]
扭轉彈簧常數
[N・m/rad]
慣性力矩
[kg・m2]
質量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
ZG-60.150.30.55±0.530000.171.95×10-70.020
ZG-80.51.01.08±1.030000.481.02×10-60.070
ZG-141.53.01.28±1.030001.701.15×10-50.130
  • ※ 最高旋轉速度未考慮動態平衡。
  • ※ 慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。

標準孔徑

型式標準孔徑d1、d2
34566.357899.52510111214
ZG-6         
ZG-8       
ZG-14     
  • ※ 標準孔加工品沒有鍵槽。根據條件可能可以加工,請洽詢。

BAUMANN FLEX LM型號

尺寸和尺寸圖

LM型號的尺寸圖和尺寸

 

LM型號的尺寸圖和尺寸

 

(單位:mm)

型式d1、d2DLL1L2FM
底孔最小最大
LM-64561435126.53.5M4
LM-6-14561450126.53.5M4
LM-95692040147.54M4
LM-9-15692060147.54M4
LM-148914265017105M5
LM-14-18914267017105M5
  • ※ 底孔為鑽孔。
  • ※左右攻牙位置相關性與圖示不同。
  • ※選型時請注意,軸孔未加工品的孔徑是底孔。
    若需要軸孔加工,可於型號後面指定軸孔徑尺寸,或是於網頁篩選條件處進行勾選。
    <例>若希望軸孔d1:φ6、軸孔d2:φ6,型號:LM-6-1 6-6

規格

型式扭矩容許誤差最高旋轉速度
[min-1]
扭轉彈簧常數
[N・m/rad]
慣性力矩
[kg・m2]
質量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
LM-60.51.01.08± 1.060000.775.10×10-70.020
LM-6-10.51.03.014± 1.560000.407.65×10-70.030
LM-91.02.02.58± 1.060001.552.55×10-60.050
LM-9-11.02.04.014± 1.560000.803.06×10-60.060
LM-142.04.03.08± 1.060003.107.65×10-60.090
LM-14-12.04.04.514± 1.560001.609.44×10-60.110
  • ※ 最高旋轉速度未考慮動態平衡。
  • ※ 慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。

標準孔徑

型式標準孔徑d1、d2
566.357899.52510111214
LM-6(-1)         
LM-9(-1)      
LM-14(-1)     
  • ※ 標準孔加工品沒有鍵槽。根據條件可能可以加工,請洽詢。

標準孔加工規格

(單位:mm)

舊JIS(2級)規格對應新JIS規格對應新規格馬達
孔徑公稱孔徑(d1、d2)鍵槽寬度
(W1、W2)
鍵槽高度
(T1、T2)
止迴螺絲孔(M)孔徑公稱孔徑(d1、d2)鍵槽寬度
(W1、W2)
鍵槽高度
(T1、T2)
止迴螺絲孔(M)孔徑公稱孔徑(d1、d2)鍵槽寬度
(W1、W2)
鍵槽高度
(T1、T2)
止迴螺絲孔(M)
公差H7,H8E9+0.30-公差H7H9+0.30-公差G7H9+0.30-
44+0.018
0
--2-M3----------
55+0.018
0
--2-M3----------
66+0.018
0
--2-M4----------
77+0.022
0
--2-M4----------
88+0.022
0
--2-M4----------
99+0.022
0
--2-M4----------
1010+0.022
0
--2-M4----------
1111+0.018
0
--2-M4----------
1212+0.018
0
4+0.050
+0.020
13.52-M412H12+0.018
0
4+0.030
0
13.82-M4-----
1414+0.018
0
5+0.050
+0.020
16.02-M414H14+0.018
0
5+0.030
0
16.32-M414N14+0.024
+0.006
5+0.030
0
16.32-M4
1515+0.018
0
5+0.050
+0.020
17.02-M415H15+0.018
0
5+0.030
0
17.32-M4-----
1616+0.018
0
5+0.050
+0.020
18.02-M416H16+0.018
0
5+0.030
0
18.32-M4-----
1717+0.018
0
5+0.050
+0.020
19.02-M417H17+0.018
0
5+0.030
0
19.32-M4-----
1818+0.018
0
5+0.050
+0.020
20.02-M418H18+0.018
0
6+0.030
0
20.82-M5-----
1919+0.021
0
5+0.050
+0.020
21.02-M419H19+0.021
0
6+0.030
0
21.82-M519N19+0.028
+0.007
6+0.030
0
21.82-M5
2020+0.021
0
5+0.050
+0.020
22.02-M420H20+0.021
0
6+0.030
0
22.82-M5-----
2222+0.021
0
7+0.061
+0.025
25.02-M622H22+0.021
0
6+0.030
0
24.82-M5-----
2424+0.021
0
7+0.061
+0.025
27.02-M624H24+0.021
0
8+0.036
0
27.32-M624N24+0.028
+0.007
8+0.036
0
27.32-M6
2525+0.021
0
7+0.061
+0.025
28.02-M625H25+0.021
0
8+0.036
0
28.32-M6-----
2828+0.021
0
7+0.061
+0.025
31.02-M628H28+0.021
0
8+0.036
0
31.32-M628N28+0.028
+0.007
8+0.036
0
31.32-M6
3030+0.021
0
7+0.061
+0.025
33.02-M630H30+0.021
0
8+0.036
0
33.32-M6-----
3232+0.025
0
10+0.061
+0.025
35.52-M832H32+0.025
0
10+0.036
0
35.32-M8-----
3535+0.025
0
10+0.061
+0.025
38.52-M835H35+0.025
0
10+0.036
0
38.32-M8-----
  • ※ 符合新JIS規格的直徑11mm以下產品及符合新規格馬達的直徑11mm產品內容與舊JIS(2級)規格相同。
型號
LM-6
LM-6-1
LM-9
LM-9-1
LM-14
LM-14-1
LM-14 10-10
ZG-6
ZG-6 6-6
ZG-8
ZG-14
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 0.05~1.00--14354001~10000軸孔未加工品0.560000.41~1.01815.10×10-7
7天~ 0.05~1.00--14504001~10000軸孔未加工品0.560001.1~3.03141.57.65×10-7
7天~ 0.05~1.00--20404001~10000軸孔未加工品160001.1~3.02.5812.55×10-6
7天~ 0.05~1.00--20604001~10000軸孔未加工品160003.1~5.04141.53.06×10-6
4天~ 1.01~3.00--26504001~10000軸孔未加工品260001.1~3.03817.65×10-6
17天~ 1.01~3.00--26704001~10000軸孔未加工品260003.1~5.04.5141.59.44×10-6
4天~ 1.01~3.00101026504001~10000-260001.1~3.03817.65×10-6
7天~ 0.05~1.00--12252001~4000軸孔未加工品合金0.1530000.41~1.00.550.51.95×10-7
4天~ 0.05~1.006612252001~4000-合金0.1530000.41~1.00.550.51.95×10-7
4天~ 0.05~1.00--16352001~4000軸孔未加工品合金0.530000.41~1.01811.02×10-6
4天~ 1.01~3.00--26502001~4000軸孔未加工品合金1.530001.1~3.01.2811.15×10-5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 波紋管型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 步進馬達 / 編碼器
分類 聯軸器本體 使用溫度範圍(℃) -40::120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767