(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
金屬線圈彈簧部採3層構造,小型卻可傳達高扭矩的標準型聯軸器。
【特長】
・軸轂的材質相當於SUM24L,線圈彈簧的材質則採用了鋼琴線(MM-K型)。
・為提高耐腐蝕性,軸轂和線圈彈簧的材質採用了不鏽鋼(MM-K-S型)。
・根據使用環境提供2種類供選擇。
・3層線圈,小型高扭矩。
【用途】
・最適合用於泛用馬達、真空機器、醫療器材、印刷機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MM-14K 8-14H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MM MODEL尺寸圖
型號 | 扭矩 | 容許誤差 | 最高旋轉速度 [min-1] | 扭轉彈簧常數 [N・m/rad] | 慣性力矩 [kg ・m2] | 質 量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常 用 [N ・m] | 最 大 [N ・m] | 偏 心 [mm] | 偏 角 [°] | 軸方向 [mm] | |||||
MM-6K | 2.5 | 5 | 0.3 | 3 | +0.6 | 20000 | 143 | 7.65×10-7 | 0.03 |
MM-8K | 5 | 10 | 0.3 | 3 | +0.8 | 15000 | 286.5 | 4.08×10-6 | 0.07 |
MM-12K | 10 | 20 | 0.4 | 3 | +1.0 | 12000 | 573 | 1.43×10-5 | 0.14 |
MM-14K | 10 | 20 | 0.5 | 3 | +1.0 | 10000 | 573 | 2.47×10-5 | 0.15 |
MM-16K | 20 | 40 | 0.6 | 3 | +1.2 | 9000 | 1146 | 6.12×10-5 | 0.30 |
MM-19K | 20 | 40 | 0.7 | 3 | +1.2 | 8000 | 1146 | 8.42×10-5 | 0.32 |
MM-20K | 40 | 80 | 0.7 | 3 | +1.6 | 7000 | 2292 | 1.99×10-4 | 0.70 |
MM-24K | 40 | 80 | 0.9 | 3 | +1.6 | 7000 | 2292 | 2.63×10-4 | 0.75 |
MM-25K | 90 | 180 | 0.9 | 3 | +2.0 | 6000 | 3438 | 5.66×10-4 | 1.25 |
MM-28K | 90 | 180 | 1.0 | 3 | +2.0 | 6000 | 2865 | 5.77×10-4 | 1.35 |
MM-30K | 150 | 300 | 1.1 | 3 | +2.5 | 5000 | 4297.5 | 1.39×10-4 | 2.10 |
MM-35K | 220 | 440 | 1.2 | 3 | +3.2 | 4500 | 6303 | 3.01×10-4 | 3.50 |
MM-6K-S | 2.5 | 5 | 0.3 | 3 | +0.6 | 20000 | 143 | 7.65×10-7 | 0.03 |
MM-8K-S | 5 | 10 | 0.3 | 3 | +0.8 | 15000 | 286.5 | 4.08×10-6 | 0.07 |
MM-12K-S | 10 | 20 | 0.4 | 3 | +1.0 | 12000 | 573 | 1.43×10-5 | 0.14 |
MM-16K-S | 20 | 40 | 0.6 | 3 | +1.2 | 9000 | 1146 | 6.12×10-5 | 0.30 |
MM-20K-S | 40 | 80 | 0.7 | 3 | +1.6 | 7000 | 2292 | 1.99×10-4 | 0.70 |
MM-25K-S | 90 | 180 | 0.9 | 3 | +2.0 | 6000 | 3438 | 5.66×10-4 | 1.25 |
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。
型號 | d1、d2 | D | L | L 1 | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最 小 | 最 大 | ||||||
MM-6K | 2.5 | 3 | 8 | 16 | 20 | 6 | 11 | 15.5 |
MM-8K | 3.5 | 4 | 8 | 21 | 35 | 11 | 13 | 19 |
MM-12K | 5.5 | 6 | 12 | 26 | 50 | 16.5 | 16.5 | 24 |
MM-14K | 5.5 | 7 | 14 | 30 | 50 | 16.5 | 20.5 | 28 |
MM-16K | 5.5 | 10 | 16 | 35 | 65 | 22 | 22.4 | 32 |
MM-19K | 5.5 | 10 | 19 | 38 | 65 | 22 | 26.4 | 36 |
MM-20K | 5.5 | 10 | 20 | 45 | 80 | 27 | 28 | 40 |
MM-24K | 5.5 | 14 | 24 | 48 | 80 | 27 | 33 | 45 |
MM-25K | 5.5 | 14 | 25 | 55 | 100 | 33.5 | 35 | 50 |
MM-28K | 5.5 | 14 | 28 | 55 | 100 | 33.5 | 37 | 52 |
MM-30K | 5.5 | 16 | 30 | 65 | 125 | 40 | 40.8 | 60 |
MM-35K | 5.5 | 20 | 35 | 75 | 150 | 48 | 46 | 70 |
MM-6K-S | 2.5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 9 | 11 | 15.5 |
MM-8K-S | 3.5 | 4 | 8 | 21 | 35 | 11 | 13 | 19 |
MM-12K-S | 5.5 | 6 | 12 | 26 | 50 | 16.5 | 16.5 | 24 |
MM-16K-S | 5.5 | 10 | 16 | 35 | 65 | 22 | 22.4 | 32 |
MM-20K-S | 5.5 | 10 | 20 | 45 | 80 | 27 | 28 | 40 |
MM-25K-S | 5.5 | 14 | 25 | 55 | 100 | 33.5 | 35 | 50 |
※底孔為鑽孔。
型號 |
---|
MM-14K 8-14H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 鍵槽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 5.01~10.00 | 8 | 14 | 30 | 50 | 4001~10000 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 | 鋼 | 10 | 10000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 0~+1.0 | 2.47×10-5 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽) | d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS |
Loading...
型式 | 波紋管型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
分類 | 聯軸器本體 | 容許偏角(deg) | 3 | 使用溫度範圍(℃) | -30::100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策