(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SPRFLEX (爪型聯軸器)AL型號 (型號表)

SPRFLEX COUPLING

SPRFLEX (爪型聯軸器)AL型號

只需在2個軸轂之間挾入緩衝橡膠(丁腈橡膠),構造簡單的聯軸器。
【特長】
・軸轂材質採用鋁合金,重量輕巧。
・安裝於軸時,只要將直柱邊抵住軸轂外周部,即可簡單完成定心。
・構造簡單、價格低廉也是本產品優點之一。
・容許最大10°的偏角。可將安裝誤差造成的反作用力降到最小。
【用途】
・泛用馬達、泵、風扇、紡織機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AL-110 18H-45H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

聯軸器尺寸圖

SPRFLEX(爪型聯軸器)AL型 AL型尺寸圖

產品規格

底孔品
鍵、止迴螺絲型
SPRFLEX(爪型聯軸器)AL型 構造圖01
SPRFLEX(爪型聯軸器)AL型 構造圖02

AL型規格表

型號扭矩容許誤差最高旋轉速度
[min-1
慣性矩
[kg・m2
重量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
AL-0350.51.50.10.5+0.3180000.38×10-60.01
AL-0501.54.50.21.0±0.5120005.10×10-60.06
AL-070390.21.0±0.590001.79×10-50.12
AL-0755150.21.0±0.570005.36×10-50.21
AL-0908240.31.0±0.560001.15×10-40.31
AL-09510300.31.0±0.560001.40×10-40.36
AL-10025750.31.0±0.750004.34×10-40.78
AL-110501500.31.0±0.740001.43×10-31.56
    ※最高旋轉速度未考慮動態平衡及安裝誤差。
    ※慣性矩及重量皆為底孔時的數值。

    規格表

    聯軸器規格表

    型號d1・d2DLL1L2
    底孔最小最大
    AL-03544816.120.56.57.5※1
    AL-05056162743.215.512.2
    AL-07056203549.218.512.2
    AL-07557264554.421.012.4
    AL-09059285455.021.013.0
    AL-09559285561.024.013.0
    AL-100511366688.035.018.0
    AL-1105114885110.044.022.0
      ※底孔指定心加工。d1、d2的最小、最大值為本公司標準孔加工規格的數值。
      1為於星形爪單體厚度加上1mm的空隙的數值。

      追加工

      標準孔加工規格

      對應舊JIS(2級)規格
      孔徑公稱孔徑
      (d1・d2)
      鍵槽寬度
      (W1・W2)
      鍵槽高度
      (T1・T2)
      止迴螺絲孔
      (M)
      公差H7, H8E9+0.3
      0
      -
      66+0.018--2-M4
      0
      77+0.022--2-M4
      0
      88+0.022--2-M4
      0
      99+0.022--2-M4
      0
      1010+0.022--2-M4
      0
      1111+0.018--2-M4
      0
      1212+0.0184+0.05013.52-M4
      0+0.020
      1414+0.0185+0.05016.02-M4
      0+0.020
      1515+0.0185+0.05017.02-M4
      0+0.020
      1616+0.0185+0.05018.02-M4
      0+0.020
      1717+0.0185+0.05019.02-M4
      0+0.020
      1818+0.0185+0.05020.02-M4
      0+0.020
      1919+0.0215+0.05021.02-M4
      0+0.020
      2020+0.0215+0.05022.02-M4
      0+0.020
      2222+0.0217+0.06125.02-M6
      0+0.025
      2424+0.0217+0.06127.02-M6
      0+0.025
      2525+0.0217+0.06128.02-M6
      0+0.025
      2828+0.0217+0.06131.02-M6
      0+0.025
      3030+0.0217+0.06133.02-M6
      0+0.025
      3232+0.02510+0.06135.52-M8
      0+0.025
      3535+0.02510+0.06138.52-M8
      0+0.025
      3838+0.02510+0.06141.52-M8
      0+0.025
      4040+0.02510+0.06143.52-M8
      0+0.025
      4242+0.02512+0.07545.52-M8
      0+0.032
      4545+0.02512+0.07548.52-M8
      0+0.032
      4848+0.02512+0.07551.52-M8
      0+0.032
      對應新JIS規格
      孔徑公稱孔徑
      (d1・d2)
      鍵槽寬度
      (W1・W2)
      鍵槽高度
      (T1・T2)
      止迴螺絲孔
      (M)
      公差H7H9+0.3
      0
      -
      12H12+0.0184+0.03013.82-M4
      00
      14H14+0.0185+0.03016.32-M4
      00
      15H15+0.0185+0.03017.32-M4
      00
      16H16+0.0185+0.03018.32-M4
      00
      17H17+0.0185+0.03019.32-M4
      00
      18H18+0.0186+0.03020.82-M5
      00
      19H19+0.0216+0.03021.82-M5
      00
      20H20+0.0216+0.03022.82-M5
      00
      22H22+0.0216+0.03024.82-M5
      00
      24H24+0.0218+0.03627.32-M6
      00
      25H25+0.0218+0.03628.32-M6
      00
      28H28+0.0218+0.03631.32-M6
      00
      30H30+0.0218+0.03633.32-M6
      00
      32H32+0.02510+0.03635.32-M8
      00
      35H35+0.02510+0.03638.32-M8
      00
      38H38+0.02510+0.03641.32-M8
      00
      40H40+0.02512+0.04343.32-M8
      00
      42H42+0.02512+0.04345.32-M8
      00
      45H45+0.02514+0.04348.82-M10
      00
      48H48+0.02514+0.04351.82-M10
      00
      對應新規格馬達
      孔徑公稱孔徑
      (d1・d2)
      鍵槽寬度
      (W1・W2)
      鍵槽高度
      (T1・T2)
      止迴螺絲孔
      (M)
      公差G7, F7H9+0.3
      0
      -
      14N14+0.0245+0.03016.32-M4
      +0.0060
      19N19+0.0286+0.03021.82-M5
      +0.0070
      24N24+0.0288+0.03627.32-M6
      +0.0070
      28N28+0.0288+0.03631.32-M6
      +0.0070
      38N38+0.05010+0.03641.32-M8
      +0.0250
      42N42+0.05012+0.04345.32-M8
      +0.0250
      48N48+0.05014+0.04351.82-M10
      +0.0250
        ※對應新JIS規格的φ11以下及對應新規格馬達的φ11與舊JIS(2級)規格內容相同。
        ※AL-035不論孔徑大小為何,公差皆為 + 0.05+ 0 。且止迴螺絲的尺寸為M3。

        自止迴螺絲端面起算的距離

        型號AL-035AL-050AL-070AL-075AL-090AL-095AL-100AL-110
        自止迴螺絲端面起算的距離C[mm]3.57.591012121215
        型號
        AL-110 18H-45H
        型號數量折扣標準
        出貨日
        容許扭矩範圍
        (N・m)
        孔徑 d1
        (φ)
        孔徑 d2
        (φ)
        外徑
        (φ)
        全長
        (mm)
        最高旋轉數範圍
        (r/min)
        特性 容許扭矩
        (N・m)
        最高旋轉速度
        (r/min)
        容許偏心範圍
        (mm)
        容許偏心
        (mm)
        容許偏角
        (deg)
        容許軸向位移(±)
        (mm)
        慣性力矩
        (kg・m2)
        軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
        22天~ 20.01~50.001845851102001~4000振動吸收5040000.21~0.400.310.71.43×10-3軸孔追加工鍵槽+攻牙孔d1、d2:新JIS

        Loading...

        1. 1

        基本資訊

        型式 爪型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 步進馬達
        本體材質 分類 聯軸器本體 使用溫度範圍(℃) -20::80

        SPRFLEX (爪型聯軸器)AL型號的型號AL-110 18H-45H頁面。
        記載關於型號AL-110 18H-45H之規格、尺寸、型式情報。

        本商品分類

        型號
        AL-035 7-7
        AL-035 7-8
        AL-050
        AL-110 18H-48H
        AL-110 19H-19H
        AL-110 19H-20H
        型號數量折扣標準
        出貨日
        容許扭矩範圍
        (N・m)
        孔徑 d1
        (φ)
        孔徑 d2
        (φ)
        外徑
        (φ)
        全長
        (mm)
        最高旋轉數範圍
        (r/min)
        特性 容許扭矩
        (N・m)
        最高旋轉速度
        (r/min)
        容許偏心範圍
        (mm)
        容許偏心
        (mm)
        容許偏角
        (deg)
        容許軸向位移(±)
        (mm)
        慣性力矩
        (kg・m2)
        軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
        22天~ 0.05~1.007716.120.510001~78000振動吸收0.5180000.02~0.20.10.50~+0.30.38×10-6軸孔加工品附圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
        22天~ 0.05~1.007816.120.510001~78000振動吸收0.5180000.02~0.20.10.50~+0.30.38×10-6軸孔加工品附圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
        4天~ 1.01~3.00--2743.210001~78000振動吸收 / 軸孔未加工品1.5120000.02~0.20.210.55.10×10-6---
        22天~ 20.01~50.001848851102001~4000振動吸收5040000.21~0.400.310.71.43×10-3軸孔追加工鍵槽+攻牙孔d1、d2:新JIS
        22天~ 20.01~50.001919851102001~4000振動吸收5040000.21~0.400.310.71.43×10-3軸孔追加工鍵槽+攻牙孔d1、d2:新JIS
        22天~ 20.01~50.001920851102001~4000振動吸收5040000.21~0.400.310.71.43×10-3軸孔追加工鍵槽+攻牙孔d1、d2:新JIS

        此分類還有這些商品

        經常被一起購買的商品

        看過此商品的人也看過這些商品

        技術支援服務

        FA用機械標準零件
        Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767