(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
只需在2個軸轂之間挾入緩衝橡膠(丁腈橡膠),構造簡單的聯軸器。
【特長】
・軸轂材質採用鋁合金,重量輕巧。
・安裝於軸時,只要將直柱邊抵住軸轂外周部,即可簡單完成定心。
・構造簡單、價格低廉也是本產品優點之一。
・容許最大10°的偏角。可將安裝誤差造成的反作用力降到最小。
【用途】
・泛用馬達、泵、風扇、紡織機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AL-090 10-16H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
聯軸器尺寸圖
AL型規格表
型號 | 扭矩 | 容許誤差 | 最高旋轉速度 [min-1] | 慣性矩 [kg・m2] | 重量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N・m] | 最大 [N・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||
AL-035 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | +0.3 | 18000 | 0.38×10-6 | 0.01 |
AL-050 | 1.5 | 4.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 12000 | 5.10×10-6 | 0.06 |
AL-070 | 3 | 9 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 9000 | 1.79×10-5 | 0.12 |
AL-075 | 5 | 15 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 7000 | 5.36×10-5 | 0.21 |
AL-090 | 8 | 24 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.15×10-4 | 0.31 |
AL-095 | 10 | 30 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.40×10-4 | 0.36 |
AL-100 | 25 | 75 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 5000 | 4.34×10-4 | 0.78 |
AL-110 | 50 | 150 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 4000 | 1.43×10-3 | 1.56 |
聯軸器規格表
型號 | d1・d2 | D | L | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||
AL-035 | 4 | 4 | 8 | 16.1 | 20.5 | 6.5 | 7.5※1 |
AL-050 | 5 | 6 | 16 | 27 | 43.2 | 15.5 | 12.2 |
AL-070 | 5 | 6 | 20 | 35 | 49.2 | 18.5 | 12.2 |
AL-075 | 5 | 7 | 26 | 45 | 54.4 | 21.0 | 12.4 |
AL-090 | 5 | 9 | 28 | 54 | 55.0 | 21.0 | 13.0 |
AL-095 | 5 | 9 | 28 | 55 | 61.0 | 24.0 | 13.0 |
AL-100 | 5 | 11 | 36 | 66 | 88.0 | 35.0 | 18.0 |
AL-110 | 5 | 11 | 48 | 85 | 110.0 | 44.0 | 22.0 |
標準孔加工規格
對應舊JIS(2級)規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
孔徑公稱 | 孔徑 (d1・d2) | 鍵槽寬度 (W1・W2) | 鍵槽高度 (T1・T2) | 止迴螺絲孔 (M) | ||
公差 | H7, H8 | E9 | +0.3 0 | - | ||
6 | 6 | +0.018 | - | - | 2-M4 | |
0 | ||||||
7 | 7 | +0.022 | - | - | 2-M4 | |
0 | ||||||
8 | 8 | +0.022 | - | - | 2-M4 | |
0 | ||||||
9 | 9 | +0.022 | - | - | 2-M4 | |
0 | ||||||
10 | 10 | +0.022 | - | - | 2-M4 | |
0 | ||||||
11 | 11 | +0.018 | - | - | 2-M4 | |
0 | ||||||
12 | 12 | +0.018 | 4 | +0.050 | 13.5 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
14 | 14 | +0.018 | 5 | +0.050 | 16.0 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
15 | 15 | +0.018 | 5 | +0.050 | 17.0 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
16 | 16 | +0.018 | 5 | +0.050 | 18.0 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
17 | 17 | +0.018 | 5 | +0.050 | 19.0 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
18 | 18 | +0.018 | 5 | +0.050 | 20.0 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
19 | 19 | +0.021 | 5 | +0.050 | 21.0 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
20 | 20 | +0.021 | 5 | +0.050 | 22.0 | 2-M4 |
0 | +0.020 | |||||
22 | 22 | +0.021 | 7 | +0.061 | 25.0 | 2-M6 |
0 | +0.025 | |||||
24 | 24 | +0.021 | 7 | +0.061 | 27.0 | 2-M6 |
0 | +0.025 | |||||
25 | 25 | +0.021 | 7 | +0.061 | 28.0 | 2-M6 |
0 | +0.025 | |||||
28 | 28 | +0.021 | 7 | +0.061 | 31.0 | 2-M6 |
0 | +0.025 | |||||
30 | 30 | +0.021 | 7 | +0.061 | 33.0 | 2-M6 |
0 | +0.025 | |||||
32 | 32 | +0.025 | 10 | +0.061 | 35.5 | 2-M8 |
0 | +0.025 | |||||
35 | 35 | +0.025 | 10 | +0.061 | 38.5 | 2-M8 |
0 | +0.025 | |||||
38 | 38 | +0.025 | 10 | +0.061 | 41.5 | 2-M8 |
0 | +0.025 | |||||
40 | 40 | +0.025 | 10 | +0.061 | 43.5 | 2-M8 |
0 | +0.025 | |||||
42 | 42 | +0.025 | 12 | +0.075 | 45.5 | 2-M8 |
0 | +0.032 | |||||
45 | 45 | +0.025 | 12 | +0.075 | 48.5 | 2-M8 |
0 | +0.032 | |||||
48 | 48 | +0.025 | 12 | +0.075 | 51.5 | 2-M8 |
0 | +0.032 | |||||
對應新JIS規格 | ||||||
孔徑公稱 | 孔徑 (d1・d2) | 鍵槽寬度 (W1・W2) | 鍵槽高度 (T1・T2) | 止迴螺絲孔 (M) | ||
公差 | H7 | H9 | +0.3 0 | - | ||
12H | 12 | +0.018 | 4 | +0.030 | 13.8 | 2-M4 |
0 | 0 | |||||
14H | 14 | +0.018 | 5 | +0.030 | 16.3 | 2-M4 |
0 | 0 | |||||
15H | 15 | +0.018 | 5 | +0.030 | 17.3 | 2-M4 |
0 | 0 | |||||
16H | 16 | +0.018 | 5 | +0.030 | 18.3 | 2-M4 |
0 | 0 | |||||
17H | 17 | +0.018 | 5 | +0.030 | 19.3 | 2-M4 |
0 | 0 | |||||
18H | 18 | +0.018 | 6 | +0.030 | 20.8 | 2-M5 |
0 | 0 | |||||
19H | 19 | +0.021 | 6 | +0.030 | 21.8 | 2-M5 |
0 | 0 | |||||
20H | 20 | +0.021 | 6 | +0.030 | 22.8 | 2-M5 |
0 | 0 | |||||
22H | 22 | +0.021 | 6 | +0.030 | 24.8 | 2-M5 |
0 | 0 | |||||
24H | 24 | +0.021 | 8 | +0.036 | 27.3 | 2-M6 |
0 | 0 | |||||
25H | 25 | +0.021 | 8 | +0.036 | 28.3 | 2-M6 |
0 | 0 | |||||
28H | 28 | +0.021 | 8 | +0.036 | 31.3 | 2-M6 |
0 | 0 | |||||
30H | 30 | +0.021 | 8 | +0.036 | 33.3 | 2-M6 |
0 | 0 | |||||
32H | 32 | +0.025 | 10 | +0.036 | 35.3 | 2-M8 |
0 | 0 | |||||
35H | 35 | +0.025 | 10 | +0.036 | 38.3 | 2-M8 |
0 | 0 | |||||
38H | 38 | +0.025 | 10 | +0.036 | 41.3 | 2-M8 |
0 | 0 | |||||
40H | 40 | +0.025 | 12 | +0.043 | 43.3 | 2-M8 |
0 | 0 | |||||
42H | 42 | +0.025 | 12 | +0.043 | 45.3 | 2-M8 |
0 | 0 | |||||
45H | 45 | +0.025 | 14 | +0.043 | 48.8 | 2-M10 |
0 | 0 | |||||
48H | 48 | +0.025 | 14 | +0.043 | 51.8 | 2-M10 |
0 | 0 | |||||
對應新規格馬達 | ||||||
孔徑公稱 | 孔徑 (d1・d2) | 鍵槽寬度 (W1・W2) | 鍵槽高度 (T1・T2) | 止迴螺絲孔 (M) | ||
公差 | G7, F7 | H9 | +0.3 0 | - | ||
14N | 14 | +0.024 | 5 | +0.030 | 16.3 | 2-M4 |
+0.006 | 0 | |||||
19N | 19 | +0.028 | 6 | +0.030 | 21.8 | 2-M5 |
+0.007 | 0 | |||||
24N | 24 | +0.028 | 8 | +0.036 | 27.3 | 2-M6 |
+0.007 | 0 | |||||
28N | 28 | +0.028 | 8 | +0.036 | 31.3 | 2-M6 |
+0.007 | 0 | |||||
38N | 38 | +0.050 | 10 | +0.036 | 41.3 | 2-M8 |
+0.025 | 0 | |||||
42N | 42 | +0.050 | 12 | +0.043 | 45.3 | 2-M8 |
+0.025 | 0 | |||||
48N | 48 | +0.050 | 14 | +0.043 | 51.8 | 2-M10 |
+0.025 | 0 |
自止迴螺絲端面起算的距離
型號 | AL-035 | AL-050 | AL-070 | AL-075 | AL-090 | AL-095 | AL-100 | AL-110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自止迴螺絲端面起算的距離C[mm] | 3.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
型號 |
---|
AL-090 10-16H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 鍵槽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 5.01~10.00 | 10 | 16 | 54 | 55 | 4001~10000 | 振動吸收 | 8 | 6000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.15×10-4 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽) | d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS |
Loading...
型式 | 爪型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 分類 | 聯軸器本體 | 使用溫度範圍(℃) | -20::80 |
SPRFLEX (爪型聯軸器)AL型號的型號AL-090 10-16H頁面。
記載關於型號AL-090 10-16H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AL-035 7-7 |
AL-035 7-8 |
AL-050 |
AL-090 10-17H |
AL-090 10-18H |
AL-090 10-19H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 鍵槽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 0.05~1.00 | 7 | 7 | 16.1 | 20.5 | 10001~78000 | 振動吸收 | 0.5 | 18000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0.38×10-6 | 軸孔加工品 | 附圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 0.05~1.00 | 7 | 8 | 16.1 | 20.5 | 10001~78000 | 振動吸收 | 0.5 | 18000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0.38×10-6 | 軸孔加工品 | 附圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
4天~ | 1.01~3.00 | - | - | 27 | 43.2 | 10001~78000 | 振動吸收 / 軸孔未加工品 | 1.5 | 12000 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | - | - | - | ||
22天~ | 5.01~10.00 | 10 | 17 | 54 | 55 | 4001~10000 | 振動吸收 | 8 | 6000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.15×10-4 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽) | d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS | ||
22天~ | 5.01~10.00 | 10 | 18 | 54 | 55 | 4001~10000 | 振動吸收 | 8 | 6000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.15×10-4 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽) | d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS | ||
22天~ | 5.01~10.00 | 10 | 19 | 54 | 55 | 4001~10000 | 振動吸收 | 8 | 6000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.15×10-4 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽) | d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策