(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
元件(優力膠彈性體)為硬度97 JIS A的標準聯軸器。
【特長】
・形狀設計為承受預備壓縮的緊密配合構造,可在無背隙下使用。
・使用分析軟體,實現最佳的形狀、強度設計。在同外徑下實現2倍以上的高傳導扭矩。
・聯軸器減輕誤差反作用力,不僅無背隙,更實現不傷對象軸。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種可供選擇。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
・構造簡單、保養非常簡單。
【用途】
・真空泵驅動部的連結。扭矩高,無論簡易伺服馬達到泛用型馬達皆可廣泛應用。
【規格選定】
・如預選用夾鉗型商品,軸孔加工條件請指定"圓孔"。
・如預選用止迴螺絲型,軸孔加工條件請指定"圓孔或鍵槽+攻牙孔"。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ALS-040-R-19-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
鍵、止迴螺絲規格表
型號 | 扭矩 | 容許誤差 | 最高 旋轉速度 [minー1] | 靜態扭轉 彈簧常數 [N・m/rad] | 半徑方向 彈簧常數 [N/mm] | 慣性 力矩 [kg・m2] | 重量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N・m] | 最大 [N・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||
ALS-014-R | 2 | 4 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.6 | 34100 | 21 | 380 | 1.91×10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 5 | 6 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.8 | 23800 | 43 | 400 | 1.08×10-6 | 0.018 |
ALS-030-R | 12.5 | 25 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.0 | 15900 | 136 | 650 | 6.25×10-6 | 0.047 |
ALS-040-R | 17 | 34 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3.87×10-5 | 0.15 |
ALS-055-R | 60 | 120 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1.66×10-4 | 0.35 |
ALS-065-R | 160 | 320 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3.57×10-4 | 0.51 |
ALS-080-R | 325 | 650 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1.06×10-3 | 1.01 |
ALS-095-R | 450 | 900 | 0.10 | 1 | - 0.5 ~+2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2.24×10-3 | 1.50 |
ALS-105-R | 525 | 1050 | 0.15 | 1 | - 0.9 ~+2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3.72×10-3 | 2.05 |
※ALS-014 ~ 080-R不容許負側的軸向位移。
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※各彈簧常數為20℃時的數值。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。
夾鉗型規格表
型號 | 容許誤差 | 最高 旋轉速度 [minー1] | 靜態扭轉 彈簧常數 [N・m/rad] | 半徑方向 彈簧常數 [N/mm] | 慣性 力矩 [kg・m2] | 重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||
ALS-014-R | 0.10 | 1 | 0 ~+0.6 | 10000 | 21 | 380 | 1.98×10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 0.10 | 1 | 0 ~+0.8 | 10000 | 43 | 400 | 1.09×10-6 | 0.019 |
ALS-030-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.0 | 10000 | 136 | 650 | 6.19×10-6 | 0.045 |
ALS-040-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4.01×10-5 | 0.16 |
ALS-055-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1.63×10-4 | 0.34 |
ALS-065-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3.69×10-4 | 0.54 |
ALS-080-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1.04×10-3 | 1.00 |
※不容許負側的軸向位移。
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※各彈簧常數為20℃時的數值。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。
鍵、止迴螺絲型規格表
型號 | d1・d2 | D | L | L1・L2 | E | S | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||
ALS-014-R | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 |
ALS-020-R | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-R | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
ALS-040-R | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
ALS-055-R | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-R | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
ALS-080-R | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
ALS-095-R | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-R | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
※底孔指定心加工。
夾鉗型規格表
型號 | d1・d2 | D | DB | L | L1・L2 | E | S | B | G | M | 鎖緊扭矩 [N・m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1-M2 | 0.4 |
ALS-020-R | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | 1-M2.5 | 1 |
ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 |
ALS-040-R | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 |
※φDB尺寸為緊固螺栓的頭部突出轂外徑時的尺寸。
※緊固螺栓M的公稱為數量-螺紋公稱,數量為單側轂的數量。
標準元件規格表
型號 | F | R1 | R2 | K | A |
---|---|---|---|---|---|
ALS-014-□-EL | 6.2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.2 |
ALS-020-□-EL | 8.2 | 6.2 | - | 3.4 | 1.4 |
ALS-030-□-EL | 10.2 | 8.5 | - | 4 | 2.2 |
ALS-040-□-EL | 12 | 18 | - | 4.5 | 3 |
ALS-055-□-EL | 14 | 24 | - | 5.5 | 3 |
ALS-065-□-EL | 15 | 30 | - | 5.5 | 4 |
ALS-080-□-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 4 |
ALS-095-□-EL | 20 | 43 | 20 | 8 | 4 |
ALS-105-□-EL | 21 | 50 | 20 | 8.5 | 4 |
標準孔加工規格表
對應舊JIS(2級)規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
孔徑公稱 | 孔徑 (d1・d2) | 鍵槽寬度 (W1・W2) | 鍵槽高度 (T1・T2) | 止迴螺絲孔 (M) | ||
公差 | H7,H8 | E9 | +0.3 0 | - | ||
3 | 3 | +0.018 0 | - | - | 1-M3 | |
4 | 4 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | |
5 | 5 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | |
6 | 6 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | |
6.35 | 6.35 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
7 | 7 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
8 | 8 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
9 | 9 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
9.525 | 9.525 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
10 | 10 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
11 | 11 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | |
12 | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.05 +0.02 | 13.5 | 2-M4 |
14 | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 16.0 | 2-M4 |
15 | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 17.0 | 2-M4 |
16 | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 18.0 | 2-M4 |
17 | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 19.0 | 2-M4 |
18 | 18 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 20.0 | 2-M4 |
19 | 19 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 21.0 | 2-M4 |
20 | 20 | +0.021 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 22.0 | 2-M4 |
22 | 22 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 25.0 | 2-M6 |
24 | 24 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 27.0 | 2-M6 |
25 | 25 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 28.0 | 2-M6 |
28 | 28 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 31.0 | 2-M6 |
30 | 30 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 33.0 | 2-M6 |
32 | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 35.5 | 2-M8 |
35 | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 38.5 | 2-M8 |
38 | 38 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 41.5 | 2-M8 |
40 | 40 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 43.5 | 2-M8 |
42 | 42 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 45.5 | 2-M8 |
45 | 45 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 48.5 | 2-M8 |
48 | 48 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 51.5 | 2-M8 |
50 | 50 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 53.5 | 2-M8 |
55 | 55 | +0.030 0 | 15 | +0.075 +0.032 | 60.0 | 2-M10 |
56 | 56 | +0.030 0 | 15 | +0.075 +0.032 | 61.0 | 2-M10 |
60 | 60 | +0.030 0 | 15 | +0.075 +0.032 | 65.0 | 2-M10 |
對應新JIS規格 | ||||||
孔徑公稱 | 孔徑 (d1・d2) | 鍵槽寬度 (W1・W2) | 鍵槽高度 (T1・T2) | 止迴螺絲孔 (M) | ||
公差 | H7 | H9 | +0.3 0 | - | ||
12H | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.030 0 | 13.8 | 2-M4 |
14H | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 |
15H | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 17.3 | 2-M4 |
16H | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 18.3 | 2-M4 |
17H | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 19.3 | 2-M4 |
18H | 18 | +0.018 0 | 6 | +0.030 0 | 20.8 | 2-M5 |
19H | 19 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 |
20H | 20 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 22.8 | 2-M5 |
22H | 22 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 24.8 | 2-M5 |
24H | 24 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 |
25H | 25 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 28.3 | 2-M6 |
28H | 28 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 |
30H | 30 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 33.3 | 2-M6 |
32H | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 35.3 | 2-M8 |
35H | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 38.3 | 2-M8 |
38H | 38 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 41.3 | 2-M8 |
40H | 40 | +0.025 0 | 12 | +0.043 0 | 43.3 | 2-M8 |
42H | 42 | +0.025 0 | 12 | +0.043 0 | 45.3 | 2-M8 |
45H | 45 | +0.025 0 | 14 | +0.043 0 | 48.8 | 2-M10 |
48H | 48 | +0.025 0 | 14 | +0.043 0 | 51.8 | 2-M10 |
50H | 50 | +0.025 0 | 14 | +0.043 0 | 53.8 | 2-M10 |
55H | 55 | +0.030 0 | 16 | +0.043 0 | 59.3 | 2-M10 |
56H | 56 | +0.030 0 | 16 | +0.043 0 | 60.3 | 2-M10 |
60H | 60 | +0.030 0 | 18 | +0.043 0 | 64.4 | 2-M10 |
對應新規格馬達 | ||||||
孔徑公稱 | 孔徑 (d1・d2) | 鍵槽寬度 (W1・W2) | 鍵槽高度 (T1・T2) | 止迴螺絲孔 (M) | ||
公差 | G7,F7 | H9 | +0.3 0 | - | ||
14N | 14 | +0.024 +0.006 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 |
19N | 19 | +0.028 +0.007 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 |
24N | 24 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 |
28N | 28 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 |
38N | 38 | +0.050 +0.025 | 10 | +0.036 0 | 41.3 | 2-M8 |
42N | 42 | +0.050 +0.025 | 12 | +0.043 0 | 45.3 | 2-M8 |
48N | 48 | +0.050 +0.025 | 14 | +0.043 0 | 51.8 | 2-M10 |
55N | 55 | +0.060 +0.030 | 16 | +0.043 0 | 59.3 | 2-M10 |
60N | 60 | +0.060 +0.030 | 18 | +0.043 0 | 64.4 | 2-M10 |
型號 |
---|
ALS-040-R-19-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許錯位 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 鍵槽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 10.01~20.00 | 19 | 20 | 40 | 66 | 10001~78000 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 振動吸收 | 鋁 | 17 | 11900 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 3.87×10-5 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) |
Loading...
型式 | 爪型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 分類 | 聯軸器本體 |
---|---|---|---|---|---|
緩衝部材質 | 優力膠樹脂 | 使用溫度範圍(℃) | -30::80 |
STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(R)型號的型號ALS-040-R-19-20頁面。
記載關於型號ALS-040-R-19-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ALS-014-R-3-5 |
ALS-014-R-3-6 |
ALS-014-R-3-6.35 |
ALS-040-R-19-20H |
ALS-040-R-19B-19B |
ALS-040-R-19H-19H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許錯位 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高旋轉速度 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 鍵槽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 1.01~3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10001~78000 | 高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 2 | 34100 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 1.01~3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10001~78000 | 高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 2 | 34100 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 1.01~3.00 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 10001~78000 | 高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 2 | 34100 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | 軸孔加工品 | 圓孔+攻牙孔 | d1、d2:舊JIS(2級) | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 10.01~20.00 | 19 | 20 | 40 | 66 | 10001~78000 | 高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 17 | 11900 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 3.87×10-5 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔(d1無鍵槽) | d1:舊JIS(2級)/d2:新JIS | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 20.01~50.00 | 19 | 19 | 40 | 66 | 4001~10000 | 高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 34 | 10000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 4.01×10-6 | - | 圓孔 | - | ||
22天~ | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 10.01~20.00 | 19 | 19 | 40 | 66 | 10001~78000 | 高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收 | 鋁 | 17 | 11900 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 3.87×10-5 | 軸孔加工品 | 鍵槽+攻牙孔 | d1、d2:新JIS |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策