(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(R)型號 (型號表)

STARFLEX COUPLING

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(R)型號

元件(優力膠彈性體)為硬度97 JIS A的標準聯軸器。
【特長】
・形狀設計為承受預備壓縮的緊密配合構造,可在無背隙下使用。
・使用分析軟體,實現最佳的形狀、強度設計。在同外徑下實現2倍以上的高傳導扭矩。
・聯軸器減輕誤差反作用力,不僅無背隙,更實現不傷對象軸。
・軸轂備有可自由實施孔加工的底孔品、鍵、止迴螺絲型、夾鉗型3種可供選擇。
・鍵、止迴螺絲型與夾鉗型可互相組合。
・構造簡單、保養非常簡單。
【用途】
・真空泵驅動部的連結。扭矩高,無論簡易伺服馬達到泛用型馬達皆可廣泛應用。
【規格選定】
・如預選用夾鉗型商品,軸孔加工條件請指定"圓孔"。
・如預選用止迴螺絲型,軸孔加工條件請指定"圓孔或鍵槽+攻牙孔"。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALS-014-R-4B-5B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鍵、止迴螺絲型

ALS-014~030
ALS-040
ALS-055~105
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖1
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖2
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖3

夾鉗型尺寸圖

ALS-014~030
ALS-040
ALS-055~080
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖4
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖5
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖6

ALS元件尺寸圖

ALS-014~030-R・Y
ALS-040-R・Y
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖7
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖8
ALS-055~065-R・Y
ALS-080~105-R・Y
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖9
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖10

產品規格

底孔品
鍵、止迴螺絲型
夾鉗型
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 構造圖1
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 構造圖2
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 構造圖3

鍵、止迴螺絲規格表

型號扭矩容許誤差最高
旋轉速度
[minー1
靜態扭轉
彈簧常數
[N・m/rad]
半徑方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
重量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
ALS-014-R240.1010 ~+ 0.634100213801.91×10-70.007
ALS-020-R560.1010 ~+ 0.823800434001.08×10-60.018
ALS-030-R12.5250.1010 ~+1.0159001366506.25×10-60.047
ALS-040-R17340.1010 ~+1.211900155017003.87×10-50.15
ALS-055-R601200.1010 ~+1.48700200013501.66×10-40.35
ALS-065-R1603200.1010 ~+1.57400310014003.57×10-40.51
ALS-080-R3256500.1010 ~+1.86000600017101.06×10-31.01
ALS-095-R4509000.101 - 0.5 ~+2.050001000042002.24×10-31.50
ALS-105-R52510500.151 - 0.9 ~+2.045001200050003.72×10-32.05

※ALS-014 ~ 080-R不容許負側的軸向位移。
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※各彈簧常數為20℃時的數值。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。

夾鉗型規格表

型號容許誤差最高
旋轉速度
[minー1
靜態扭轉
彈簧常數
[N・m/rad]
半徑方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
重量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
ALS-014-R0.1010 ~+0.610000213801.98×10-70.007
ALS-020-R0.1010 ~+0.810000434001.09×10-60.019
ALS-030-R0.1010 ~+1.0100001366506.19×10-60.045
ALS-040-R0.1010 ~+1.210000155017004.01×10-50.16
ALS-055-R0.1010 ~+1.47000200013501.63×10-40.34
ALS-065-R0.1010 ~+1.55900310014003.69×10-40.54
ALS-080-R0.1010 ~+1.84800600017101.04×10-31.00

※不容許負側的軸向位移。
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※各彈簧常數為20℃時的數值。
※慣性矩及重量皆為最大孔徑時的數值。

規格表

鍵、止迴螺絲型規格表

型號d1・d2DLL1・L2ESC
底孔最小最大
ALS-014-R336.514227813.5
ALS-020-R449.62030101015
ALS-030-R5614303511131.55.5
ALS-040-R582240662516212.5
ALS-055-R5102855783018215
ALS-065-R51438659035202.517.5
ALS-080-R101945801144524322.5
ALS-095-R81955951265026325
ALS-105-R10196010514056283.528

※底孔指定心加工。

夾鉗型規格表

型號d1・d2DDBLL1・L2ESBGM鎖緊扭矩
[N・m]
最小最大
ALS-014-R361416.1227813.54.81-M20.4
ALS-020-R482020301010156.51-M2.51
ALS-030-R61430303511131.55.510.51-M31.5
ALS-040-R8204043.2662516212.5151-M57
ALS-055-R10285555783018210.5201-M614
ALS-065-R14356569.89035202.511.524.51-M830
ALS-080-R194580801144524311.5301-M830

※φDB尺寸為緊固螺栓的頭部突出轂外徑時的尺寸。
※緊固螺栓M的公稱為數量-螺紋公稱,數量為單側轂的數量。

標準元件規格表

型號FR1R2KA
ALS-014-□-EL6.23.5-2.51.2
ALS-020-□-EL8.26.2-3.41.4
ALS-030-□-EL10.28.5-42.2
ALS-040-□-EL1218-4.53
ALS-055-□-EL1424-5.53
ALS-065-□-EL1530-5.54
ALS-080-□-EL18371574
ALS-095-□-EL20432084
ALS-105-□-EL2150208.54

追加工

標準孔加工尺寸圖

ALS-014~030-R・Y
ALS-040-R・Y
ALS-055~105-R・Y
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 尺寸圖11
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 標準孔加工尺寸圖2
STARFLEX(爪型聯軸器)ALS(R)型 標準孔加工尺寸圖3

標準孔加工規格表

對應舊JIS(2級)規格
孔徑公稱孔徑
(d1・d2)
鍵槽寬度
(W1・W2)
鍵槽高度
(T1・T2)
止迴螺絲孔
(M)
公差H7,H8E9+0.3
0
-
33+0.018
0
--1-M3
44+0.018
0
--2-M3
55+0.018
0
--2-M3
66+0.018
0
--2-M4
6.356.35+0.022
0
--2-M4
77+0.022
0
--2-M4
88+0.022
0
--2-M4
99+0.022
0
--2-M4
9.5259.525+0.022
0
--2-M4
1010+0.022
0
--2-M4
1111+0.018
0
--2-M4
1212+0.018
0
4+0.05
+0.02
13.5 2-M4
1414+0.018
0
5+0.05
+0.02
16.0 2-M4
1515+0.018
0
5+0.05
+0.02
17.0 2-M4
1616+0.018
0
5+0.05
+0.02
18.0 2-M4
1717+0.018
0
5+0.05
+0.02
19.0 2-M4
1818+0.018
0
5+0.05
+0.02
20.0 2-M4
1919+0.018
0
5+0.05
+0.02
21.0 2-M4
2020+0.021
0
5+0.05
+0.02
22.0 2-M4
2222+0.021
0
7+0.061
+0.025
25.0 2-M6
2424+0.021
0
7+0.061
+0.025
27.0 2-M6
2525+0.021
0
7+0.061
+0.025
28.0 2-M6
2828+0.021
0
7+0.061
+0.025
31.0 2-M6
3030+0.021
0
7+0.061
+0.025
33.0 2-M6
3232+0.025
0
10+0.061
+0.025
35.5 2-M8
3535+0.025
0
10+0.061
+0.025
38.5 2-M8
3838+0.025
0
10+0.061
+0.025
41.5 2-M8
4040+0.025
0
10+0.061
+0.025
43.5 2-M8
4242+0.025
0
12+0.075
+0.032
45.5 2-M8
4545+0.025
0
12+0.075
+0.032
48.5 2-M8
4848+0.025
0
12+0.075
+0.032
51.5 2-M8
5050+0.025
0
12+0.075
+0.032
53.5 2-M8
5555+0.030
0
15+0.075
+0.032
60.0 2-M10
5656+0.030
0
15+0.075
+0.032
61.0 2-M10
6060+0.030
0
15+0.075
+0.032
65.0 2-M10
對應新JIS規格
孔徑公稱孔徑
(d1・d2)
鍵槽寬度
(W1・W2)
鍵槽高度
(T1・T2)
止迴螺絲孔
(M)
公差H7H9+0.3
0
-
12H12+0.018
0
4+0.030
0
13.82-M4
14H14+0.018
0
5+0.030
0
16.32-M4
15H15+0.018
0
5+0.030
0
17.32-M4
16H16+0.018
0
5+0.030
0
18.32-M4
17H17+0.018
0
5+0.030
0
19.32-M4
18H18+0.018
0
6+0.030
0
20.82-M5
19H19+0.021
0
6+0.030
0
21.82-M5
20H20+0.021
0
6+0.030
0
22.82-M5
22H22+0.021
0
6+0.030
0
24.82-M5
24H24+0.021
0
8+0.036
0
27.32-M6
25H25+0.021
0
8+0.036
0
28.32-M6
28H28+0.021
0
8+0.036
0
31.32-M6
30H30+0.021
0
8+0.036
0
33.32-M6
32H32+0.025
0
10+0.036
0
35.32-M8
35H35+0.025
0
10+0.036
0
38.32-M8
38H38+0.025
0
10+0.036
0
41.32-M8
40H40+0.025
0
12+0.043
0
43.32-M8
42H42+0.025
0
12+0.043
0
45.32-M8
45H45+0.025
0
14+0.043
0
48.82-M10
48H48+0.025
0
14+0.043
0
51.82-M10
50H50+0.025
0
14+0.043
0
53.82-M10
55H55+0.030
0
16+0.043
0
59.32-M10
56H56+0.030
0
16+0.043
0
60.32-M10
60H60+0.030
0
18+0.043
0
64.42-M10
對應新規格馬達
孔徑公稱孔徑
(d1・d2)
鍵槽寬度
(W1・W2)
鍵槽高度
(T1・T2)
止迴螺絲孔
(M)
公差G7,F7H9+0.3
0
-
14N14+0.024
+0.006
5+0.030
0
16.32-M4
19N19+0.028
+0.007
6+0.030
0
21.82-M5
24N24+0.028
+0.007
8+0.036
0
27.32-M6
28N28+0.028
+0.007
8+0.036
0
31.32-M6
38N38+0.050
+0.025
10+0.036
0
41.32-M8
42N42+0.050
+0.025
12+0.043
0
45.32-M8
48N48+0.050
+0.025
14+0.043
0
51.82-M10
55N55+0.060
+0.030
16+0.043
0
59.32-M10
60N60+0.060
+0.030
18+0.043
0
64.42-M10
型號
ALS-014-R-4B-5B
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移0.05~1.004514224001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 振動吸收0.42100000.02~0.20.110~+0.61.98×10-7-圓孔-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 分類 聯軸器本體
緩衝部材質 優力膠樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

STARFLEX (爪型聯軸器)ALS(R)型號的型號ALS-014-R-4B-5B頁面。
記載關於型號ALS-014-R-4B-5B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ALS-014-R-3-5
ALS-014-R-3-6
ALS-014-R-3-6.35
ALS-014-R-4B-6B
ALS-014-R-5-5
ALS-014-R-5-6
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0035142210001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0036142210001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0036.35142210001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移0.05~1.004614224001~10000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收0.42100000.02~0.20.110~+0.61.98×10-7-圓孔-
22天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0055142210001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)
12天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.0056142210001~78000高扭矩 / 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 高精度 / 低慣性力矩 / 背隙0 / 振動吸收2341000.02~0.20.110~+0.61.91×10-7軸孔加工品圓孔+攻牙孔d1、d2:舊JIS(2級)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767