SFC-050DA2-14BH-20BH |
SFC-050DA2-14BJ-20BJ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 20.01~50.00 | 14 | 20 | 56 | 59.8 | 25 | 0.41~1.0 | 0.63 | 1 | 0.8 | 141.7×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 14 | 20 | 56 | 59.8 | 25 | 0.41~1.0 | 0.63 | 1 | 0.8 | 141.7×10-6 | - | - | 雙 | - |