SFC-050DA2-16B-14BC
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
SFC-050DA2-16B-14BC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 20.01~50.00 | 16 | - | 56 | 69.8 | 25 | 0.21~0.40 | 0.28 | 2 | 0.8 | 131.1×10-6 | 14 | - | 雙 | 1(單側) |