SFC-055DA2-10BH-30BJ
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
SFC-055DA2-10BH-30BJ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15天~ | 20.01~50.00 | 10 | 30 | 63 | 68.7 | 40 | 0.21~0.40 | 0.31 | 2 | 0.84 | 261.3X10-6 | - | d1附鍵槽H9級+d2附鍵槽Js9級 | 雙 | 1(單側) |