SFC-060DA2-11B-24B
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
SFC-060DA2-11B-24B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 20.01~50.00 | 11 | 24 | 68 | 73.3 | 50 | 0.21~0.40 | 0.34 | 2 | 0.45 | 256.6×10-6 | - | - | 雙 | 1(單側) |
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
SERVOFLEX SFC的型號SFC-060DA2-11B-24B頁面。
記載關於型號SFC-060DA2-11B-24B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SFC-002DA2-4B-5B |
SFC-002DA2-5B-5B |
SFC-002SA2-3B-3B |
SFC-060DA2-11B-25B |
SFC-060DA2-11B-28B |
SFC-060DA2-11B-30B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 12 | 15.7 | 0.25 | 0.21~0.40 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.07×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 12 | 15.7 | 0.25 | 0.21~0.40 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.07×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 12 | 12.35 | 0.25 | 0.02~0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06×10-6 | - | - | 單 | - | ||
22天~ | 20.01~50.00 | 11 | 25 | 68 | 73.3 | 50 | 0.21~0.40 | 0.34 | 2 | 0.45 | 315.7×10-6 | - | - | 雙 | 1(單側) | ||
22天~ | 20.01~50.00 | 11 | 28 | 68 | 73.3 | 50 | 0.21~0.40 | 0.34 | 2 | 0.45 | 315.7×10-6 | - | - | 雙 | 1(單側) | ||
22天~ | 20.01~50.00 | 11 | 30 | 68 | 73.3 | 50 | 0.21~0.40 | 0.34 | 2 | 0.45 | 315.7×10-6 | - | - | 雙 | 1(單側) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策