SFC-025DA2-5B-14BH |
SFC-025DA2-5B-14BJ |
SFC-025DA2-5B-14KH |
SFC-025DA2-5B-14KJ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15天~ | 3.01~5.00 | 5 | 14 | 29 | 32.8 | 4 | 0.41~1.0 | 0.46 | 1 | 0.38 | 5.26×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
15天~ | 3.01~5.00 | 5 | 14 | 29 | 32.8 | 4 | 0.41~1.0 | 0.46 | 1 | 0.38 | 5.26×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
15天~ | 3.01~5.00 | 5 | 14 | 29 | 32.8 | 4 | 0.41~1.0 | 0.46 | 1 | 0.38 | 5.26×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
15天~ | 3.01~5.00 | 5 | 14 | 29 | 32.8 | 4 | 0.41~1.0 | 0.46 | 1 | 0.38 | 5.26×10-6 | - | - | 雙 | - |