(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SERVOFLEX SFC (型號表)

SERVOFLEX COUPLING

SERVOFLEX SFC

【特長】
・小、中容量用機型,採用高強度鋁合金,並藉由軸轂外徑與軸徑連動,實現最適合高加速運轉的超低慣性。根據所採用的孔徑組合,有3種模式的形狀。
・採用單固定方式固定於軸。固定軸轂可耐衝擊、振動,除可確實固定之外,也可大幅縮減安裝所需時間。使用專用治具定心,確保極高的同心度。
・另備有錐形軸、可指定全長、鍵槽加工等豐富的選購品種類。各選購品也可組合,提供所需的規格。
【用途】
・NC車床/銑床/晶片貼焊機/致動器/SCARA機械手臂/半導體製造裝置

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SFC-025DA2-8B-14B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SFC SA2型 尺寸圖

A型 尺寸圖

A型 尺寸圖

B型 尺寸圖

B型 尺寸圖

C型 尺寸圖

C型 尺寸圖

共通的尺寸圖

共通的尺寸圖

SFC DA2型 尺寸圖

SERVOFLEX SFC 尺寸圖_DA2_9_相關圖像

SFC SA2 BC型 尺寸圖

SERVOFLEX SFC 尺寸圖_SA2_11_相關圖像

SFC DA2 BC型 尺寸圖

SERVOFLEX SFC 尺寸圖_DA2_12_相關圖像

產品規格

SFC型的構造與材質

SFC SA2構造圖

SFC SA2構造圖

*1標記部位的緊固螺栓表面處理僅尺寸#002為染黑處理。
*2標記部位的顏色材質在尺寸#080~#100皆為S45C,且表面處理為三價鉻酸鹽。
*3標記部位的螺栓表面處理在尺寸#80~#100皆為防鏽塗層。

SFC DA2構造圖

SFC DA2構造圖

*1標記部位的緊固螺栓表面處理僅尺寸#002為染黑處理。
*2標記部位的顏色材質在尺寸#080~#100皆為S45C,且表面處理為三價鉻酸鹽。
*3標記部位的螺栓表面處理在尺寸#80~#100皆為防鏽塗層。

SFC SA2/DA2 BC構造圖

SFC SA2/DA2 BC構造圖

 

SFC SA2型 規格表

型號形狀
TYPE
容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
重量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-002SA2C0.250.010.5±0.0410000190340.06×10-60.003
SFC-005SA2C0.60.020.5±0.05100005001400.26×10-60.007
SFC-010SA2C10.021±0.11000014001400.58×10-60.011
SFC-020SA2C20.021±0.15100003700642.39×10-60.025
SFC-025SA2C40.021±0.19100005600603.67×10-60.029
SFC-030SA2A50.021±0.2100008000644.07×10-60.034
B50.021±0.2100008000646.09×10-60.041
C50.021±0.2100008000648.20×10-60.049
SFC-035SA2C100.021±0.25100001800011218.44×10-60.082
SFC-040SA2A120.021±0.310000200008016.71×10-60.077
B120.021±0.310000200008022.55×10-60.085
C120.021±0.310000200008029.25×10-60.100
SFC-050SA2A250.021±0.410000320004855.71×10-60.159
B250.021±0.410000320004876.26×10-60.177
C250.021±0.410000320004899.03×10-60.206
SFC-055SA2C400.021±0.42100005000043188.0×10-60.314
SFC-060SA2A600.021±0.45100007000076.4145.9×10-60.283
B600.021±0.45100007000076.4205.0×10-60.326
C600.021±0.45100007000076.4268.6×10-60.385
SFC-080SA2C1000.021±0.5510000140000128710.6×10-60.708
SFC-090SA2C1800.021±0.65100001000001081236×10-60.946
SFC-100SA2C2500.021±0.74100001200001111891×10-61.202
  • 形狀類型(A、B、C)會根據所採用的孔徑組合而自動確定,顧客無法指定。
  • 容許扭矩有受軸固定部分的保持力限制之情形,請確認「標準孔徑」,最高旋轉速度未考慮動態平衡。
  • 扭轉彈簧常數為元件部分單獨實測時的數值。
  • 慣性矩及重量為最大孔徑時的數值。
 

SFC DA2 型 規格表

型號形狀
TYPE
容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
重量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-002DA2C0.250.030.5(單側)±0.081000095170.07×10-60.004
SFC-005DA2C0.60.050.5(單側)±0.110000250700.37×10-60.010
SFC-010DA2C10.111(單側)±0.210000700700.80×10-60.015
SFC-020DA2C20.151(單側)±0.33100001850323.43×10-60.035
SFC-025DA2C40.161(單側)±0.38100002800305.26×10-60.040
SFC-030DA2A50.181(單側)±0.4100004000327.43×10-60.054
B50.181(單側)±0.4100004000329.45×10-60.060
C50.181(單側)±0.41000040003211.56×10-60.068
SFC-035DA2C100.241(單側)±0.51000090005626.93×10-60.121
SFC-040DA2A120.241(單側)±0.610000100004029.98×10-60.124
B120.241(單側)±0.610000100004035.82×10-60.131
C120.241(單側)±0.610000100004042.52×10-60.146
SFC-050DA2A250.281(單側)±0.810000160002498.34×10-60.250
B250.281(單側)±0.8100001600024118.9×10-60.268
C250.281(單側)±0.8100001600024141.7×10-60.298
SFC-055DA2C400.311(單側)±0.84100002500021.5261.3×10-60.459
SFC-060DA2A600.341(單側)±0.9100003500038.2256.6×10-60.447
B600.341(單側)±0.9100003500038.2315.7×10-60.489
C600.341(單側)±0.9100003500038.2379.3×10-60.549
SFC-080DA2C1000.521(單側)±1.101000070000641039×10-61.037
SFC-090DA2C1800.521(單側)±1.301000050000541798×10-61.369
SFC-100DA2C2500.551(單側)±1.48100006000055.52754×10-61.739
  • 形狀類型(A、B、C)會根據所採用的孔徑組合而自動確定,顧客無法指定。
  • 容許扭矩有受軸固定部分的保持力限制之情形,請確認「標準孔徑」。
  • 最高旋轉速度未考慮動態平衡。
  • 扭轉彈簧常數為元件部分單獨實測時的數值。
  • 慣性矩及重量為最大孔徑時的數值。
 

SFC SA2 BC型 規格表

型號形狀
TYPE
容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
重量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-040SA2-□B-11BCB120.021±0.310000200008026.58×10-60.131
C120.021±0.310000200008033.28×10-60.146
SFC-050SA2-□B-11BCB250.021±0.410000320004882.91×10-60.240
C250.021±0.4100003200048103.5×10-60.258
SFC-050SA2-□B-14BCB250.021±0.410000320004888.72×10-60.271
C250.021±0.4100003200048111.5×10-60.301
SFC-050SA2-□B-16BCB250.021±0.410000320004895.44×10-60.309
C250.021±0.4100003200048118.2×10-60.338
SFC-055SA2-□B-14BCC400.021±0.42100005000043201.1×10-60.409
SFC-055SA2-□B-16BCC400.021±0.42100005000043207.8×10-60.446
SFC-060SA2-□B-16BCB600.021±0.45100007000076.4228.7×10-60.475
C600.021±0.45100007000076.4287.8×10-60.517
  • 形狀類型(A、B、C)會根據所採用的孔徑組合而自動卻定,客戶無法指定。
  • 容許扭矩有受軸固定部分的保持力限制之情形,請確認「標準孔徑」。
  • 最高旋轉速度未考慮動態平衡。
  • 扭轉彈簧常數為元件部分單獨實測時的數值。
  • 慣性矩及重量為最大孔徑時的數值。
 

SFC DA2 BC型 規格表

型號形狀
TYPE
容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
重量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-040DA2-□B-11BCB120.241(單側)±0.610000100004039.42×10-60.180
C120.241(單側)±0.610000100004046.12×10-60.195
SFC-050DA2-□B-11BCB250.281(單側)±0.8100001600024125.5×10-60.331
C250.281(單側)±0.8100001600024146.1×10-60.349
SFC-050DA2-□B-14BCB250.281(單側)±0.8100001600024131.1×10-60.362
C250.281(單側)±0.8100001600024154.1×10-60.392
SFC-050DA2-□B-16BCB250.281(單側)±0.8100001600024138.1×10-60.400
C250.281(單側)±0.8100001600024160.8×10-60.430
SFC-055DA2-□B-14BCC400.311(單側)±0.84100002500021.5274.0×10-60.530
SFC-055DA2-□B-16BCC400.311(單側)±0.84100002500021.5280.5×10-60.567
SFC-060DA2-□B-16BCB600.341(單側)±0.9100003500038.2339.4×10-60.638
C600.341(單側)±0.9100003500038.2398.5×10-60.681
  • 形狀類型(A、B、C)會根據所採用的孔徑組合而自動卻定,客戶無法指定。
  • 容許扭矩有受軸固定部分的保持力限制之情形,請確認「標準孔徑」。
  • 最高旋轉速度未考慮動態平衡。
  • 扭轉彈簧常數為元件部分單獨實測時的數值。
  • 慣性矩及重量為最大孔徑時的數值。

規格表

SFC SA2型 規格表

單位:mm

型號d1[mm]d2[mm]DDBNLLFSA1A2CKM鎖緊扭矩
[N・m]
形狀類型
最小最大最小最大
SFC-002SA235351212.4-12.355.90.55-3.71.95.61-M1.60.23~0.28C
SFC-005SA2363616--16.77.851-4.82.56.51-M20.4~0.5C
SFC-010SA2383819--19.359.151.05-5.8(6)3.158.51-M2.5(M2)1.0~1.1(0.4~0.5)C
SFC-020SA241041126--23.1510.751.65-9.53.310.61-M2.51.0~1.1C
SFC-025SA251451429--23.410.751.9-113.314.51-M2.51.0~1.1C
SFC-030SA251051034-21.627.312.42.58-3.7514.51-M31.5~1.9A
510大於1016812.5B
大於1014大於1016--12.5C
SFC-035SA261661939--3415.53-144.5171-M43.4~4.1C
SFC-040SA281581544-29.63415.5311-4.519.51-M43.4~4.1A
815大於15241117B
大於1519大於1524--17C
  • ・形狀類型(A、B、C)會根據所採用的孔徑組合而自動確定,客戶無法指定。
  • ・DB尺寸為緊固螺栓的頭部突出轂外徑時的尺寸。
  • ・緊固螺栓M的公稱為數量-螺紋公稱,數量為單側轂的數量。
  • ・SFC-010()內為d1或d2為φ8(直徑8mm)時的數值。
  • ・關於上述以外的型號,請參閱型錄。
 

SFC DA2型 規格表

單位:mm
型號形狀
TYPE
d1d2DDBNLLFLPSA1A2Cd3KM
數量-公稱
鎖緊
扭矩
[N・m]
最小最大最小最大
SFC-002DA2C35351212.4-15.75.92.80.55-3.71.95.25.61-M1.60.23~0.28
SFC-005DA2C363616--23.27.855.51-4.82.56.56.51-M20.4~0.5
SFC-010DA2C383819--25.99.155.51.05-5.8(6)3.158.58.51-M2.5(M2)1.0~1.1
(0.4~0.5)
SFC-020DA2C41041126--32.310.757.51.65-9.53.310.610.61-M2.51.0~1.1
SFC-025DA2C51451429--32.810.757.51.9-113.31514.51-M2.51.0~1.1
SFC-030DA2A51051034-21.637.812.482.58-3.751514.51-M31.5~1.9
B510大於101634-21.637.812.482.5812.53.751514.51-M31.5~1.9
C大於1014大於101634--37.812.482.5-12.53.751514.51-M31.5~1.9
SFC-035DA2C61661939--4815.5113-144.517171-M43.4~4.1
SFC-040DA2A81581544-29.64815.511311-4.52019.51-M43.4~4.1
B815大於152444-29.64815.511311174.52019.51-M43.4~4.1
C大於1519大於152444--4815.5113-174.52019.51-M43.4~4.1
SFC-050DA2A81981956-3859.820.5142.414.5-626261-M57.0~8.5
B819大於193056-3859.820.5142.414.522626261-M57.0~8.5
C大於1925大於193056--59.820.5142.4-22626261-M57.0~8.5
SFC-055DA2C1030103063--68.72415.52.6-237.7531311-M614~15
SFC-060DA2A1124112468-4673.325.216.53.217.5-7.7531311-M614~15
B1124大於243568-4673.325.216.53.217.526.57.7531311-M614~15
C大於2430大於243568--73.325.216.53.2-26.57.7531311-M614~15
SFC-080DA2C1835184082--9830228-28940381-M827~30
SFC-090DA2C2540254594--98.630228.3-34947421-M827~30
SFC-100DA2C32453245104--101.630229.8-39950481-M827~30
  • 形狀類型(A、B、C)會根據所採用的孔徑組合而自動確定,顧客無法指定。
  • φDB尺寸為緊固螺栓的頭部突出轂外徑時的尺寸。
  • K尺寸為元件內徑尺寸。d2尺寸已經超出該值,在d2側的轂,軸至多只能插入至LF尺寸。
  • 緊固螺栓M的公稱為數量-螺紋公稱,數量為單側轂的數量。
  • SFC-010()內為d1或d2為φ8mm時的數值。
 

SFC SA2 BC型規格表

單位:mm
型號d2WTWALADaDALLDLLFCA1A2M
數量-公稱
SFC-040SA2-□B-11BC11412.21816172244443415.54.511171-M4
SFC-050SA2-□B-11BC11412.21816172248.45643.420.5614.5221-M5
SFC-050SA2-□B-14BC14415.12419222853.45643.420.5614.5221-M5
SFC-050SA2-□B-16BC16517.32429263063.45643.420.5614.5221-M5
SFC-055SA2-□B-14BC14415.12419222856.66350.6247.75-231-M6
SFC-055SA2-□B-16BC16517.32429263066.66350.6247.75-231-M6
SFC-060SA2-□B-16BC16517.32429263069.66853.625.27.7517.526.51-M6

・關於上述以外的尺寸,請參閱單元件型SFC(SA2)的尺寸。

 

SFC DA2 BC型規格表

單位:mm
型號d2WTWALAdADALLDLLFCA1A2M
數量-公稱
SFC-040DA2-□B-11BC11412.21816172258444815.54.511171-M4
SFC-050DA2-□B-11BC11412.21816172264.85659.820.5614.5221-M5
SFC-050DA2-□B-14BC14415.12419222869.85659.820.5614.5221-M5
SFC-050DA2-□B-16BC16517.32429263079.85659.820.5614.5221-M5
SFC-055DA2-□B-14BC14415.12419222874.46368.7247.75-231-M6
SFC-055DA2-□B-16BC16517.32429263084.76368.7247.75-231-M6
SFC-060DA2-□B-16BC16517.32429263089.36873.325.27.7517.526.51-M6

・關於上述以外的尺寸,請參閱雙元件型SFC(DA2)的尺寸。

型號
SFC-025DA2-8B-14B
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
錐形轉接器尺寸
(mm)
鍵槽規格 圓盤規格 容許偏角詳情
(deg)
22天~ 3.01~5.008142932.840.02~0.20.1520.385.26×10-6--1(單側)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 板簧型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器
最高旋轉數範圍(r/min) 4001~10000 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 小型 本體材質
分類 聯軸器本體 最高旋轉速度(r/min) 10000 圓盤部材質 不鏽鋼
使用溫度範圍(℃) -30::100

SERVOFLEX SFC的型號SFC-025DA2-8B-14B頁面。
記載關於型號SFC-025DA2-8B-14B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SFC-002DA2-4B-5B
SFC-002DA2-5B-5B
SFC-002SA2-3B-3B
SFC-025DA2-8B-14B-L29
SFC-025DA2-8B-14BH
SFC-025DA2-8B-14BJ
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
錐形轉接器尺寸
(mm)
鍵槽規格 圓盤規格 容許偏角詳情
(deg)
11天~ 0.05~1.00451215.70.250.21~0.400.030.50.080.07×10-6---
6天~ 0.05~1.00551215.70.250.21~0.400.030.50.080.07×10-6---
6天~ 0.05~1.00331212.350.250.02~0.20.010.50.040.06×10-6---
13天~ 3.01~5.00814292940.41~1.00.4610.385.26×10-6---
7天~ 3.01~5.008142932.840.41~1.00.4610.385.26×10-6---
7天~ 3.01~5.008142932.840.41~1.00.4610.385.26×10-6---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767