(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・小、中容量用機型,採用高強度鋁合金,並藉由軸轂外徑與軸徑連動,實現最適合高加速運轉的超低慣性。根據所採用的孔徑組合,有3種模式的形狀。
・採用單固定方式固定於軸。固定軸轂可耐衝擊、振動,除可確實固定之外,也可大幅縮減安裝所需時間。使用專用治具定心,確保極高的同心度。
・另備有錐形軸、可指定全長、鍵槽加工等豐富的選購品種類。各選購品也可組合,提供所需的規格。
【用途】
・NC車床/銑床/晶片貼焊機/致動器/SCARA機械手臂/半導體製造裝置
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SFC-025SA2-5B-9B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SFC SA2型 尺寸圖
A型 尺寸圖
B型 尺寸圖
C型 尺寸圖
共通的尺寸圖
SFC DA2型 尺寸圖
SFC SA2 BC型 尺寸圖
SFC DA2 BC型 尺寸圖
SFC SA2構造圖
*1標記部位的緊固螺栓表面處理僅尺寸#002為染黑處理。
*2標記部位的顏色材質在尺寸#080~#100皆為S45C,且表面處理為三價鉻酸鹽。
*3標記部位的螺栓表面處理在尺寸#80~#100皆為防鏽塗層。
SFC DA2構造圖
*1標記部位的緊固螺栓表面處理僅尺寸#002為染黑處理。
*2標記部位的顏色材質在尺寸#080~#100皆為S45C,且表面處理為三價鉻酸鹽。
*3標記部位的螺栓表面處理在尺寸#80~#100皆為防鏽塗層。
SFC SA2/DA2 BC構造圖
SFC SA2型 規格表
型號 | 形狀 TYPE | 容許 扭矩 [N・m] | 容許誤差 | 最高 旋轉速度[min-1] | 扭轉彈簧 常數 [N・m/rad] | 軸方向 彈簧常數 [N/mm] | 慣性 力矩 [kg・m2] | 重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||||
SFC-002SA2 | C | 0.25 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 10000 | 190 | 34 | 0.06×10-6 | 0.003 |
SFC-005SA2 | C | 0.6 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 10000 | 500 | 140 | 0.26×10-6 | 0.007 |
SFC-010SA2 | C | 1 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10-6 | 0.011 |
SFC-020SA2 | C | 2 | 0.02 | 1 | ±0.15 | 10000 | 3700 | 64 | 2.39×10-6 | 0.025 |
SFC-025SA2 | C | 4 | 0.02 | 1 | ±0.19 | 10000 | 5600 | 60 | 3.67×10-6 | 0.029 |
SFC-030SA2 | A | 5 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 10000 | 8000 | 64 | 4.07×10-6 | 0.034 |
B | 5 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 10000 | 8000 | 64 | 6.09×10-6 | 0.041 | |
C | 5 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 10000 | 8000 | 64 | 8.20×10-6 | 0.049 | |
SFC-035SA2 | C | 10 | 0.02 | 1 | ±0.25 | 10000 | 18000 | 112 | 18.44×10-6 | 0.082 |
SFC-040SA2 | A | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 16.71×10-6 | 0.077 |
B | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 22.55×10-6 | 0.085 | |
C | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 29.25×10-6 | 0.100 | |
SFC-050SA2 | A | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 55.71×10-6 | 0.159 |
B | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 76.26×10-6 | 0.177 | |
C | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 99.03×10-6 | 0.206 | |
SFC-055SA2 | C | 40 | 0.02 | 1 | ±0.42 | 10000 | 50000 | 43 | 188.0×10-6 | 0.314 |
SFC-060SA2 | A | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 145.9×10-6 | 0.283 |
B | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 205.0×10-6 | 0.326 | |
C | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 268.6×10-6 | 0.385 | |
SFC-080SA2 | C | 100 | 0.02 | 1 | ±0.55 | 10000 | 140000 | 128 | 710.6×10-6 | 0.708 |
SFC-090SA2 | C | 180 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 10000 | 100000 | 108 | 1236×10-6 | 0.946 |
SFC-100SA2 | C | 250 | 0.02 | 1 | ±0.74 | 10000 | 120000 | 111 | 1891×10-6 | 1.202 |
SFC DA2 型 規格表
型號 | 形狀 TYPE | 容許 扭矩 [N・m] | 容許誤差 | 最高 旋轉速度 [min-1] | 扭轉彈簧 常數 [N・m/rad] | 軸方向 彈簧常數 [N/mm] | 慣性 力矩 [kg・m2] | 重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||||
SFC-002DA2 | C | 0.25 | 0.03 | 0.5(單側) | ±0.08 | 10000 | 95 | 17 | 0.07×10-6 | 0.004 |
SFC-005DA2 | C | 0.6 | 0.05 | 0.5(單側) | ±0.1 | 10000 | 250 | 70 | 0.37×10-6 | 0.010 |
SFC-010DA2 | C | 1 | 0.11 | 1(單側) | ±0.2 | 10000 | 700 | 70 | 0.80×10-6 | 0.015 |
SFC-020DA2 | C | 2 | 0.15 | 1(單側) | ±0.33 | 10000 | 1850 | 32 | 3.43×10-6 | 0.035 |
SFC-025DA2 | C | 4 | 0.16 | 1(單側) | ±0.38 | 10000 | 2800 | 30 | 5.26×10-6 | 0.040 |
SFC-030DA2 | A | 5 | 0.18 | 1(單側) | ±0.4 | 10000 | 4000 | 32 | 7.43×10-6 | 0.054 |
B | 5 | 0.18 | 1(單側) | ±0.4 | 10000 | 4000 | 32 | 9.45×10-6 | 0.060 | |
C | 5 | 0.18 | 1(單側) | ±0.4 | 10000 | 4000 | 32 | 11.56×10-6 | 0.068 | |
SFC-035DA2 | C | 10 | 0.24 | 1(單側) | ±0.5 | 10000 | 9000 | 56 | 26.93×10-6 | 0.121 |
SFC-040DA2 | A | 12 | 0.24 | 1(單側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 29.98×10-6 | 0.124 |
B | 12 | 0.24 | 1(單側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 35.82×10-6 | 0.131 | |
C | 12 | 0.24 | 1(單側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 42.52×10-6 | 0.146 | |
SFC-050DA2 | A | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 98.34×10-6 | 0.250 |
B | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 118.9×10-6 | 0.268 | |
C | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 141.7×10-6 | 0.298 | |
SFC-055DA2 | C | 40 | 0.31 | 1(單側) | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 261.3×10-6 | 0.459 |
SFC-060DA2 | A | 60 | 0.34 | 1(單側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 256.6×10-6 | 0.447 |
B | 60 | 0.34 | 1(單側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 315.7×10-6 | 0.489 | |
C | 60 | 0.34 | 1(單側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 379.3×10-6 | 0.549 | |
SFC-080DA2 | C | 100 | 0.52 | 1(單側) | ±1.10 | 10000 | 70000 | 64 | 1039×10-6 | 1.037 |
SFC-090DA2 | C | 180 | 0.52 | 1(單側) | ±1.30 | 10000 | 50000 | 54 | 1798×10-6 | 1.369 |
SFC-100DA2 | C | 250 | 0.55 | 1(單側) | ±1.48 | 10000 | 60000 | 55.5 | 2754×10-6 | 1.739 |
SFC SA2 BC型 規格表
型號 | 形狀 TYPE | 容許 扭矩 [N・m] | 容許誤差 | 最高 旋轉速度[min-1] | 扭轉彈簧 常數 [N・m/rad] | 軸方向 彈簧常數 [N/mm] | 慣性 力矩 [kg・m2] | 重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||||
SFC-040SA2-□B-11BC | B | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 26.58×10-6 | 0.131 |
C | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 33.28×10-6 | 0.146 | |
SFC-050SA2-□B-11BC | B | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 82.91×10-6 | 0.240 |
C | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 103.5×10-6 | 0.258 | |
SFC-050SA2-□B-14BC | B | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 88.72×10-6 | 0.271 |
C | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 111.5×10-6 | 0.301 | |
SFC-050SA2-□B-16BC | B | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 95.44×10-6 | 0.309 |
C | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 118.2×10-6 | 0.338 | |
SFC-055SA2-□B-14BC | C | 40 | 0.02 | 1 | ±0.42 | 10000 | 50000 | 43 | 201.1×10-6 | 0.409 |
SFC-055SA2-□B-16BC | C | 40 | 0.02 | 1 | ±0.42 | 10000 | 50000 | 43 | 207.8×10-6 | 0.446 |
SFC-060SA2-□B-16BC | B | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 228.7×10-6 | 0.475 |
C | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 287.8×10-6 | 0.517 |
SFC DA2 BC型 規格表
型號 | 形狀 TYPE | 容許 扭矩 [N・m] | 容許誤差 | 最高 旋轉速度 [min-1] | 扭轉彈簧 常數 [N・m/rad] | 軸方向 彈簧常數 [N/mm] | 慣性 力矩 [kg・m2] | 重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||||
SFC-040DA2-□B-11BC | B | 12 | 0.24 | 1(單側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 39.42×10-6 | 0.180 |
C | 12 | 0.24 | 1(單側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 46.12×10-6 | 0.195 | |
SFC-050DA2-□B-11BC | B | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 125.5×10-6 | 0.331 |
C | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 146.1×10-6 | 0.349 | |
SFC-050DA2-□B-14BC | B | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 131.1×10-6 | 0.362 |
C | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 154.1×10-6 | 0.392 | |
SFC-050DA2-□B-16BC | B | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 138.1×10-6 | 0.400 |
C | 25 | 0.28 | 1(單側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 160.8×10-6 | 0.430 | |
SFC-055DA2-□B-14BC | C | 40 | 0.31 | 1(單側) | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 274.0×10-6 | 0.530 |
SFC-055DA2-□B-16BC | C | 40 | 0.31 | 1(單側) | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 280.5×10-6 | 0.567 |
SFC-060DA2-□B-16BC | B | 60 | 0.34 | 1(單側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 339.4×10-6 | 0.638 |
C | 60 | 0.34 | 1(單側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 398.5×10-6 | 0.681 |
SFC SA2型 規格表
單位:mm
型號 | d1[mm] | d2[mm] | D | DB | N | L | LF | S | A1 | A2 | C | K | M | 鎖緊扭矩 [N・m] | 形狀類型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||
SFC-002SA2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12.4 | - | 12.35 | 5.9 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | C |
SFC-005SA2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | - | - | 16.7 | 7.85 | 1 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | C |
SFC-010SA2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | - | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8(6) | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5(M2) | 1.0~1.1(0.4~0.5) | C |
SFC-020SA2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 26 | - | - | 23.15 | 10.75 | 1.65 | - | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | C |
SFC-025SA2 | 5 | 14 | 5 | 14 | 29 | - | - | 23.4 | 10.75 | 1.9 | - | 11 | 3.3 | 14.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | C |
SFC-030SA2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | - | 21.6 | 27.3 | 12.4 | 2.5 | 8 | - | 3.75 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 | A |
5 | 10 | 大於10 | 16 | 8 | 12.5 | B | |||||||||||
大於10 | 14 | 大於10 | 16 | - | - | 12.5 | C | ||||||||||
SFC-035SA2 | 6 | 16 | 6 | 19 | 39 | - | - | 34 | 15.5 | 3 | - | 14 | 4.5 | 17 | 1-M4 | 3.4~4.1 | C |
SFC-040SA2 | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | - | 29.6 | 34 | 15.5 | 3 | 11 | - | 4.5 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 | A |
8 | 15 | 大於15 | 24 | 11 | 17 | B | |||||||||||
大於15 | 19 | 大於15 | 24 | - | - | 17 | C |
SFC DA2型 規格表
型號 | 形狀 TYPE | d1 | d2 | D | DB | N | L | LF | LP | S | A1 | A2 | C | d3 | K | M 數量-公稱 | 鎖緊 扭矩 [N・m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||||
SFC-002DA2 | C | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12.4 | - | 15.7 | 5.9 | 2.8 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.2 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 |
SFC-005DA2 | C | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | - | - | 23.2 | 7.85 | 5.5 | 1 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 |
SFC-010DA2 | C | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | - | - | 25.9 | 9.15 | 5.5 | 1.05 | - | 5.8(6) | 3.15 | 8.5 | 8.5 | 1-M2.5(M2) | 1.0~1.1 (0.4~0.5) |
SFC-020DA2 | C | 4 | 10 | 4 | 11 | 26 | - | - | 32.3 | 10.75 | 7.5 | 1.65 | - | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 10.6 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-025DA2 | C | 5 | 14 | 5 | 14 | 29 | - | - | 32.8 | 10.75 | 7.5 | 1.9 | - | 11 | 3.3 | 15 | 14.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-030DA2 | A | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | - | 21.6 | 37.8 | 12.4 | 8 | 2.5 | 8 | - | 3.75 | 15 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 |
B | 5 | 10 | 大於10 | 16 | 34 | - | 21.6 | 37.8 | 12.4 | 8 | 2.5 | 8 | 12.5 | 3.75 | 15 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 | |
C | 大於10 | 14 | 大於10 | 16 | 34 | - | - | 37.8 | 12.4 | 8 | 2.5 | - | 12.5 | 3.75 | 15 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 | |
SFC-035DA2 | C | 6 | 16 | 6 | 19 | 39 | - | - | 48 | 15.5 | 11 | 3 | - | 14 | 4.5 | 17 | 17 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
SFC-040DA2 | A | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | - | 29.6 | 48 | 15.5 | 11 | 3 | 11 | - | 4.5 | 20 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
B | 8 | 15 | 大於15 | 24 | 44 | - | 29.6 | 48 | 15.5 | 11 | 3 | 11 | 17 | 4.5 | 20 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 | |
C | 大於15 | 19 | 大於15 | 24 | 44 | - | - | 48 | 15.5 | 11 | 3 | - | 17 | 4.5 | 20 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 | |
SFC-050DA2 | A | 8 | 19 | 8 | 19 | 56 | - | 38 | 59.8 | 20.5 | 14 | 2.4 | 14.5 | - | 6 | 26 | 26 | 1-M5 | 7.0~8.5 |
B | 8 | 19 | 大於19 | 30 | 56 | - | 38 | 59.8 | 20.5 | 14 | 2.4 | 14.5 | 22 | 6 | 26 | 26 | 1-M5 | 7.0~8.5 | |
C | 大於19 | 25 | 大於19 | 30 | 56 | - | - | 59.8 | 20.5 | 14 | 2.4 | - | 22 | 6 | 26 | 26 | 1-M5 | 7.0~8.5 | |
SFC-055DA2 | C | 10 | 30 | 10 | 30 | 63 | - | - | 68.7 | 24 | 15.5 | 2.6 | - | 23 | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
SFC-060DA2 | A | 11 | 24 | 11 | 24 | 68 | - | 46 | 73.3 | 25.2 | 16.5 | 3.2 | 17.5 | - | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
B | 11 | 24 | 大於24 | 35 | 68 | - | 46 | 73.3 | 25.2 | 16.5 | 3.2 | 17.5 | 26.5 | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 | |
C | 大於24 | 30 | 大於24 | 35 | 68 | - | - | 73.3 | 25.2 | 16.5 | 3.2 | - | 26.5 | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 | |
SFC-080DA2 | C | 18 | 35 | 18 | 40 | 82 | - | - | 98 | 30 | 22 | 8 | - | 28 | 9 | 40 | 38 | 1-M8 | 27~30 |
SFC-090DA2 | C | 25 | 40 | 25 | 45 | 94 | - | - | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | - | 34 | 9 | 47 | 42 | 1-M8 | 27~30 |
SFC-100DA2 | C | 32 | 45 | 32 | 45 | 104 | - | - | 101.6 | 30 | 22 | 9.8 | - | 39 | 9 | 50 | 48 | 1-M8 | 27~30 |
SFC SA2 BC型規格表
型號 | d2 | W | T | WA | LA | Da | DA | LL | D | L | LF | C | A1 | A2 | M 數量-公稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC-040SA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 44 | 44 | 34 | 15.5 | 4.5 | 11 | 17 | 1-M4 |
SFC-050SA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050SA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050SA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-055SA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 56.6 | 63 | 50.6 | 24 | 7.75 | - | 23 | 1-M6 |
SFC-055SA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 66.6 | 63 | 50.6 | 24 | 7.75 | - | 23 | 1-M6 |
SFC-060SA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 1-M6 |
・關於上述以外的尺寸,請參閱單元件型SFC(SA2)的尺寸。
SFC DA2 BC型規格表
型號 | d2 | W | T | WA | LA | dA | DA | LL | D | L | LF | C | A1 | A2 | M 數量-公稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC-040DA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 58 | 44 | 48 | 15.5 | 4.5 | 11 | 17 | 1-M4 |
SFC-050DA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 64.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050DA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 69.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050DA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 79.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-055DA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 74.4 | 63 | 68.7 | 24 | 7.75 | - | 23 | 1-M6 |
SFC-055DA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 84.7 | 63 | 68.7 | 24 | 7.75 | - | 23 | 1-M6 |
SFC-060DA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 89.3 | 68 | 73.3 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 1-M6 |
・關於上述以外的尺寸,請參閱雙元件型SFC(DA2)的尺寸。
型號 |
---|
SFC-025SA2-5B-9B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | 1.01~3.00 | 5 | 9 | 29 | 23.4 | 2.1 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | 0.19 | 3.67×10-6 | - | - | 單 | - |
Loading...
型式 | 板簧型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 4001~10000 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 小型 | 本體材質 | 鋁 |
分類 | 聯軸器本體 | 最高旋轉速度(r/min) | 10000 | 圓盤部材質 | 不鏽鋼 |
使用溫度範圍(℃) | -30::100 |
SERVOFLEX SFC的型號SFC-025SA2-5B-9B頁面。
記載關於型號SFC-025SA2-5B-9B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SFC-002DA2-4B-5B |
SFC-002DA2-5B-5B |
SFC-002SA2-3B-3B |
SFC-025SA2-5B-9BH |
SFC-025SA2-5B-9BJ |
SFC-025SA2-5B-9KH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 12 | 15.7 | 0.25 | 0.21~0.40 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.07×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 12 | 15.7 | 0.25 | 0.21~0.40 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.07×10-6 | - | - | 雙 | - | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 12 | 12.35 | 0.25 | 0.02~0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06×10-6 | - | - | 單 | - | ||
15天~ | 3.01~5.00 | 5 | 9 | 29 | 23.4 | 4 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | 0.19 | 3.67×10-6 | - | - | 單 | - | ||
15天~ | 3.01~5.00 | 5 | 9 | 29 | 23.4 | 4 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | 0.19 | 3.67×10-6 | - | - | 單 | - | ||
15天~ | 3.01~5.00 | 5 | 9 | 29 | 23.4 | 4 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | 0.19 | 3.67×10-6 | - | - | 單 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策