SFC-020SA2-8B-10B |
SFC-020SA2-8K-10B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 孔徑 d1 (φ) | 孔徑 d2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 錐形轉接器尺寸 (mm) | 鍵槽規格 | 圓盤規格 | 容許偏角詳情 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1.01~3.00 | 8 | 10 | 26 | 23.15 | 2 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.39×10-6 | - | - | 單 | - | ||
22天~ | 1.01~3.00 | 8 | 10 | 26 | 23.15 | 2 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.39×10-6 | - | - | 單 | - |