(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓筒型直流2線式非屏蔽型近接感應器

圓筒型直流2線式非屏蔽型近接感應器

可進行非屏蔽獨有的長距離檢測。
【特長】
・長距離檢測(檢測距離為一般型FL7M的2倍)。
・直流2線式,可減輕配線成本。
・附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域。
・從任一方向皆可一目瞭然的顯示燈(螢光顯示燈)。
・高密封性(IP67G)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

預接線型

圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖1

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、60/φ0.08、2芯)φ4
端蓋顏色:藍

圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖2

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、60/φ0.08、2芯)φ4
端蓋顏色:藍

 
圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖3

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、45/φ0.12、2芯)φ6
端蓋顏色:藍

圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖4

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、45/φ0.12、2芯)φ6
端蓋顏色:藍

預接線連結器型

圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖5

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、60/φ0.08、2芯)φ4
端蓋顏色:藍

圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖6

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、60/φ0.08、2芯)φ4
端蓋顏色:藍

 
圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖7

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、45/φ0.12、2芯)φ6
端蓋顏色:藍

圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器 尺寸圖8

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、45/φ0.12、2芯)φ6
端蓋顏色:藍

產品規格

型號FL7M-4□6N□
(-CN03)
FL7M-8□6N□
(-CN03)
FL7M-14□6N□
(-CN03)
FL7M-20□6N□
(-CN03)
檢測方式高頻發振型(非屏蔽)
額定動作距離4±0.4mm8±0.8mm14±1.4mm20±2mm
設定距離0~3.2mm0~6.4mm0~11.2mm0~16mm
標準檢測體20×20、t=1mm、鐵30×30、t=1mm、鐵30×30、t=1mm、鐵54×54、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的15%以下動作距離的10%以下
額定電源電壓DC 12/24V
使用電壓範圍DC 10~30V
漏電流0.8mA以下
控制輸出開關電流3~100mA
殘留電壓3V以下(開關電流100mA、纜線長2m時)
輸出耐電壓DC 30V
反應頻率1kHz800Hz400Hz100Hz
溫度特性在動作距離上
以+25℃為基準,
-25~+70℃、
±15%以下
在動作距離上以+25℃為基準,
-25~+70℃、+15/-10%以下
動作距離(+25℃)的
±10%以內
(-10~+60℃)
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下
顯示燈N.O.型時
動作顯示:輸出時紅色燈或綠色燈亮燈
設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈
N.C.型時
動作顯示:輸出時紅色燈亮燈
使用環境溫度-25~+70℃-10~+60℃
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘:所有充電部與外殼間
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊980m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
重量預接線型
(僅本體、標準纜線長2m)
約45g約55g約130g約180g
預接線連結器型
(僅本體、纜線長30cm)
約30g約40g約70g約110g
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式預接線(標準纜線長2m)、預接線連結器(纜線長30cm)
材質開關外殼SUS黃銅鍍鎳
檢測面PBT樹脂
連結器外罩-CN03:聚酯彈性體
固定座PBT樹脂
連接器-CN03:黃銅鍍金

規格表

預接線型

預接線連結器型

圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器規格表1
圓筒型直流2線式非屏蔽型接近感應器規格表2
型號
FL7M-4J6ND
FL7M-4J6ND-CN03
FL7M-4K6N
FL7M-8J6ND
FL7M-8J6ND-CN03
FL7M-14J6ND
FL7M-14J6ND-CN03
FL7M-14K6N
FL7M-20J6ND
FL7M-20J6ND-CN03
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 輸出型式 連接方式 連結器規格 纜線規格 纜線長度
(m)
檢測距離 L1詳情
(mm)
4天~ ~5M8常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、2芯)φ424
7天~ ~5M8常開(NO)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、2芯)φ40.34
7天~ ~5M8常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、2芯)φ424
4天~ ~10M12常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、2芯)φ428
7天~ ~10M12常開(NO)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、60/φ0.08、2芯)φ40.38
7天~ ~20M18常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、2芯)φ6214
7天~ ~20M18常開(NO)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、2芯)φ60.314
7天~ ~20M18常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、2芯)φ6214
4天~ ~20M30常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、2芯)φ6220
7天~ ~20M30常開(NO)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、45/φ0.12、2芯)φ60.320

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 非屏蔽
放大器的種類 內建型 電源與輸出規格 直流2線式有極性 取得規格 CE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767