(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓筒型直流2線式長距離型近接感應器

圓筒型直流2線式長距離型近接感應器

減少工件碰撞造成感應器破損。
【特長】
・實現長距離的檢測。
・採用直流2線式無極性,可減輕配線成本並防止配線錯誤。
・附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域。
・可強力固定的堅固外殼。
・從任一方向皆可一目瞭然的螢光顯示燈。
・高密封性:IP67G。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

預接線型

FL7M-4□6
圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖1

※檢測面樹脂部有0.6mm長的突出部分。
 塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.1
 端蓋顏色:藍

FL7M-8□6
圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖2

※檢測面樹脂部有0.6mm長的突出部分。
 塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
 端蓋顏色:藍

FL7M-15□6

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖3

※檢測面樹脂部有1.0mm長的突出部分。
 塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
 端蓋顏色:藍

預接線連結器型

FL7M-4□6-CN03
圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖4

※檢測面樹脂部有0.6mm長的突出部分。
 塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
 端蓋顏色:藍

FL7M-8□6□-CN03
圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖5

※檢測面樹脂部有0.6mm長的突出部分。
 塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
 端蓋顏色:藍

FL7M-15□6-CN03

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖6

※檢測面樹脂部有1.0mm長的突出部分。
 塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
 端蓋顏色:藍

預接線快速鎖定連結器型

FL7M-4□6-SN03
圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖7

 ※檢測面樹脂部有0.6mm長的突出部分。
 塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
 端蓋顏色:藍

 FL7M-8□6□-SN03
圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖8

※檢測面樹脂部有0.6mm長的突出部分
 塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
 端蓋顏色:藍

FL7M-15□6□-SN03

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器尺寸圖9

 ※檢測面樹脂部有1.0mm長的突出部分
 塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
 端蓋顏色:藍

產品規格

型號FL7M-4□6 FL7M-8□6 FL7M-15□6
檢測方式高頻發振形(屏蔽)
額定動作距離4±0.4mm8±0.8mm15±1.5mm
設定距離0~2.8mm0~5.6mm0~10.5mm
標準檢測體12×12mm、t=1mm、鐵18×18mm、t=1mm、鐵30×30mm、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的15%以下
額定電源電壓DC 12/24V
使用電壓範圍DC 10~30V
漏電流0.55mA以下
輸出動作型態直流2線式 晶體管輸出
控制輸出開關電流:3~100mA、殘留電壓:5.0V以下(開關電流:100mA、纜線長:2m)、輸出耐電壓:DC 30V
反應頻率1,000Hz以上500Hz以上300Hz以上
溫度特性溫度範圍在-25~+70℃時,動作距離為(+25℃)±10%以下
電源電壓特性額定電源電壓的動作距離在±1%以下(額定電源電壓±15%的變動範圍內)
顯示燈在N.O.型時……動作顯示:輸出時橙色燈或綠色燈亮燈
設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈
在N.C.型時……動作顯示:輸出時橙色燈亮燈
使用環境溫度-25~+70℃
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊980m/s2 X、Y、Z各方向10次
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
重量(預接線型)約60g約130g約230g
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式預接線(標準纜線長2m)、預接線連結器(標準纜線長30cm)、預接線快速鎖定連結器(標準纜線長30cm)
材質開關外殼黃銅鍍鎳
檢測面PBT
顯示燈尼龍
纜線護套聚酯彈性體
連結器襯套座聚酯彈性體
固定座含玻璃聚酯樹脂
連接器黃銅鍍金

※請在實際動作距離的80%以下範圍內使用。NO型請在綠色顯示燈亮燈的範圍內使用。
 設定距離為以下數值。
 額定動作距離下限值×設定距離:80%以下≒額定動作距離中央值的70%以下
 例:FL7M-4□6
  4mm×0.9×(0~0.8)≒0~2.8mm

規格表

預接線型

外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性型號
耐油
M124mmN.O.FL7M-4W6
N.C.-FL7M-4Y6
M188mmN.O.FL7M-8W6
N.C.-FL7M-8Y6
M3015mmN.O.FL7M-15W6
N.C.-FL7M-15Y6

預接線連結器型

外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性連結器針腳分配型號
耐油無極性
M124mmN.O.3 - 4FL7M-4W6-CN03
N.O.1 - 4FL7M-4W6-CN03B
N.C.-1 - 2FL7M-4Y6-CN03
M188mmN.O.3 - 4FL7M-8W6-CN03
N.O.1 - 4FL7M-8W6-CN03B
N.C.-1 - 2FL7M-8Y6-CN03
M3015mmN.O.3 - 4FL7M-15W6-CN03
N.O.1 - 4FL7M-15W6-CN03B
N.C.-1 - 2FL7M-15Y6-CN03

預接線快速鎖定連結器型

外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性連結器針腳分配型號
耐油
耐振動
+-
M124mmN.O.34FL7M-4W6-SN03
N.C.-12FL7M-4Y6-SN03
M188mmN.O.34FL7M-8W6-SN03
N.C.-12FL7M-8Y6-SN03
M3015mmN.O.34FL7M-15W6-SN03
N.C.-12FL7M-15Y6-SN03

注意・禁止事項

安裝

容許強度會因為會檢測頭尖端間的距離而有不同。

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器注意、禁止事項相關圖像
型號A尺寸
(mm)
容許鎖緊扭矩(N・m)
A部B部
FL7M-4□6102030
FL7M-8□60-70
FL7M-15□60-150

※使用附屬帶齒墊圈時的容許強度。
※容許鎖緊扭矩會因為使用的安裝板及安裝機殼、螺帽及墊圈等的材質、表面狀態而變化。實際組裝前請確認。

周圍金屬的影響

如環境周圍有檢測體以外的金屬,將影響動作特性,因此使用時請依照下方所示保持距離。

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器注意、禁止事項2

斜線部分為檢測體以外的周圍金屬。
A:安裝面到接近開關尖端(感應面)的尺寸。
 ()內的數字為附屬的六角螺帽安裝在前面時的數值。
B:接近開關前端(感應面)到前方鐵板間的尺寸。
C:距離接近開關前方側面鐵板間的尺寸。

型號A(mm)B(mm)C(mm)
FL7M-4□62.5(5.5)129
FL7M-8□63.5(6.5)2413.5
FL7M-15□66(10)4522.5

互相干擾

將接近開關以並列或面對面方式安裝時,可能會因為互相干擾而引起誤動作,因此使用時請依照下方所示保持距離。

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器注意、禁止事項3
型號A(mm)B(mm)
FL7M-4□62525
FL7M-8□64050
FL7M-15□690110

串聯/並聯連接時的注意事項

串聯連接(AND連接)
以串聯的方式連接2個以上的接近開關時,各個開關可能會因為無法供應額定電流而造成誤輸出(1~3ms),
因此接近開關不建議使用串聯連接。如不得不使用串聯連接時,請在各接近開關間以並聯的方式加入10kΩ的電阻後再使用。
但,此時漏電流最大為3.5mA。此外,還會產生下述動作延遲、並增加殘留電壓。
動作顯示燈不會亮燈。
 動作延遲=40ms×(串聯連接數-1)
 殘留電壓=1個的殘留電壓×串聯連接數

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器注意、禁止事項4

並聯連接(OR連接)
・以並聯的方式連接2個以上使用時,漏電流可能會如下述增大,並造成負荷復位不良,請注意。
(漏電流=1個漏電源×並聯連接數)
・以並聯連接,輸出ON時,動作顯示燈可能不會亮燈。

圓筒型直流2線式長距離型接近感應器注意、禁止事項5

繼電器負荷時

此類型的殘留電壓為5V。使用繼電器負荷時請充分注意。(DC12V繼電器無法開關。)

接通電源時的動作

接通電源後到能夠檢測出接近開關之間的時間在40ms以下。
此外,若負荷與接近開關使用不同的電源,請務必先接通接近開關的電源。

漏電流的影響

接近開關在OFF時也會使電路動作,會有些微漏電流流動。連接負荷在復位時請充分注意。

最小纜線彎曲半徑(R)

纜線的最小彎曲半徑是纜線外徑的3倍以上,請注意不要過度彎曲。
此外,纜線抽出口30mm以內的部分請勿過度彎曲。

型號
FL7M-8W6
FL7M-15W6
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 纜線規格 檢測距離 L1詳情
(mm)
4天~ ~10M18塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/0.18、2芯) φ5.78
4天~ ~20M30塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.715

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 屏蔽
放大器的種類 內建型 電源與輸出規格 直流2線式無極性 輸出型式 常開(NO)
連接方式 預接線型 纜線長度(m) 2 取得規格 CE/UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767