(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓筒型直流2線式一般型近接感應器 (型號表)

AZBIL PROXIMITY SENSORS

圓筒型直流2線式一般型近接感應器

構造堅固,防水性優異的直流2線式。附提升辨識性的顯示燈。
【特長】
・直流2線式,可減輕配線成本。
・附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域。
・可強力固定的堅固外殼。
・從任一方向皆可一目瞭然的顯示燈。
・低消耗電流。(實現0.55mA)
・高密封性。(IP67G)
・高速反應。(實現2kHz)
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FL7M-2K6H-CN03

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

預接線型

FL7M-2□6H□

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線型 FL7M-2□6H□ 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) G:外殼(不鏽鋼) I:塑膠絕緣纜線(PVC)

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍

 

FL7M-3□6H□□

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線型 FL7M-3□6H□□ 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) H:外殼(黃銅、鍍鎳) I:塑膠絕緣纜線(PVC)

( )的數值為G型的尺寸值。
塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍

 

FL7M-7□6H□□

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線型 FL7M-7□6H□□ 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) H:外殼(黃銅、鍍鎳) I:塑膠絕緣纜線(PVC)

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍

 

FL7M-10□6□□

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線型 FL7M-10□6□□ 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) H:外殼(黃銅、鍍鎳) I:塑膠絕緣纜線(PVC)

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍

預接線連結器型

FL7M-2□6H□-CN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線連結器型 FL7M-2□6H□-CN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:外殼(不鏽鋼) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍

 

FL7M-3□6H□□-CN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線連結器型 FL7M-3□6H□□-CN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍
( )的數值為G型的尺寸值。

 

FL7M-7□6H□□-CN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線連結器型 FL7M-7□6H□□-CN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍

 

FL7M-10□6□□-CN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線連結器型 FL7M-10□6□□-CN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍

預接線快速鎖定連結器型

FL7M-2□6H□-SN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線快速鎖定連結器型 FL7M-2□6H□-SN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
F:外殼(不鏽鋼) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍

 

FL7M-3□6H□□-SN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線快速鎖定連結器型 FL7M-3□6H□□-SN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍

 

FL7M-7□6H□□-SN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線快速鎖定連結器型 FL7M-7□6H□□-SN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍

 

FL7M-10□6□□-SN03

圓筒型直流2線式一般型接近感應器預接線快速鎖定連結器型 型 FL7M-10□6□□-SN03 尺寸圖

A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環

塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍

直型連結器型

FL7M-3□6H□-CN
圓筒型直流2線式一般型接近感應器直型連結器型 FL7M-3□6H□-CN 尺寸圖

A:顯示燈

端蓋顏色:藍
FL7M-7□6H□-CN
圓筒型直流2線式一般型接近感應器直型連結器型 FL7M-7□6H□-CN 尺寸圖

A:顯示燈

端蓋顏色:藍

FL7M-10□6□-CN

圓筒型直流2線式一般型接近感應器直型連結器型 FL7M-10□6□-CN 尺寸圖

A:顯示燈

端蓋顏色:藍

產品規格

預接線型、預接線連結器型(-CN03)、預接線快速鎖定連結器型(-SN03)

型號FL7M-2□6H(D)
(-CN03,-SN03)
FL7M-3□6H(D)(T)
(-CN03,-SN03)
FL7M-7□6H(D)(T)
(-CN03,-SN03)
FL7M-10□6(D)(T)
(-CN03,-SN03)
檢測方式高頻發振型
額定動作距離2±0.2mm3±0.3mm7±0.7mm10±1mm
設定距離0~1.4mm※0~2.1mm※0~4.9mm※0~7mm※
標準檢測體8×8、t=1mm、鐵12×12、t=1mm、鐵18×18、t=1mm、鐵30×30、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的15%以下
額定電源電壓DC 12/24V
使用電壓範圍DC 10~30V
漏電流0.55mA以下

控制輸出
開關電流3~100mA
殘留電壓有極性型:3V以下(開關電流100mA、纜線長2m時),無極性型:5V以下(開關電流100mA、纜線長2m時)
輸出耐電壓DC 30V
反應頻率2kHz以上1.5kHz以上500Hz以上
溫度特性在動作距離上
以+25℃為基準
在-25~+70℃
±15%以下
在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下
顯示燈在N.O.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色或綠色
                        設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈
在N.C.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色
使用環境溫度-25~+70℃
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘:所有充電部與外殼間
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊980m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
重量預接線型
(僅本體、標準纜線長2m)
約50g約60g約130g約230g
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式預接線(標準纜線長2m)、預接線連結器(標準纜線長30cm)、預接線快速鎖定連結器(標準纜線長30cm)



材質
開關外殼SUS黃銅鍍鎳
檢測面PBT樹脂
顯示燈尼龍
纜線護套聚酯彈性體

連結器
襯套座聚酯彈性體
固定座含玻璃聚酯樹脂
連接器黃銅鍍金

※請在實際動作距離的80%以下範圍內使用。NO型請在綠色顯示燈亮燈的範圍內使用。

直型連結型(無極性型無此款)

型號FL7M-3□6H(D)-CNFL7M-7□6H(D)-CNFL7M-10□6(D)-CN
檢測方式高頻發振型
額定動作距離3±0.3mm7±0.7mm10±1mm
設定距離0~2.1mm※0~4.9mm※0~7mm※
標準檢測體12×12、t=1mm、鐵18×18、t=1mm、鐵30×30、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的15%以下
額定電源電壓DC 12/24V
使用電壓範圍DC 10~30V
漏電流0.55mA以下
控制輸出開關電流3~100mA
殘留電壓3V以下
(開關電流100mA、纜線長2m時)
輸出耐電壓DC 30V
反應頻率1.5kHz500Hz
溫度特性在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下
僅{FL7M-7□6H(D)-CN、FL7M-10□6(D)-CN型}於-10~+60℃下為±10%
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下
顯示燈在N.O.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色或綠色
             設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈
在N.C.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色
使用環境溫度-25~+70℃-10~+60℃
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 1,000V 50/60Hz
1分鐘:所有充電部與外殼間
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊980m/s2 X、Y、Z各方向10次490m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保護構造IP67(IEC規格)
重量約20g(僅本體)約50g(僅本體)約170g(僅本體)
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式直型連結器


材質

開關
外殼黃銅鍍鎳
檢測面PBT樹脂

連結器
襯套座黃銅鍍鎳
固定座含玻璃聚酯樹脂
連接器黃銅鍍錫

※請在實際動作距離的80%以下範圍內使用。

規格表

有極性型

預接線型

纜線長度外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性型號
耐油
2mM82mmN.O.FL7M-2J6HD
N.C.-FL7M-2K6H
M123mmN.O.FL7M-3J6HD
FL7M-3J6HDG(長體型)
N.C.-FL7M-3K6H
-FL7M-3K6HG(長體型)
M187mmN.O.FL7M-7J6HD
N.C.-FL7M-7K6H
M3010mmN.O.FL7M-10J6D
N.C.-FL7M-10K6

預接線連結器型

纜線長度外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性連結器
針腳分配
型號
耐油
耐振動
+-
30cmM82mmN.O.14FL7M-2J6HD-CN03
N.O.43FL7M-2J6HD-CN03A
N.C.-12FL7M-2K6H-CN03
M123mmN.O.14FL7M-3J6HD-CN03
N.O.43FL7M-3J6HD-CN03A
N.C.-12FL7M-3K6H-CN03
M187mmN.O.14FL7M-7J6HD-CN03
N.O.43FL7M-7J6HD-CN03A
N.C.-12FL7M-7K6H-CN03
M3010mmN.O.14FL7M-10J6D-CN03
N.O.43FL7M-10J6D-CN03A
N.C.-12FL7M-10K6-CN03

預接線快速鎖定連結器型

纜線長度外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性連結器
針腳分配
型號
耐油
耐振動
+-
30cmM82mmN.O.14FL7M-2J6HD-SN03
N.C.-12FL7M-2K6H-SN03
M123mmN.O.14FL7M-3J6HD-SN03
N.C.-12FL7M-3K6H-SN03
M187mmN.O.14FL7M-7J6HD-SN03
N.C.-12FL7M-7K6H-SN03
M3010mmN.O.14FL7M-10J6D-SN03
N.C.-12FL7M-10K6-SN03

直型連結器型

外徑動作距離動作型態設定顯示連結器
針腳分配
型號
+-
M123mmN.O.14FL7M-3J6HD-CN
N.O.43FL7M-3J6HD-CNA
N.C.-12FL7M-3K6H-CN
M187mmN.O.14FL7M-7J6HD-CN
N.O.43FL7M-7J6HD-CNA
N.C.-12FL7M-7K6H-CN
M3010mmN.O.14FL7M-10J6D-CN
N.O.43FL7M-10J6D-CNA
N.C.-12FL7M-10K6-CN

無極性型

預接線型

纜線長度外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性型號
耐油
2mM123mmN.O.FL7M-3W6HDT
M187mmN.O.FL7M-7W6HDT
M3010mmN.O.FL7M-10W6DT

預接線連結器型

纜線長度外徑動作距離動作型態設定顯示纜線特性連結器
針腳分配
型號
耐油
耐振動
無極性
30cmM123mmN.O.3-4FL7M-3W6HDT-CN03
M187mmN.O.3-4FL7M-7W6HDT-CN03
M3010mmN.O.3-4FL7M-10W6DT-CN03
型號
FL7M-2K6H-CN03
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 電源與輸出規格 輸出型式 連接方式 連結器規格 纜線規格 纜線長度
(m)
連結器針腳分配 檢測距離 L1詳情
(mm)
7天~ ~2M8直流2線式有極性常關(NC)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.10.31、22

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 屏蔽
放大器的種類 內建型 取得規格 CE/UL

圓筒型直流2線式一般型近接感應器的型號FL7M-2K6H-CN03頁面。
記載關於型號FL7M-2K6H-CN03之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FL7M-2J6HD-CN03
FL7M-2J6HD-CN03A
FL7M-2K6H
FL7M-3J6HD
FL7M-3J6HD-CN03A
FL7M-3K6H
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 電源與輸出規格 輸出型式 連接方式 連結器規格 纜線規格 纜線長度
(m)
連結器針腳分配 檢測距離 L1詳情
(mm)
7天~ ~2M8直流2線式有極性常開(NO)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.10.31、42
7天~ ~2M8直流2線式有極性常開(NO)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.10.34、32
7天~ ~2M8直流2線式有極性常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.12-2
4天~ ~3M12直流2線式有極性常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.12-3
7天~ ~3M12直流2線式有極性常開(NO)預接線連結器型M12塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.10.34、33
4天~ ~3M12直流2線式有極性常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.12-3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767