(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導電性密封條【包裝數為3】

密封條

導電性密封條

【特色】・導電性屏蔽密封條。・具穩定控制箱雜訊效果的密封條。


導電性屏蔽密封條
●具安定控制箱雜訊效果的密封條。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EMPC-3P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

導電性パッキン 導電性テープ:関連画像
導電性パッキン 導電性テープ:関連画像
 
型式
EMPC-3P

規格概要

導電性パッキン 導電性テープ:関連画像
導電性パッキン 導電性テープ:関連画像
※使用本密封條的雜訊對策箱
導電性パッキン 導電性テープ:関連画像
規格・特性
材質導電布無電解鍍銀的尼龍布料
緩衝材料不易燃性聚氨脂泡沫塑料
接著帶壓克力系感壓圧接著帶
連續使用溫度(℃)-40~50
耐磨耗性
耐老化性
耐水性
耐藥品性
壓縮永久變形率1%以下(22小時常溫下、50%的壓縮試驗下)
型號
EMPC-3P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為3

6天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸厚度・深度(mm) 6.4 特徵 導電性屏蔽密封條 材質 導電布(無電解鍍銀尼龍纖維)、緩衝材(阻燃性優力膠泡沫)
尺寸 橫向(mm) 1000 尺寸 縱向(mm) 12.7 尺寸 厚度、深度(mm) 6.4
顏色 特別記載 (控制箱)雜訊對應用 包裝數量(個) 3

導電性密封條的型號EMPC-3P頁面。
記載關於型號EMPC-3P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767