(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NRPC6-5P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | T:厚度(mm) | 硬度 |
NRPC6-5P | 6 | ASKER C 30 |
材質 | 天然橡膠 | 尺寸厚度・深度(mm) | 6 | 特徵 | 硬度:ASKER C 30 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 天然橡膠海綿 | 尺寸 橫向(mm) | 1000 | 尺寸 縱向(mm) | 20 |
尺寸 厚度、深度(mm) | 6 | 顏色 | 黑 | 包裝數量(個) | 5 |
天然橡膠海綿密封條的型號NRPC6-5P頁面。
記載關於型號NRPC6-5P之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策