(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型雜訊對應箱 把手型 EMNA EMSA

尺寸指定型雜訊對應箱 把手型 EMNA EMSA

在門扉與本體的接觸部實施導電對策!

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝
 
●材質採用電氣鍍鋅鋼板(SEHC)
●外側為溶劑塗裝
●門背面四方貼有導電性貼紙,確保導電性
●下方無排水孔
板厚1.6mm
本體1.6mm
中板2.3mm
材質門、本體、中板SEHC
電氣鍍鋅鋼板
尺寸範圍單位
W(寬)300〜800mm1mm
H(高)300〜1600mm1mm
D(深)100〜500mm5mm
只對應單邊開閉型
符合D≦W、D≦H條件方可製作。

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズノイズ対策ボックス ハンドルタイプ EMNA EMSA:関連画像
「−」尺寸無法製作。
D
W 
H
300399400499500599600699700800
100〜395300399    
400〜1600     
400〜5001200〜1600    
符合D≦W、D≦H條件方可製作。

概要仕様

フリーサイズノイズ対策ボックス ハンドルタイプ EMNA EMSA:関連画像
フリーサイズノイズ対策ボックス ハンドルタイプ EMNA EMSA:関連画像
 
フリーサイズノイズ対策ボックス ハンドルタイプ EMNA EMSA:関連画像

フリーサイズノイズ対策ボックス ハンドルタイプ EMNA EMSA:関連画像
 
フリーサイズノイズ対策ボックス ハンドルタイプ EMNA EMSA:関連画像
フリーサイズノイズ対策ボックス ハンドルタイプ EMNA EMSA:関連画像
 
型號
EMNA-[300-800/1]-[300-1600/1]-[100-500/5]-[G,​K]
EMSA-[300-800/1]-[300-1600/1]-[100-500/5]-[B,​C,​D,​E,​F,​H,​I,​J,​L,​M,​N,​P,​Q,​R,​S,​X]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
19天~ 10300 ~ 800300 ~ 1600100 ~ 500標準色(三聚氰胺烤漆塗裝)接近孟塞爾色號2.5Y9/1 / 接近孟塞爾色號5Y7/1
19天~ 10300 ~ 800300 ~ 1600100 ~ 500指定顏色(三聚氰胺烤漆塗裝)接近孟塞爾色號N1 / 接近孟塞爾色號2.5G7/2 / 接近孟塞爾色號2.5Y8/2 / 接近孟塞爾色號2.5Y9/2 / 接近孟塞爾色號3.7PB5.2/6.9 / 接近孟塞爾色號5PB3/8 / 接近孟塞爾色號5B7/6 / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 接近孟塞爾色號5Y8/1.5 / 接近孟塞爾色號5GY9/1 / 接近孟塞爾色號7.5BG6/1.5 / 接近孟塞爾色號7.5Y9/1 / 接近孟塞爾色號10B5/10 / 接近孟塞爾色號10GY6/6 / 接近孟塞爾色號10GY8/4 / 接近孟塞爾色號10GY9/1

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
本體板厚(mm) 1.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767