(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型控制箱 搭配型 FCS系列

尺寸指定型控制箱 搭配型 FCS系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型控制箱 搭配型 FCS系列
  • 尺寸指定型控制箱 搭配型 FCS系列
  • 尺寸指定型控制箱 搭配型 FCS系列

最適合組裝基板、控制機器。前後板以平頭螺絲固定,便於日後的保養。

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

最適合組裝基板、控制設備
●構造單純又堅固的尺寸指定型控制箱。
●前後板以平頭螺絲固定,便於日後的保養。
 
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
 

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
D      W 
H
100~199200~299300~400
150~199100~200   
201~300
200~249100~250   
251~300
250~299100~250   
251~300
300~400100~300   

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
 フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
型號
FCS-[100-400/1]-[100-300/1]-[150-400/1]-[E,​G,​K]
FCS-NS-[100-400/1]-[100-300/1]-[150-400/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10100 ~ 400100 ~ 300150 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10100 ~ 400100 ~ 300150 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 無指定
設置 室內 本體板厚(mm) 1.6 特徵 前後面板螺絲固定式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767