(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尺寸指定型控制箱 無瀝水型 FSP系列

尺寸指定型控制箱 無瀝水型 FSP系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型控制箱 無瀝水型 FSP系列
  • 尺寸指定型控制箱 無瀝水型 FSP系列

無瀝水,中板尺寸W-50×H-50!

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

上面無溝槽的新設計
●FSA系列,上面無焊接接縫型。
 
フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像
DW
H
200299300399400499500599600700
100〜295200〜299   
300〜800     
300350200〜299
300〜800
    
355400200〜399
400〜800
   
フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ:関連画像
型號
FSP-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
FSP-NS-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
本體板厚(mm) 1.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767