(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尺寸指定型控制箱 前開型 FSR系列

尺寸指定型控制箱 前開型 FSR系列

門扉向外開

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

3面自由指定尺寸!強度優良!
●全面鋁材,輕量又容易加工。
 

(i)請注意

  • 由於原把手零件缺貨,自2020年3月起出貨的部分規格商品把手零件形式暫時變更,請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス 手前開きタイプ FSRシリーズ:関連画像
「−」尺寸無法製作。
D      W 
  H
3003994004995005996006997007998008999001000
160〜295200299   
300399    
400499      
500〜1000       
300350200299
300399    
400499      
500〜1000       
355400200299
300399
400499     
500〜1000      
符合D≦W、D≦H條件方可製作。

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス 手前開きタイプ FSRシリーズ:関連画像

フリーサイズ制御盤ボックス 手前開きタイプ FSRシリーズ:関連画像
W為800以上時,把手、支柱需各安裝2個

 
 

 
型號
FSR-[300-1000/1]-[200-1000/1]-[160-400/5]-[E,​G,​K]
FSR-NS-[300-1000/1]-[200-1000/1]-[160-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10300 ~ 1000200 ~ 1000160 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10300 ~ 1000200 ~ 1000160 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

使用例

フリーサイズ制御盤ボックス 手前開きタイプ FSRシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
本體板厚(mm) 1.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767