(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂製彈性軟管 固定座

樹脂製彈性軟管 固定座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

樹脂製彈性軟管固定座,用於將RF系列彈性軟管塗抹到機器表面等


●將RF系列商品頁面彈性軟管固定於機械面等的專用固定座。
●也有另外販售專用蓋。

與商品頁面以外的軟管無法連接。
※RQ-H36、RQ-HD36、RQ-H48、RQ-HD48,2016年12月以後,製品尺寸有變更。
   請注意,舊規格的製品與新規格製品的固定座、蓋子無法組合使用。
 

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

樹脂製フレキチューブ サドル:関連画像
■固定座
公差±0.2
型式適合軟管ADABCDE安裝螺絲重量(g)
RQ-H7RF-710.019.519.08.413154.54.3
RQ-H9RF-913.019.522.69.314.5154.9
RQ-H11RF-1115.821.525.411.216.1155.55.7
RQ-H16RF-1621.226.533.016.621156.5
RQ-H21RF-2128.534.739.420.422.71511.8
RQ-H29RF-2934.540.044.425.626156.511.3
RQ-H36RF-3642.554.056.030.032.52015.9
RQ-H48RF-4854.565.069.038.139.22021.0
■蓋子
型式適合固定座尺寸(公差±0.2、單位mm)重量(g)MOQ
FGH
RQ-HD11RQ-H1121.58.2151.22
RQ-HD16RQ-H1626.59151.52
RQ-HD21RQ-H2134.715.6151.72
RQ-HD29RQ-H2940.019.6152.22
RQ-HD36RQ-H3654.017202.8
RQ-HD48RQ-H4865.018203.5

規格概要

樹脂製フレキチューブ サドル:関連画像
材質6尼龍 UL94V-0
使用溫度範圍ー30℃〜+100℃
適合規格IEC204 CDIN ED60204
(注)F尺寸為實測值。
型號
RQ-H7
RQ-H9
RQ-H11
RQ-H16
RQ-H21
RQ-H29
RQ-H36
RQ-H48
RQ-HD11
RQ-HD16
RQ-HD21
RQ-HD29
RQ-HD36
RQ-HD48
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管 適用固定座
3天~ 10RF-7-
3天~ 10RF-9-
當日可能 10RF-11-
3天~ 10RF-16-
3天~ 10RF-21-
3天~ 10RF-29-
當日可能 10RF-36-
3天~ 10RF-48-
當日可能 10-RQ-H11
3天~ 10-RQ-H16
3天~ 10-RQ-H21
3天~ 10-RQ-H29
3天~ 10-RQ-H36
當日可能 10-RQ-H48
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管 適用固定座

Loading...

  1. 1

基本資訊

顏色 材質 尼龍6 材質 尼龍6 UL94V-0
使用溫度範圍(℃) -30~100 適用規格 IEC204 CDIN ED60204 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引