(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂製彈性軟管 連結器(直型)

樹脂製彈性軟管 連結器(直型)

點擊圖片,放大顯示

  • 促銷至 2025/03/31截止

RF系列樹脂製保護管用直型連結器 利用附屬的鎖緊螺帽可安裝至面板

  • UL
  • IEC
  • IP67

●與RF系列商品頁面彈性軟管組合使用的直型專用連結器。
●螺絲部分採用CTG(PF)與德國DIN規格的PG尺寸。
●可以用附屬的鎖緊螺帽安裝板裝。
●UL File No. E86359
●保護構造 IP67(彈性與連結器的連接部)

與商品頁面以外的軟管無法連接。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 不附加鎖緊螺母(連結器與面板連接處)側的密封條。
    請客戶自行準備。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート):関連画像
公差±0.2
型式適合軟管
商品頁面
螺絲尺寸最小
內徑
φA
最大
外徑
φB
螺絲
長度
C
全長
D
六角
對邊
重量
(g)
螺絲
外徑
φG
板裝
安裝孔徑
φ
RQG9-PF16RF-9CTG1610.0271439.0184.520.9
21
RQG11-PF16RF-1112.541.0216
RQG16-PF16RF-1616.029.545.52710
RQG21-PF22RF-21CTG2220.53748.0341426.4
27
RQG29-PF28RF-29CTG2827.5441652.0402233.2
34
RQG36-PF36RF-36CTG3635.0521857.0493141.9
42.5
RQG48-PF54RF-48CTG5448.5662160.5604259.6
60
RQG-P7RF-7PG77.0171032.515.53.512.5
13
RQG-PG9RF-9PG910.02035.0184.515.2
15.5
RQG-PG11RF-11PG1112.52337.021618.6
19
RQG-PG16RF-16PG1617.029.51243.5271022.5
23
RQG-PG21RF-21PG2123.53746.0341428.3
29
RQG-PG29RF-29PG2930.54448.0402237.0
37.5
RQG-PG36RF-36PG3636.55250.5493147.0
47.5
RQG-PG48RF-48PG4848.5641554.0604259.3
60

規格概要

樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート):関連画像
材質6尼龍 UL94V-0
使用溫度範圍ー30℃〜+100℃
適合規格IEC204 CDIN ED60204
保護構造IP67(彈性與連結器的連接部)
型號
RQG9-PF16
RQG11-PF16
RQG16-PF16
RQG21-PF22
RQG29-PF28
RQG36-PF36
RQG48-PF54
RQG-P7
RQG-PG9
RQG-PG11
RQG-PG16
RQG-PG21
RQG-PG29
RQG-PG36
RQG-PG48
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺絲尺寸 適用軟管 板裝孔徑
(Ф(mm))
3天~ 10CTG16RF-921
3天~ 10CTG16RF-1121
當日可能 10CTG16RF-1621
當日可能 10CTG22RF-2127
當日可能 10CTG28RF-2934
3天~ 10CTG36RF-3642.5
3天~ 10CTG54RF-4860
當日可能 10PG7RF-713
3天~ 10PG9RF-915.5
3天~ 10PG11RF-1119
當日可能 10PG16RF-1623
3天~ 10PG21RF-2129
3天~ 10PG29RF-2937.5
3天~ 10PG36RF-3647.5
3天~ 10PG48RF-4860
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺絲尺寸 適用軟管 板裝孔徑
(Ф(mm))

Loading...

  1. 1

基本資訊

顏色 材質 尼龍6 材質 尼龍6 UL94V-0
使用溫度範圍(℃) -30~100 適用規格 IEC204 CDIN ED60204 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引