(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無隙縫樹脂製保護管,有專用連結器安裝簡單,對油、揮發油、酸、溶劑、臭氧、矽膠、鎘具優越的耐受性,本身並具防火性。
型號 |
---|
RF-7-[5-50/5] |
RF-9-[5-50/5] |
RF-11-[5-50/5] |
RF-16-[5-50/5] |
RF-21-[5-50/5] |
RF-29-[5-25/5] |
RF-36-[5-15/5] |
RF-48-[5-25/5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 必要內徑尺寸 (mm) | 必要彎曲半徑 (mm) | 內徑 (Ф(mm)) | 外徑 (Ф(mm)) | 最小彎曲半徑(固定時) (R(mm)) | 最小彎曲半徑(可動時) (R(mm)) | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 6.5 | 10(固定時)/40(可動時) | 6.5 | 10.0 | 10 | 40 | 5 ~ 50 | ||
8天~ | 10 | 10(固定時)/50(可動時) | 10 | 13.0 | 10 | 50 | 5 ~ 50 | ||
8天~ | 12 | 20(固定時)/65(可動時) | 12 | 15.8 | 20 | 65 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 16.5 | 30(固定時)/80(可動時) | 16.5 | 21.2 | 30 | 80 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 23 | 40(固定時)/100(可動時) | 23 | 28.5 | 40 | 100 | 5 ~ 50 | ||
6天~ | 29 | 50(固定時)/120(可動時) | 29 | 34.5 | 50 | 120 | 5 ~ 25 | ||
7天~ | 36 | 70(固定時)/180(可動時) | 36 | 42.5 | 70 | 180 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 48 | 90(固定時)/200(可動時) | 48 | 54.5 | 90 | 200 | 5 ~ 25 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 彈性・標準 | 形狀 | 無開縫 | 使用溫度(下限)(℃) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度(上限)(℃) | 120 | 顏色 | 黑 | 保護功能(耐環境性) | 阻燃性 |
材質 | 尼龍6 UL94V-0 | 使用溫度範圍(℃) | -40~120 | 顏色 | 黑 |
適用規格 | IEC204(DIN EN60204) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策