(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自由長度FA用光纖

光纖電纜

自由長度FA用光纖

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

即使踩踏、彎曲也不會增加太多損失的附連結器光纖纜線。【特色】・耐拉扯、壓縮、具優異的可撓性,好鋪設。・非金屬形態,無需接地・感應等對策。・阻燃性(JIS C 3005:2000傾斜測試)、耐油性優異。【用途】・最適合有人會踩過的場所、工廠間連接等。・便於需要高強度的場所的配線用。

  • JIS

踩到、彎到,都不會斷線的光纖。
●耐拉扯・壓縮,柔軟性優越、好鋪設。
●非金屬形態,所以不要接地・感應。
●不易燃性優越(JIS C 3005:2000傾斜試驗)

・研磨方法、上列商品全為「AdPC研磨」。
・201m以上,交貨會捲成圓筒形。圓筒為木製。交貨時的圓筒不會附上燻蒸證明。請知悉。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/08停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NWFFC-SFCFC-D-[3-240/1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

自由長FA用光ファイバー:関連画像
系列名連結器TYPECN1CN2芯數全長(m)
NWFFCSSCSC自由長FA用光ファイバー:関連画像
SC
自由長FA用光ファイバー:関連画像
SC
D
(2芯)
4
(4芯)
3500
SSCFC自由長FA用光ファイバー:関連画像
SC
自由長FA用光ファイバー:関連画像
FC
SFCFC自由長FA用光ファイバー:関連画像
FC
自由長FA用光ファイバー:関連画像
FC
SLCLC自由長FA用光ファイバー:関連画像
LC
自由長FA用光ファイバー:関連画像
LC
每1m
可指定
SLCSC自由長FA用光ファイバー:関連画像
LC
自由長FA用光ファイバー:関連画像
SC
SLCFC自由長FA用光ファイバー:関連画像
LC
自由長FA用光ファイバー:関連画像
FC

規格概要

自由長FA用光ファイバー:関連画像
長度公差
500mm+30mm、−0mm
501〜1000mm+50mm、−0mm
1001〜3000mm未滿+75mm、−0mm
3000mm以上+3%、−0mm
傳送・機械特性
項目規格値
傳送損失特性0.4dB/km以下(波長1.31μm)
0.3dB/km以下(波長1.55μm)
電纜線
機械特性
容許張力800N※1
容許彎曲半徑延線時:130mm
固定時:65mm
側壓特性1000N/cm※2
※1 電纜線內均一施加張力拉扯時
※2 損失變動0.5dB以下(波長1.55μm)
型號
NWFFC-SFCFC-D-[3-240/1]
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
5天~ 3 ~ 240

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用環境 室內 電纜線類型 單一 芯數 2芯
連結器CN1側 FC 連結器CN2側 FC 電纜線(電線、集合) 電線
長度指定範圍(m) 3~500

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767